17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 形状

  • 軸穴形状

  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • 軸穴公差

    ~mm
  • 軸穴仕上げ

  • 下穴品・完成品

  • 形状(詳細)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

歯研平歯車 モジュール0.5(SCM435・SCM440)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

歯研平歯車 モジュール0.5の外形図

製品仕様

許容伝達動力表

曲げ強さ

歯数
z
歯幅
b
曲げ強さ(kW)
回転速度(min-1
4008001,2001,5001,8002,5003,000
208108.04216.08324.12405.15486.18675.25810.30
228124.31248.63372.94466.17559.41776.95932.34
248140.85281.70422.54528.18633.81880.301,056.36
258149.23298.46447.69559.61671.53932.681,119.22
268157.67315.34473.01591.26709.51985.431,182.52
288174.71349.41524.12655.15786.181,091.911,310.30
308191.83383.66575.50719.37863.241,198.951,438.74
328209.19418.38627.57784.46941.351,307.431,568.92
358235.49470.97706.46883.071,059.691,471.791,766.14
368244.32488.63732.95916.181,099.421,526.971,832.36
408279.89559.78839.671,049.581,259.501,749.302,091.76
428297.82595.64893.461,116.831,340.191,861.382,217.10
448315.62631.24946.871,183.581,420.301,972.642,340.50
458324.64649.28973.911,217.391,460.872,028.992,402.69
488351.79703.581,055.381,319.221,583.072,190.952,588.62
508369.97739.941,109.911,387.381,664.862,296.662,711.92
528388.21776.411,164.621,455.781,746.932,402.072,834.73
548406.49812.981,219.471,524.341,829.212,507.082,956.93
558415.65831.311,246.961,558.701,870.442,559.463,017.83
568424.83849.651,274.471,593.091,911.712,611.723,078.57
608461.62923.251,384.871,731.082,077.302,819.793,320.04
648498.57997.131,495.701,869.622,242.663,023.113,559.67
708554.231,108.461,662.692,078.372,475.563,332.203,927.74
728572.841,145.691,178.532,148.172,552.723,433.304,049.63
758600.841,201.611,802.412,253.022,667.983,584.014,231.63
808647.541,295.081,942.622,419.702,858.903,839.994,532.93
908740.431,480.872,221.302,740.033,231.684,345.905,120.65
968796.771,593.542,389.352,931.463,453.874,647.975,470.63
1008834.381,668.762,494.323,058.063,600.584,847.655,701.55
1088909.751,819.502,702.703,308.893,893.395,243.006,135.59
1128947.511,895.022,806.163,433.164,042.915,438.746,345.45
12081,023.122,046.243,011.403,679.204,339.675,826.046,757.02

歯面強さ

歯数
z
歯幅
b
歯面強さ(kW)
回転速度(min-1
4008001,2001,5001,8002,5003,000
20825.1750.5976.2595.65115.17161.15194.36
22830.6161.5592.81116.45140.25196.36236.91
24836.5973.62111.05139.38167.91235.22283.88
25839.7980.07120.81151.65182.72256.03309.05
26843.1386.81131.00164.46198.18277.76335.34
28850.22101.12152.66191.71231.06324.02391.30
30857.86116.57176.05221.13266.60374.03451.82
32866.06133.15201.17252.76304.79427.81516.93
35879.42160.18242.14304.34367.11515.63623.27
36884.16169.76256.68322.65389.24546.82661.05
408104.51211.00319.25401.49484.56681.25821.03
428115.54233.37353.22444.30536.33754.32905.72
448127.15256.91388.98489.39590.86831.31994.49
458133.17269.12407.53512.79619.17871.291,040.39
488152.08307.52465.92586.43708.29993.651,184.13
508165.41334.61507.12638.42771.201,078.731,284.96
528179.32362.89550.15692.72836.931,167.231,389.78
548193.81392.37595.01749.36905.501,259.131,498.55
558201.28407.56618.14778.55940.851,306.361,554.41
568208.89423.05641.73808.33976.921,354.431,611.25
608240.80488.02740.72933.351,128.331,555.131,848.36
648275.06557.86847.181,067.841,290.761,769.212,101.33
708330.89671.791,020.991,287.521,545.962,115.132,518.03
728350.69712.231,082.721,365.571,636.032,236.982,665.11
758381.51775.211,178.891,487.181,775.812,425.832,893.33
808435.87886.401,348.781,696.042,021.162,761.773,293.88
908555.931,132.301,724.832,149.182,557.833,501.664,169.72
968635.271,295.041,973.122,446.112,908.903,986.434,742.36
1008691.231,409.922,142.242,654.413,154.914,326.435,143.47
1088810.541,655.112,500.923,095.633,677.905,046.425,969.89
1128873.911,785.462,690.443,328.443,958.215,426.216,400.03
12081,008.142,061.813,089.653,818.254,549.006,224.917,298.89

規格表

単位:mm

型番歯数
z
基準円
直径
d
歯先円
直径
da
歯幅
b
穴径
dd(H7)
ハブ
外径
dh
ハブ
長さ
lh
全長
l
ねじキリ
dr
重量
W(g)
Mls
SG50S 20L-080620φ10φ11L18-φ6(h7)L22 R5080---20.8
SG50S 22L-080822φ11φ12L18-φ8(h7)L22 R5080---34.2
SG50S 24L-081024φ12φ13L18-φ10(h7)L22 R5080---51.1
SG50S 25L-081025φ12.5φ13.5L18-φ10(h7)L22 R5080---51.7
SG50S 26L-081026φ13φ14L18-φ10(h7)L22 R5080---52.4
SG50S 28B-080528φ14φ15B18φ5φ10816---12.1
SG50S 30B-080530φ15φ16B18φ5φ12816---15.6
SG50S 30B-080630φ15φ16B18φ6φ12816---14.5
SG50S 30B*080630φ15φ16B18φ6φ128162-M34-14.4
SG50S 32B-080532φ16φ17B18φ5φ12816---17.2
SG50S 32B-080632φ16φ17B18φ6φ12816---16.1
SG50S 35B-080535φ17.5φ18.5B18φ5φ14816---22.2
SG50S 36B-080636φ18φ19B18φ6φ16816---24.9
SG50S 36B-080836φ18φ19B18φ8φ16816---22.1
SG50S 40B-080640φ20φ21B18φ6φ16816---28.6
SG50S 40B-080840φ20φ21B18φ8φ16816---25.9
SG50S 40B*080840φ20φ21B18φ8φ168162-M44-25.5
SG50S 45B-080845φ22.5φ23.5B18φ8φ16816---31.1
SG50S 48B-080848φ24φ25B18φ8φ20816---34.5
SG50S 50B-080850φ25φ26B18φ 8φ20816---43.9
SG50S 50B-081050φ25φ26B18φ10φ20816---40.4
SG50S 50B*081050φ25φ26B18φ10φ208162-M44-40
SG50S 54B-080854φ27φ28B18φ 8φ20816---49
SG50S 55B-080855φ27.5φ28.5B18φ 8φ20816---50.4
SG50S 56B-080856φ28φ29B18φ 8φ20816---51.7
SG50S 60B-080860φ30φ31B18φ 8φ22816---61.5
SG50S 60B-081060φ30φ31B18φ10φ22816---58
SG50S 60B*081060φ30φ31B18φ10φ228162-M44-57.6
SG50S 64B-080864φ32φ33B18φ 8φ22816---67.6
SG50S 70B-080870φ35φ36B18φ 8φ22816---77.4
型番歯数
z
基準円
直径
d
歯先円
直径
da
歯幅
b
穴径
dd(H7)
ハブ
外径
dh
ハブ
長さ
lh
全長
l
ねじキリ
dr
重量
W(g)
Mls
SG50S72B-080872φ36φ37B18φ8φ25816---87.8
SG50S75B-080875φ37.5φ38.5B18φ8φ25816---93.2
SG50S80B-080880φ40φ41B18φ8φ25816---102.7
SG50S80B-081080φ40φ41B18φ10φ25816---99.2
SG50S80B-081280φ40φ41B18φ12φ25816---94.9
SG50S80B*081280φ40φ41B18φ12φ258162-M54-94.1
SG50S90B-081090φ45φ46B18φ10φ30816---133.5
SG50S96B-081096φ48φ49B18φ10φ30816---147.1
SG50S100B-0810100φ50φ51B18φ10φ30816---156.7
SG50S100B-0812100φ50φ51B18φ12φ30816---152.4
SG50S100B*0812100φ50φ51B18φ12φ308162-M54-151.5
SG50S108B-0810108φ54φ55B18φ10φ35816---193.0
SG50S112B-0810112φ56φ57B18φ10φ35816---203.8
SG50S120B-0810120φ60φ61B18φ10φ35816---226.6
  • ※ セットスクリューはついておりません。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

形状

軸穴形状

軸穴径

(mm)

軸穴公差

軸穴仕上げ

下穴品・完成品

形状(詳細)

RoHS?最小発注数量
36
B形
丸穴
8
H7
丸穴旋削仕上げ
下穴品
B1
10
1個
60
B形
丸穴
10
H7
丸穴旋削仕上げ
下穴品
B1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,342
( 9,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,630
( 9,493 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高強度、耐摩耗性に優れたJIS N5級の高精度歯研平歯車。
【特長】
・歯部に高周波焼入れを施しているため、高強度・耐摩耗性に優れている。
・材質SCM435、440。
・焼入れは歯部のみのため、歯部以外にキー溝やタップ、穴径変更等の追加工ができる。
・穴、歯部外周、両側面の研削仕上げを行っているため、追加工時の基準面になる。
・歯車精度等級は、JIS B 1702-1(ISO)5級。
・形状は、L:両軸付き、B:片ハブ付きがある。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分。精度よく伝達できる。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歯研平歯車 モジュール0.5(SCM435・SCM440)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歯研平歯車 モジュール0.5(SCM435・SCM440)
歯研平歯車 モジュール2(SCM415・SCM440)
歯研平歯車 m1.5 SCM415・SCM440
歯研平歯車 m3 SCM415・SCM440
平歯車 モジュール0.5 C3604タイプ
平歯車 モジュール0.5 C3713タイプ
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)
通常価格8,342-4,170 -6,109 -15,751625 -378 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
モジュール0.521.530.50.5
歯幅(mm)820153022
材質SCM435/SCM440SCM415/SCM440SCM415/SCM440SCM415/SCM440C3604/C3713C3604/C3713
表面処理なしなしなしなしなしなし
熱処理高周波高周波高周波高周波なしなし

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト