メカニカル部品技術窓口
2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシを無くす平歯車。【特...
詳細情報を確認する
BS、BW形
| 型番 | 許容伝達トルク(N・cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| n2 | n3 | n4 | n5 | |
| NS1AL50B+1010 | 18.14 | 27.29 | 35.13 | 47.85 |
| NS1AL60B+1010 | 16.86 | 23.92 | 31.77 | 40.99 |
| NS1S70B+1012 | 31.35 | 41.41 | - | - |
| NS1S80B+1012 | 33.73 | 46.02 | 56.48 | - |
| NS1S90B+1012 | 62.66 | 87.08 | 103.55 | - |
| NS1S100B+1012 | 74.19 | 103.29 | 122.90 | 145.78 |
| NS1S120B+1012 | 81.19 | 109.04 | 139.63 | 160.81 |
| NSG1S50B+1010 | 18.14 | 27.29 | 35.13 | 47.85 |
| NSG1S60B+1010 | 16.86 | 23.92 | 31.77 | 40.99 |
| NSG1S70B+1012 | 31.35 | 41.41 | - | - |
| NSG1S80B+1012 | 33.73 | 46.02 | 56.48 | - |
| NSG1S90B+1012 | 62.66 | 87.08 | 103.55 | - |
| NSG1S100B+1012 | 74.19 | 103.29 | 122.90 | 145.78 |
| NSG1S120B+1012 | 81.19 | 109.04 | 139.63 | 160.81 |
n:ピッチずらし量
単位:mm
| 型番 | 材質 M | モジュール m | 歯数 z | 基準円 直径 d | 歯先円 直径 da | 形 | ばね数 | 歯幅 b | 穴径 dd(H8) | ハブ 外径 dh | ハブ 長さ lh | 全長 l | ねじ | 重量 W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | ||||||||||||||
| NS1AL50B+1010 | AL | 1.0 | 50 | φ50 | φ52 | BS | 1 | 10 | φ10 | φ20 | 10 | 20 | M6 | 5 | 49 |
| NS1AL60B+1010 | AL | 1.0 | 60 | φ60 | φ62 | BS | 1 | 10 | φ10 | φ20 | 10 | 20 | M6 | 5 | 72 |
| NS1S70B+1012 | S | 1.0 | 70 | φ70 | φ72 | BW | 2 | 10 | φ12(H7) | φ24 | 10 | 20 | M6 | 5 | 298 |
| NS1S80B+1012 | S | 1.0 | 80 | φ80 | φ82 | BW | 2 | 10 | φ12(H7) | φ24 | 10 | 20 | M6 | 5 | 390 |
| NS1S90B+1012 | S | 1.0 | 90 | φ90 | φ92 | BW | 3 | 10 | φ12(H7) | φ24 | 10 | 20 | M6 | 5 | 495 |
| NS1S100B+1012 | S | 1.0 | 100 | φ100 | φ102 | BW | 3 | 10 | φ12(H7) | φ30 | 10 | 20 | M6 | 5 | 632 |
| NS1S120B+1012 | S | 1.0 | 120 | φ120 | φ122 | BW | 3 | 10 | φ12(H7) | φ30 | 10 | 20 | M6 | 5 | 903 |
セットスクリュー付き。
材質 AL:アルミニウム A5056(白アルマイト処理) S:S45C(軟窒化処理)
形状BS:円弧ばね使用BW:コイルばね使用
単位:mm
| 型番 | 材質 M | モジュール m | 歯数 z | 基準円 直径 d | 歯先円 直径 da | 形 | ばね数 | 歯幅 b | 穴径 dd(H8) | ハブ 外径 dh | ハブ 長さ lh | 全長 l | ねじ | 重量 W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | ||||||||||||||
| NSG1S50B+1010 | SCM | 1.0 | 50 | φ50 | φ52 | BS | 1 | 10 | φ10 | φ20 | 10 | 20 | M6 | 5 | 144 |
| NSG1S60B+1010 | SCM | 1.0 | 60 | φ60 | φ62 | BS | 1 | 10 | φ10 | φ20 | 10 | 20 | M6 | 5 | 212 |
| NSG1S70B+1012 | SCM | 1.0 | 70 | φ70 | φ72 | BW | 2 | 10 | φ12 | φ24 | 10 | 20 | M6 | 5 | 298 |
| NSG1S80B+1012 | SCM | 1.0 | 80 | φ80 | φ82 | BW | 2 | 10 | φ12 | φ24 | 10 | 20 | M6 | 5 | 390 |
| NSG1S90B+1012 | SCM | 1.0 | 90 | φ90 | φ92 | BW | 3 | 10 | φ12 | φ24 | 10 | 20 | M6 | 5 | 495 |
| NSG1S100B+1012 | SCM | 1.0 | 100 | φ100 | φ102 | BW | 3 | 10 | φ12 | φ30 | 10 | 20 | M6 | 5 | 632 |
| NSG1S120B+1012 | SCM | 1.0 | 120 | φ120 | φ122 | BW | 3 | 10 | φ12 | φ30 | 10 | 20 | M6 | 5 | 903 |
セットスクリュー付き。
形状BS:円弧ばね使用BW:コイルばね使用
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,214円 ( 10,135円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,840円 ( 10,824円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,122円 ( 23,234円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,397円 ( 18,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,122円 ( 28,734円 ) | 4日目 |
31,271円23,140円 ( 25,454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,910円22,432円 ( 24,675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシを無くす平歯車。
【特長】
・バックラッシ(歯面間の遊びを)を「0」に近づけるノーバックラッシギヤ
・モジュール1.0 圧力角20°(並歯)。歯面切削仕上げ
・NSシリーズは、材質はアルミニウム(A5056)に白アルマイトの表面処理。形状は、円弧バネ方式(BS)
・NSGシリーズは、材質はSCM435、440クロムモリブデン鋼。形状は、円弧バネ方式(BS)
【用途】
・エンコーダーの分解能UP(ギヤで回転を増幅)
・高精度な位置決め、割り出し(バックラッシによる位置ずれ防止、正・逆転時の角度ずれ防止)
・振動がある回転伝達部のギヤ音対策(バックラッシによる歯面のたたき音を防止)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 高周波焼入れ 歯研タイプ
4.2
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.5 軸穴加工タイプ
3.8
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7