17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
  • 軸穴公差

    ~mm
  • 形状(詳細)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ノーバックラッシギア モジュール0.8

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

BS、BW形の外形図

BS、BW形

製品仕様

許容伝達トルク表

型番許容伝達トルク(N・cm)
n2n3n4n5
NS80AL50B+081014.1225.3632.6842.09
NS80AL60B+081013.8019.7728.5535.61
NS80AL70B+081014.4618.8525.2632.58
NS80S80B+081046.4456.4866.7376.98
NS80S90B+081050.3664.7276.4992.49
NS80S100B+081047.5961.1974.5387.33
NS80S120B+081043.6155.2367.7880.02
NSG80S50B+081014.1225.3632.6842.09
NSG80S60B+081013.8019.7728.5535.61
NSG80S70B+081014.4618.8525.2632.58
NSG80S80B+081046.4456.4866.7376.98
NSG80S90B+081050.3664.7276.4992.49
NSG80S100B+081047.5961.1974.5387.33
NSG80S120B+081043.6155.2367.7880.02

n:ピッチずらし量

規格表

単位:mm

型番材質
M
モジュール
m
歯数
z
基準円
直径
d
歯先円
直径
da
ばね数歯幅
b
穴径
dd(H7)
ハブ
外径
dh
ハブ
長さ
lh
全長
l
ねじ重量
W(g)
Mls
NS80AL50B+0810AL0.850φ40φ41.6BS18φ10φ201018M5530
NS80AL60B+0810AL0.860φ48φ49.6BS18φ10φ201018M5542
NS80AL70B+0810AL0.870φ56φ57.6BS18φ10φ201018M5552
NS80S80B+0810S0.880φ64φ65.6BW28φ10(H7)φ201018M55200
NS80S90B+0810S0.890φ72φ73.6BW28φ10(H7)φ201018M55253
NS80S100B+0810S0.8100φ80φ81.6BW28φ10(H7)φ241018M55324
NS80S120B+0810S0.8120φ96φ97.6BW28φ10(H7)φ241018M55463
型番材質
M
モジュール
m
歯数
z
基準円
直径
d
歯先円
直径
da
ばね数歯幅
b
穴径
dd(H7)
ハブ
外径
dh
ハブ
長さ
lh
全長
l
ねじ重量
W(g)
Mls
NSG80S50B+0810SCM0.850φ40φ41.6BS18φ10φ201018M5587
NSG80S60B+0810SCM0.860φ48φ49.6BS18φ10φ201018M55122
NSG80S70B+0810SCM0.870φ56φ57.6BS18φ10φ201018M55152
NSG80S80B+0810SCM0.880φ64φ65.6BW28φ10φ201018M55200
NSG80S90B+0810SCM0.890φ72φ73.6BW28φ10φ201018M55253
NSG80S100B+0810SCM0.8100φ80φ81.6BW28φ10φ241018M55324
NSG80S120B+0810SCM0.8120φ96φ97.6BW28φ10φ241018M55463

セットスクリュー付き。
材質 AL:アルミニウム A5056(白アルマイト処理) S:S45C(軟窒化処理) SCM:SCM435、440 クロムモリブデン鋼
形状 BS:円弧ばね使用 BW:コイルばね使用

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

材質

軸穴公差

形状(詳細)

RoHS?最小発注数量
50
A5056
H8
BS
10
1個
80
[スチール] S45C
H7
BW
10
1個
100
[スチール] S45C
H7
BW
10
1個
120
[スチール] S45C
H7
BW
10
1個
50
[スチール] SCM415/SCM440
H7
BS
10
1個
80
[スチール] SCM415/SCM440
H7
BW
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,220
( 9,042 )
3日目
18,589
( 20,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,828
( 21,811 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,750
( 19,525 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,176
( 33,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,512
( 40,163 )
3日目

詳細情報

基本情報

2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシを無くす平歯車。
【特長】
・バックラッシ(歯面間の遊びを)を「0」に近づけるノーバックラッシギヤ。
・モジュール0.8 圧力角20°(並歯)。歯面切削仕上げ。
・NSシリーズは、材質はアルミニウム(A5056)に白アルマイトの表面処理。形状は、円弧バネ方式(BS)。
・NSGシリーズは、材質はSCM435、440クロムモリブデン鋼。形状は、円弧バネ方式(BS)。
【用途】
・エンコーダーの分解能UP(ギヤで回転を増幅)。
・高精度な位置決め、割り出し(バックラッシによる位置ずれ防止、正・逆転時の角度ずれ防止)。
・振動がある回転伝達部のギヤ音対策(バックラッシによる歯面のたたき音を防止)。

商品担当おすすめ

  • S45Cラック 画像

    協育歯車工業(KG)

    S45Cラック

    標準的なS45C材質のラックギアです。直動での伝達機構に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーバックラッシギア モジュール0.8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーバックラッシギア モジュール0.8
平歯車 モジュール0.5 C3604タイプ
平歯車 m0.75 C3604・C3713
CPラックピニオン p10 S45Cタイプ
ノーバックラッシギア モジュール1
ノーバックラッシギヤ モジュール0.5
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)
通常価格8,220-625 -738 -5,751 -9,214 -7,286 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
モジュール0.80.50.75-10.5
歯幅(mm)8233010-
形状B形B形A形B形B形B形
軸穴形状丸穴+タップ丸穴+タップ丸穴丸穴丸穴+タップ丸穴+タップ
軸穴径(mm)1031518--

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト