17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
  • 軸穴公差

    ~mm
  • 形状(詳細)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ノーバックラッシギヤ モジュール0.5

通常単価(税別)
7,28637,363
税込単価
8,01541,099
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシを無くす平歯車。【特長】・バックラッシ(歯面...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

BS、BW形の外形図

製品仕様

許容伝達トルク表

NSUシリーズ ステンレス 歯面切削仕上

型番許容伝達トルク(N・cm)
n2
NS50SU 60B + 05059.71
NS50SU 70B + 050811.17
NS50SU 80B + 050816.18
NS50SU 90B + 051019.49
NS50SU 100B + 051030.69
NS50SU 120B + 051039.85

アルミニウム A5056(白アルマイト処理)

型番許容伝達トルク(N・cm)
n2n3n4n5
NS50AL60B+080813.3321.1831.0840.79
NS50AL70B+080810.8616.3524.8332.72
NS50AL80B+080811.5016.4720.7926.93
NS50AL90B+081010.0014.4119.1223.68
NS50AL100B+08108.1612.9117.8122.55
NS50AL120B+08107.2510.3915.2918.43

SCM435 440 クロムモリブデン鋼

型番許容伝達トルク(N・cm)
n2n3n4n5
NSG50S60B+080813.3321.1831.0840.79
NSG50S70B+080810.8616.3524.8332.72
NSG50S80B+080811.5016.4720.7926.93
NSG50S90B+081010.0014.4119.1223.68
NSG50S100B+08108.1612.9117.8122.55
NSG50S120B+08107.2510.3915.2918.43

規格表

単位:mm

NSUシリーズ ステンレス 歯面切削仕上

型番材質
M
モジュール
m
歯数
z
基準円
直径
d
歯先円
直径
da
ばね数歯幅
b
穴径
dd(H8)
ハブ
外径
dh
ハブ
長さ
lh
全長
l
ねじ重量
W(g)
Mls
NS50SU 60B+0505SUS3040.560φ30φ31BW25φ5φ12813M3432.3
NS50SU 70B+0508SUS3040.570φ35φ36BW25φ8φ16813M3445.7
NS50SU 80B+0508SUS3040.580φ40φ41BW35φ8φ16813M3457.4
NS50SU 90B+0510SUS3040.590φ45φ46BW35φ10φ20813M4474.9
NS50SU 100B+0510SUS3040.5100φ50φ51BW35φ10φ20813M4489.7
NS50SU 120B+0510SUS3040.5120φ60φ61BW45φ10φ20813M44123.9

形状BW:コイルばね使用
セットスクリュー付き(材質はステンレスではない)

注意事項:

  1. 1.NSUシリーズの場合、NS、NSGシリーズと異なり相手ギヤとかみ合わせる時のピッチずらし量:nは歯合せ原点n0(0枚目)よりn2(2枚)ピッチずらしにて使用ください。許容伝達トルク表の値にて使用可能です。
  2. 2.NSUシリーズの場合、材質にSU304を使用しているためカジリ防止、およびスムーズに摺動させるためにふっ素樹脂系の表面処理を施してあります。

アルミニウム A5056(白アルマイト処理)

型番材質
M
モジュール
m
歯数
z
基準円
直径
d
歯先円
直径
da
ばね数歯幅
b
穴径
dd(H8)
ハブ
外径
dh
ハブ
長さ
lh
全長
l
ねじ重量
W(g)
Mls
NS50AL 60B+0808AL0.560φ30φ31BS18φ8φ16816M4416
NS50AL 70B+0808AL0.570φ35φ36BS18φ8φ16816M4421
NS50AL 80B+0808AL0.580φ40φ41BS18φ8φ20816M4430
NS50AL 90B+0810AL0.590φ45φ46BS18φ10φ20816M4436
NS50AL 100B+0810AL0.5100φ50φ51BS18φ10φ20816M4444
NS50AL 120B+0810AL0.5120φ60φ61BS18φ10φ20816M4462

形状BS:円弧ばね使用
セットスクリュー付き

SCM435 440 クロムモリブデン鋼

型番材質
M
モジュール
m
歯数
z
基準円
直径
d
歯先円
直径
da
ばね数歯幅
b
穴径
dd(H8)
ハブ
外径
dh
ハブ
長さ
lh
全長
l
ねじ重量
W(g)
Mls
NSG50S 60B+0808SCM0.560φ30φ31BS18φ8φ16816M4445
NSG50S 70B+0808SCM0.570φ35φ36BS18φ8φ16816M4461
NSG50S 80B+0808SCM0.580φ40φ41BS18φ8φ20816M4487
NSG50S 90B+0810SCM0.590φ45φ46BS18φ10φ20816M44105
NSG50S 100B+0810SCM0.5100φ50φ51BS18φ10φ20816M44128
NSG50S 120B+0810SCM0.5120φ60φ61BS18φ10φ20816M44182

形状BS:円弧ばね使用
セットスクリュー付き

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

歯幅

(mm)

軸穴径

(mm)

材質

軸穴公差

形状(詳細)

RoHS?最小発注数量
60
8
8
A5056
H8
BS
10
1個
70
8
8
A5056
H8
BS
10
1個
80
8
8
A5056
H8
BS
10
1個
90
8
10
A5056
H8
BS
10
1個
100
8
10
A5056
H8
BS
10
1個
60
5
5
SUS304
H8
BW
10
1個
70
5
8
SUS304
H8
BW
10
1個
80
5
8
SUS304
H8
BW
10
1個
90
5
10
SUS304
H8
BW
10
1個
100
5
10
SUS304
H8
BW
10
1個
120
5
10
SUS304
H8
BW
10
1個
60
8
8
[スチール] SCM435/SCM440
H7
BS
10
1個
70
8
8
[スチール] SCM435/SCM440
H7
BS
10
1個
100
8
10
[スチール] SCM435/SCM440
H7
BS
10
1個
120
8
10
[スチール] SCM435/SCM440
H7
BS
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,286
( 8,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,663
( 8,429 )
3日目
8,220
( 9,042 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,093
( 8,902 )
3日目
8,991
( 9,890 )
3日目
21,085
( 23,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,403
( 24,643 )
4日目
26,128
( 28,741 )
3日目
26,616
( 29,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,268
( 34,395 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,017
( 38,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,807
( 27,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,587
( 29,246 )
3日目
32,260
( 35,486 )
3日目
37,363
( 41,099 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシを無くす平歯車。
【特長】
・バックラッシ(歯面間の遊びを)を「0」に近づけるノーバックラッシギヤ。歯面切削仕上げ。
・NSUシリーズは、材質はSUS304でふっ素樹脂系の表面処理。形状は、引張りバネ方式(BW)。
・NSシリーズは、材質はアルミニウム(A5056)に白アルマイトの表面処理。形状は、円弧バネ方式(BS)。
・NSGシリーズは、材質はSCM435、440クロムモリブデン鋼。形状は、円弧バネ方式(BS)。
【用途】
・精密機器・計測機器・ロボット関連の回転・角度伝達。エンコーダーの分解能UP(ギヤで回転を増幅)。
・高精度な位置決め、割り出し(バックラッシによる位置ずれ防止、正・逆転時の角度ずれ防止)。
・振動がある回転伝達部のギヤ音対策(バックラッシによる歯面のたたき音を防止)。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーバックラッシギヤ モジュール0.5のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販装置付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販装置駆動部位にて伝動動力用機構部品として使用しています。装置導入当初に種々の要素を吟味し最適と判断したメカニカル部品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーバックラッシギヤ モジュール0.5
平歯車 モジュール0.5 C3604タイプ
平歯車 モジュール0.5 C3713タイプ
ノーバックラッシギア モジュール0.8
標準平歯車 ギヤーモジュール5
K標準ピニオンギヤ(モジュール5) 並歯 圧力角20°
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)㈱三興製作所片山チエン
通常価格7,286-625 -378 -8,220 -3,946 -2,750 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
モジュール0.50.50.50.855
形状B形B形A形B形B形B形
軸穴形状丸穴+タップ丸穴+タップ丸穴+タップ丸穴+タップ丸穴丸穴
表面処理なしなしなしなしなし黒染
熱処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング