メカニカル部品技術窓口
歯部に高周波焼入れを施した歯研タイプのバックラッシ調整歯車。 【特長】 ・高精度に仕上がっているため、...
詳細を確認
コントロールバックラッシギアの外観

コントロールバックラッシギアの固定形(当図は略図)
| 商品記号 Catalogue Number | 材質 Material M | モジュール Module m | 歯数 Number of Teeth z | 基準円 直径 Reference Diameter d | 歯先円 直径 Tip Diameter da | 歯幅 Face Width b | 穴径 Bore Diameter dd(H7) | ハブ 外径 Hub Diameter dh | ハブ 長さ Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | 固定 ボルト Fixed Bolts | 重量 Weight W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASG1.5S 40B-1515 | SCM | 1.5 | 40 | φ60 | φ63 | 15 | φ15 | φ35 | 15 | 30 | 6-M4-φ46 | 0.41 |
| ASG1.5S 50B-1520 | SCM | 1.5 | 50 | φ75 | φ78 | 15 | φ20 | φ45 | 15 | 30 | 6-M5-φ58 | 0.64 |
| ASG1.5S 60B-1520 | SCM | 1.5 | 60 | φ90 | φ93 | 15 | φ20 | φ60 | 15 | 30 | 6-M5-φ74 | 1.02 |
| ASG1.5S 80B-1520 | SCM | 1.5 | 80 | φ120 | φ123 | 15 | φ20 | φ80 | 15 | 30 | 6-M6-φ98 | 1.85 |
| 商品記号 Catalogue Numbers | 回転速度(min-1) revolution/min | 回転速度(min-1) revolution/min | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,500 | 3,000 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,500 | 3,000 | |
| ASG1.5S 40B-1515 | 2.36 | 4.72 | 6.95 | 8.49 | 10.02 | 13.45 | 15.60 | 0.95 | 1.93 | 2.90 | 3.58 | 4.26 | 5.84 | 6.84 |
| ASG1.5S 50B-1520 | 3.12 | 6.22 | 8.98 | 10.99 | 12.95 | 17.03 | 19.60 | 1.50 | 3.07 | 4.52 | 5.60 | 6.67 | 8.95 | 10.41 |
| ASG1.5S 60B-1520 | 3.89 | 7.64 | 11.01 | 13.47 | 15.76 | 20.38 | 23.64 | 2.19 | 4.43 | 6.52 | 8.08 | 9.55 | 12.60 | 14.77 |
| ASG1.5S 80B-1520 | 5.46 | 10.40 | 15.01 | 18.04 | 20.79 | 27.06 | 30.94 | 3.99 | 7.86 | 11.60 | 14.14 | 16.47 | 21.85 | 23.23 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,280円 ( 32,208円 ) | 4日目 |
33,344円 ( 36,678円 ) | 3日目 |
39,685円 ( 43,654円 ) | 3日目 |
歯部に高周波焼入れを施した歯研タイプのバックラッシ調整歯車。
【特長】
・高精度に仕上がっているため、バックラッシをより小さく調整できる。
【用途】
・精密伝動に。
・模型や自動機など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.8 軸穴加工タイプ
4.8
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 高周波焼入れ 歯研タイプ
4.2