17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が932型番あります。

スターフレックス (ジョーカップリング)ALS(B)モデル

通常単価(税別)
44425,219
税込単価
48827,741
通常出荷日:9日目~17日目

高伝達トルクで大きなミスアライメントを吸収できる標準カップリング。【特長】・形状、強度設計は最新の解析...

詳細を確認
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 2022年4月21日以降、対象製品・型式のアルミ合金製ハブ表面処理を、バレル研磨からショットブラストへ変更いたします。
    ※製品の仕様・寸法に変更はありません。引き続きグリーン製品として販売いたします。
未確定:候補が932型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

3D-CADおよびFEM解析による最適設計の標準カップリング

トルク伝達部形状の改良および材料の厳選により、従来のジョーカップリングに対して外径比で2倍以上の高伝達トルクを実現した製品。

トルク伝達部形状の改良および材料の厳選により、従来のジョーカップリングに対して外径比で2倍以上の高伝達トルクを実現した製品。

ALS Bタイプの構造と材質

下穴品

下穴品タイプの構造図

下穴品タイプの構造図

キー・止めねじタイプ

キー・止めねじタイプの構造図

キー・止めねじタイプの構造図

クランプタイプ

クランプタイプの構造図

クランプタイプの構造図

ALS B TYPE(キー・止めねじタイプ)

外形図と寸法

ALS-030の外形図

ALS-030の外形図

ALS-040の外形図

ALS-040の外形図

ALS-055~105の外形図

ALS-055~105の外形図

(単位:mm)

型式d1・d2DLL1・L2ESC
下穴最小最大
ALS-030-B5614303511131.55.5
ALS-040-B582240662516212.5
ALS-055-B5102855783018215
ALS-065-B51438659035202.517.5
ALS-080-B101945801144524322.5
ALS-095-B81955951265026325
ALS-105-B10196010514056283.528

下穴とはセンタ加工のことを指します。

  • ※ クランプタイプの外形図と寸法については、「カタログ」タブ内の情報をご参照ください。
 

標準穴加工規格



※Φ11以下の規格は、すべてJIS旧規格欄と同じ内容となります。
※ALS-014の場合、止めねじサイズはM3となります。
※止めねじとキー溝の位置は同一平面上にはなりません。
※止めねじは製品に付属します。
※キー溝加工の位置精度は目視です。

型番リスト

表示件数

穴径 d1

(φ)

穴径 d2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径

(φ)

許容トルク

(N・m)

慣性モーメント

(kg・m2)

全長

(mm)

本体材質

許容偏心

(mm)

許容偏角

(deg)

許容ミスアラインメント

最高回転数(範囲)

(r/min)

許容エンドプレイ(±)

(mm)

特性

最高回転速度

(r/min)

最大軸穴径(下穴品) D1max

(φ)

最小軸穴径(下穴品) D1min

(φ)

許容偏心範囲

(mm)

軸穴仕様

軸穴仕上げ

キー溝規格

RoHS?最小発注数量
-
-
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収 / 軸穴未加工品
15900
14
6
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
6
6
1.01~3.00
30
2
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
6
6.35
1.01~3.00
30
2
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
6
8
1.01~3.00
30
2
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
6
10
1.01~3.00
30
2
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
6
11
1.01~3.00
30
2
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
6
12
1.01~3.00
30
2
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
6
14
1.01~3.00
30
2
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
6.35
6.35
1.01~3.00
30
2.2
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
6.35
8
1.01~3.00
30
2.2
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
6.35
10
1.01~3.00
30
2.2
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
6.35
11
1.01~3.00
30
2.2
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
6.35
12
1.01~3.00
30
2.2
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
6.35
14
1.01~3.00
30
2.2
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
8
8
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
丸穴+タップ穴
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
8
9
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
丸穴+タップ穴
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
8
9.525
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
丸穴+タップ穴
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
8
10
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
丸穴+タップ穴
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
8
11
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
丸穴+タップ穴
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
8
12
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
8
12
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
10
1個
8
14
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
8
14
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
10
1個
8
14
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新規格モータ対応
10
1個
8
8
3.01~5.00
30
3.4
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
8
10
3.01~5.00
30
3.4
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
8
11
3.01~5.00
30
3.4
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
8
12
3.01~5.00
30
3.4
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
8
14
3.01~5.00
30
3.4
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
9
9
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
丸穴+タップ穴
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
9
9.525
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
丸穴+タップ穴
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
9
10
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
丸穴+タップ穴
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
9
11
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
丸穴+タップ穴
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
9
12
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
10
1個
9
14
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
9
14
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
10
1個
9
14
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新規格モータ対応
10
1個
9.525
9.525
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
丸穴+タップ穴
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
9.525
10
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
丸穴+タップ穴
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
9.525
11
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
丸穴+タップ穴
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
9.525
12
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
9.525
12
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
10
1個
9.525
14
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
9.525
14
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
10
1個
9.525
14
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新規格モータ対応
10
1個
10
10
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
丸穴+タップ穴
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
10
11
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
丸穴+タップ穴
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
10
12
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
10
12
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
10
1個
10
14
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
10
14
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
10
1個
10
14
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新規格モータ対応
10
1個
10
10
3.01~5.00
30
4.7
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
10
11
3.01~5.00
30
4.7
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
10
12
3.01~5.00
30
4.7
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
10
14
3.01~5.00
30
4.7
6.07×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
10000
-
-
0.02~0.2
-
-
-
10
1個
11
11
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
丸穴+タップ穴
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
11
12
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
11
12
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
10
1個
11
14
10.01~20.00
30
12.5
6.13×10-6
35
アルミニウム
0.17
1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~20,000
-0.2~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収
15900
-
-
0.02~0.2
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1,d2:旧JIS(2種)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,915
( 3,207 )
9日目
4,131
( 4,544 )
15日目
4,131
( 4,544 )
15日目
4,131
( 4,544 )
15日目
4,405
( 4,846 )
15日目
4,131
( 4,544 )
15日目
4,131
( 4,544 )
15日目
4,131
( 4,544 )
15日目
4,131
( 4,544 )
15日目
4,131
( 4,544 )
15日目
4,131
( 4,544 )
15日目
4,131
( 4,544 )
15日目
4,131
( 4,544 )
15日目
4,131
( 4,544 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
4,147
( 4,562 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
4,000
( 4,400 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
4,324
( 4,756 )
15日目
4,483
( 4,931 )
15日目
4,131
( 4,544 )
15日目
4,131
( 4,544 )
15日目
4,131
( 4,544 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
4,023
( 4,425 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
4,147
( 4,562 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
4,067
( 4,474 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
4,000
( 4,400 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
4,693
( 5,162 )
15日目
4,131
( 4,544 )
15日目
4,483
( 4,931 )
15日目
4,624
( 5,086 )
15日目
4,000
( 4,400 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目
3,822
( 4,204 )
15日目

詳細情報

基本情報

高伝達トルクで大きなミスアライメントを吸収できる標準カップリング。
【特長】
・形状、強度設計は最新の解析ソフトの援用により最適な設計を実現。
・従来のジョーカップリングに対して外径比で2倍以上の高伝達トルクを実現。
・ハブは、自由に穴加工できる下穴品、キー・止めねじタイプ、クランプタイプの3種類から選択可能。
・キー・止めねじタイプとクランプタイプを組み合わせることも可能。
・シンプルな構造で、メンテナンスが簡単。
【用途】
・昇降機用ジャッキのモータとジャッキの直結部に最適。
・高トルクで簡易サーボから汎用モータまで幅広く使用可能。

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 2022年4月21日以降、対象製品・型式のアルミ合金製ハブ表面処理を、バレル研磨からショットブラストへ変更いたします。
    ※製品の仕様・寸法に変更はありません。引き続きグリーン製品として販売いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターフレックス (ジョーカップリング)ALS(B)モデルのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
撹拌機の駆動に使用
5
満足度:5.0
撹拌機、油圧モーター駆動の連結に使用中です。4200rpmで問題なく使用しています。
1人が参考にしています。
ドイツ製油圧ポンプのギアとモーターの接続
5
満足度:5.0
モーター軸とギア軸が異径で、カップリングがヨーロッパ製だたので、互換性が心配だったが、うまく適合したので、助かりました。...もっと読む
1人が参考にしています。
生産設備の機械装置に使用しています
5
満足度:5.0
自社の生産設備の機械装置にて、駆動モーターと機械装置の駆動シャフトの締結部分に使用しています。この商品も含め以前より複数...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qルーズフィットエレメントとはどのようなものですか?
A
エレメントのトルク伝達面を凸形状(クラウニング形状)にしたもので、許容取り付け誤差を大きくできます。また、ハブとのはめあいも緩く設定されているため組み立てが容易で、作業工数を低減できます。
Qスターフレックスのノーバックラッシに経年変化はありますか?
A
スターフレックスはエレメントに予備圧縮を掛けることによってノーバックラッシを実現しているので、樹脂の経年変化等によってノーバックラッシを維持できなくなる場合があります。長期にわたりノーバックラッシでの使用を検討の場合は負荷の性質による補正係数を大きく取ることを推奨いたします。より長期にわたり高精度制御を要求される場合は金属板ばねカップリング「サーボフレックスシリーズ」を推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターフレックス (ジョーカップリング)ALS(B)モデル
カップリング ジョー形 クランピングタイプ
カップリング ジョー形 セットスクリュータイプ
MJB フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング)
クッション式カップリング QRU
クッション形カップリング セットスクリュータイプ/クランピング
メーカー三木プーリミスミミスミ鍋屋バイテックアサ電子工業ミスミ
通常価格444---10,831 -1,668 --
通常出荷日9日目〜3日目〜3日目〜3日目〜9日目5日目
種類詳細ジョータイプジョー形ジョー形ジョータイプジョータイプジョー形
種類本体本体本体本体本体本体
用途標準標準標準標準 / サーボモータ / ステッピングモータ標準標準
緩衝部材質ポリウレタン樹脂ポリウレタンポリウレタンポリウレタン合成ゴム-
使用温度範囲(℃)-30::80-20::60-20::60-20::60--20::60
よく一緒に購入される商品

ジョー形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング