17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

精密歯研CPラック RKGP-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密歯研CPラック RKGP-S

販売終了

型番

RKGP2S2-0812

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

静粛性に優れた高精度歯研CPラックギヤ。
【特長】
・4面研削仕上げの為、高精度な取付が可能。
・両端面加工済み。
・S45C調質材を使用。
・取付穴等の追加工が可能。
【用途】
・スライド調整機構、ピント調整機構など。

指定中の仕様・寸法情報

形状
ラック(角形)
モジュール
0.6366
有効長さ(mm)
200
歯種
スタンダード
材質
一般鉄鋼材
表面処理
なし
有効歯数(歯)
100
長さ(呼び)
200
歯幅(mm)
8
熱処理
調質
歯研
あり
端面仕上加工
あり

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト