メカニカル部品技術窓口
モジュール1.0 圧力角20°(並歯)で白色ポリアセタール樹脂製、黄銅ブッシュ...
詳細情報を確認する
A1形

B1形

B1形 タップ穴有り

Bm形 黄銅ブッシュ入り(C3604B)

平歯車 m1 POM 白(ポリアセタール)タイプ 黄銅ブッシュ入り(C3604B)の外観
| 型番 | 回転速度(min-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| S1D 12A - 1206 | 0.88 | 8.82 | 17.64 | 35.25 | 70.40 | 105.44 | 131.66 |
| S1D 14A - 1206 | 1.03 | 10.29 | 20.57 | 41.11 | 82.09 | 122.93 | 153.47 |
| S1D 15A - 1206 | 1.10 | 11.03 | 22.04 | 44.05 | 87.93 | 131.66 | 164.35 |
| S1D 16A - 1206 | 1.18 | 11.76 | 23.51 | 46.98 | 93.77 | 140.39 | 175.23 |
| S1D 17B ※ 0804 | 0.83 | 8.33 | 16.65 | 33.27 | 66.41 | 99.41 | 124.07 |
| S1D 18B ※ 0804 | 0.88 | 8.82 | 17.63 | 35.22 | 70.30 | 105.22 | 131.31 |
| S1D 20B ※ 0805 | 0.98 | 9.80 | 19.59 | 39.13 | 78.07 | 116.82 | 145.76 |
| S1D 22B ※ 0805 | 1.08 | 10.78 | 21.54 | 43.03 | 85.83 | 128.41 | 160.19 |
| S1D 23B ※ 0805 | 1.13 | 11.27 | 22.52 | 44.98 | 89.71 | 134.20 | 167.40 |
| S1D 24B ※ 0805 | 1.18 | 11.76 | 23.50 | 46.93 | 93.59 | 139.98 | 174.60 |
| S1D 25B ※ 0805 | 1.23 | 12.25 | 24.48 | 48.88 | 97.47 | 145.76 | 181.79 |
| S1D 26B ※ 0805 | 1.27 | 12.74 | 25.45 | 50.83 | 101.34 | 151.54 | 188.98 |
| S1D 28B ※ 0805 | 1.37 | 13.72 | 27.41 | 54.73 | 109.09 | 163.08 | 203.33 |
| S1D 30B ※ 0805 | 1.47 | 14.70 | 29.36 | 58.62 | 116.82 | 174.60 | 217.65 |
| 型番 | 回転速度(min-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| S1D 32B ※ 0605 | 2.10 | 20.97 | 41.90 | 83.65 | 166.65 | 249.01 | 310.33 |
| S1D 34B ※ 0605 | 2.23 | 22.28 | 44.52 | 88.85 | 176.98 | 264.39 | 328.97 |
| S1D 35B ※ 0605 | 2.30 | 22.94 | 45.82 | 91.46 | 182.14 | 272.06 | 338.26 |
| S1D 36B ※ 0605 | 2.36 | 23.59 | 47.13 | 94.06 | 187.30 | 279.73 | 347.53 |
| S1D 38B ※ 0605 | 2.49 | 24.90 | 49.74 | 99.26 | 197.61 | 295.06 | 366.00 |
| S1D 40B ※ 0605 | 2.62 | 26.21 | 52.36 | 104.46 | 207.91 | 310.33 | 384.38 |
| S1D 42B ※ 0605 | 2.75 | 27.52 | 54.97 | 109.66 | 218.20 | 325.25 | 402.67 |
| S1D 44B ※ 0605 | 2.89 | 28.83 | 57.58 | 114.85 | 228.48 | 340.12 | 420.87 |
| S1D 48B ※ 0605 | 3.15 | 31.44 | 62.80 | 125.23 | 249.01 | 369.68 | 457.01 |
| S1D 50B ※ 0605 | 3.28 | 32.75 | 65.40 | 130.42 | 259.26 | 384.38 | 474.95 |
| S1D 52B ※ 0605 | 3.41 | 34.06 | 68.01 | 135.60 | 269.50 | 399.02 | 492.80 |
| S1D 55B ※ 0605 | 3.61 | 36.02 | 71.92 | 143.37 | 284.84 | 420.87 | 519.41 |
| 型番 | 回転速度(min-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| S1D 56B ※ 0605 | 3.67 | 36.68 | 73.23 | 145.96 | 289.95 | 428.13 | 528.23 |
| S1D 60B ※ 0605 | 3.94 | 39.29 | 78.44 | 156.31 | 310.33 | 457.01 | 563.31 |
| S1D 64B ※ 0605 | 4.20 | 41.92 | 83.65 | 166.65 | 330.21 | 485.67 | 597.95 |
| S1D 70B ※ 0605 | 4.59 | 45.82 | 91.46 | 182.14 | 359.85 | 528.23 | 647.51 |
| S1D 72B ※ 0605 | 4.72 | 47.13 | 94.06 | 187.30 | 369.68 | 542.31 | 663.79 |
| S1D 80B ※ 0605 | 5.25 | 52.36 | 104.46 | 207.91 | 408.74 | 597.95 | 727.65 |
| S1D 90B ※ 0605 | 5.90 | 58.88 | 117.45 | 233.62 | 457.01 | 663.79 | 804.69 |
| S1D 100B ※ 0605 | 6.56 | 65.40 | 130.42 | 259.26 | 504.65 | 727.65 | 875.66 |
| S1D 120B ※ 0605 | 7.87 | 78.44 | 156.31 | 310.33 | 597.95 | 849.11 | 997.80 |
| 型番 | 回転速度(min-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| S1DB 20B + 1008 | 1.61 | 16.08 | 32.14 | 64.20 | 128.08 | 191.66 | 239.15 |
| S1DB 24B + 1008 | 1.93 | 19.29 | 38.55 | 77.00 | 153.55 | 229.66 | 286.46 |
| S1DB 25B + 1008 | 2.01 | 20.09 | 40.16 | 80.20 | 159.91 | 239.15 | 298.26 |
| S1DB 28B + 1010 | 2.25 | 22.50 | 44.97 | 89.79 | 178.97 | 267.55 | 333.59 |
| S1DB 30B + 1010 | 2.41 | 24.11 | 48.18 | 96.18 | 191.66 | 286.46 | 357.10 |
| S1DB 32B + 1010 | 2.57 | 25.72 | 51.38 | 102.57 | 204.34 | 305.33 | 380.51 |
| S1DB 36B + 1010 | 2.90 | 28.93 | 57.79 | 115.33 | 229.66 | 343.00 | 426.13 |
| S1DB 40B + 1010 | 3.22 | 32.14 | 64.20 | 128.08 | 254.94 | 380.51 | 471.31 |
| S1DB 45B + 1010 | 3.62 | 36.15 | 72.20 | 144.01 | 286.46 | 426.13 | 527.17 |
| S1DB 48B + 1010 | 3.86 | 38.55 | 77.00 | 153.55 | 305.33 | 453.29 | 560.37 |
| S1DB 50B + 1010 | 4.02 | 40.16 | 80.20 | 159.91 | 317.90 | 471.31 | 582.37 |
| 型番 | 回転速度(min-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| S1DB 56B + 1010 | 4.50 | 44.97 | 89.79 | 178.97 | 355.53 | 524.95 | 647.70 |
| S1DB 60B + 1010 | 4.83 | 48.18 | 96.18 | 191.66 | 380.51 | 560.37 | 690.72 |
| S1DB 64B + 1010 | 5.15 | 51.38 | 102.57 | 204.34 | 404.89 | 595.51 | 733.18 |
| S1DB 70B + 1010 | 5.63 | 56.19 | 112.14 | 223.34 | 441.23 | 647.70 | 793.96 |
| S1DB 72B + 1010 | 5.79 | 57.79 | 115.33 | 229.66 | 453.29 | 664.96 | 813.91 |
| S1DB 80B + 1010 | 6.43 | 64.20 | 128.08 | 254.94 | 501.19 | 733.18 | 892.22 |
| S1DB 90B + 1010 | 7.24 | 72.20 | 144.01 | 286.46 | 560.37 | 813.91 | 986.69 |
| S1DB 100B + 1010 | 8.04 | 80.20 | 159.91 | 317.90 | 618.78 | 892.22 | 1,073.70 |
| S1DB 108B + 1010 | 8.68 | 86.59 | 172.62 | 343.00 | 664.96 | 953.11 | 1,136.21 |
| S1DB 112B + 1010 | 9.01 | 89.79 | 178.97 | 355.53 | 687.86 | 982.98 | 1,166.16 |
| S1DB 120B + 1010 | 9.65 | 96.18 | 191.66 | 380.51 | 733.18 | 1,041.15 | 1,223.46 |
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projectlon lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | 重量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-M(120°) | ls | |||||||||||
| S1D12A-1206 | 12 | φ12 | φ14 | A1 | 12 | φ6 | - | - | 12 | 1.4 | ||
| S1D14A-1206 | 14 | φ14 | φ16 | A1 | 12 | φ6 | - | - | 12 | 2.1 | ||
| S1D15A-1206 | 15 | φ15 | φ17 | A1 | 12 | φ6 | - | - | 12 | 2.5 | ||
| S1D16A-1206 | 16 | φ16 | φ18 | A1 | 12 | φ6 | - | - | 12 | 2.9 | ||
波形スプリングピン付き、歯数12~16呼び径はΦ1(直径1mm)。(ステンレス)
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projectlon lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | 重量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-M(120°) | ls | |||||||||||
| S1D17B*0804 | 17 | φ17 | φ19 | B1 | 8 | φ4 | φ14 | 8 | 16 | 2-M4 | 4 | 4.0 |
| S1D18B*0804 | 18 | φ18 | φ20 | B1 | 8 | φ4 | φ15 | 8 | 16 | 2-M4 | 4 | 4.5 |
| S1D20B*0805 | 20 | φ20 | φ22 | B1 | 8 | φ5 | φ16 | 8 | 16 | 2-M4 | 4 | 5.3 |
| S1D22B*0805 | 22 | φ22 | φ24 | B1 | 8 | φ5 | φ18 | 8 | 16 | 2-M4 | 4 | 6.7 |
| S1D23B*0805 | 23 | φ23 | φ25 | B1 | 8 | φ5 | φ20 | 8 | 16 | 2-M4 | 4 | 7.7 |
| S1D24B*0805 | 24 | φ24 | φ26 | B1 | 8 | φ5 | φ20 | 8 | 16 | 2-M4 | 4 | 8.2 |
| S1D25B*0805 | 25 | φ25 | φ27 | B1 | 8 | φ5 | φ22 | 8 | 16 | 2-M4 | 4 | 9.3 |
| S1D26B*0805 | 26 | φ26 | φ28 | B1 | 8 | φ5 | φ22 | 8 | 16 | 2-M4 | 4 | 9.8 |
| S1D28B*0805 | 28 | φ28 | φ30 | B1 | 8 | φ5 | φ24 | 8 | 16 | 2-M4 | 4 | 11.6 |
| S1D30B*0805 | 30 | φ30 | φ32 | B1 | 8 | φ5 | φ24 | 8 | 16 | 2-M4 | 4 | 12.6 |
【*】(アスタ)にはセットスクリュー 2 個付き。
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projectlon lh | 全 長 Overall Length l | 重量 Weight W(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1D17B-0806 | 17 | φ17 | φ19 | B1 | 8 | φ6 | φ14 | 8 | 16 | 3.7 |
| S1D18B-0808 | 18 | φ18 | φ20 | B1 | 8 | φ8 | φ15 | 8 | 16 | 3.7 |
| S1D20B-0808 | 20 | φ20 | φ22 | B1 | 8 | φ8 | φ16 | 8 | 16 | 4.7 |
| S1D22B-0808 | 22 | φ22 | φ24 | B1 | 8 | φ8 | φ18 | 8 | 16 | 6.0 |
| S1D23B-0808 | 23 | φ23 | φ25 | B1 | 8 | φ8 | φ18 | 8 | 16 | 6.4 |
| S1D24B-0808 | 24 | φ24 | φ26 | B1 | 8 | φ8 | φ18 | 8 | 16 | 6.8 |
| S1D25B-0808 | 25 | φ25 | φ27 | B1 | 8 | φ8 | φ18 | 8 | 16 | 7.3 |
| S1D26B-0808 | 26 | φ26 | φ28 | B1 | 8 | φ8 | φ20 | 8 | 16 | 8.4 |
| S1D28B-0808 | 28 | φ28 | φ30 | B1 | 8 | φ8 | φ20 | 8 | 16 | 9.4 |
| S1D30B-0808 | 30 | φ30 | φ32 | B1 | 8 | φ8 | φ20 | 8 | 16 | 10.4 |
波形スプリングピン付き、 歯数 17~18呼び径はΦ1(直径1mm)。(ステンレス)
歯数20~80 呼び径は1.4(直径1.4mm)。(ステンレス)
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projectlon lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | 重量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-M(120°) | ls | |||||||||||
| S1D32B*0605 | 32 | φ32 | φ34 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 11.5 |
| S1D34B*0605 | 34 | φ34 | φ36 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 12.4 |
| S1D35B*0605 | 35 | φ35 | φ37 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 12.8 |
| S1D36B*0605 | 36 | φ36 | φ38 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 13.3 |
| S1D38B*0605 | 38 | φ38 | φ40 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 14.3 |
| S1D40B*0605 | 40 | φ40 | φ42 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 15.3 |
| S1D42B*0605 | 42 | φ42 | φ44 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 16.4 |
| S1D44B*0605 | 44 | φ44 | φ46 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 17.5 |
| S1D45B*0605 | 45 | φ45 | φ47 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 18.1 |
| S1D48B*0605 | 48 | φ48 | φ50 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 20.0 |
| S1D50B*0605 | 50 | φ50 | φ52 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 21.3 |
| S1D52B*0605 | 52 | φ52 | φ54 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 22.6 |
| S1D55B*0605 | 55 | φ55 | φ57 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 24.8 |
【*】( アスタ ) にはセットスクリューが2個付き。
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projectlon lh | 全 長 Overall Length l | 重量 Weight W(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1D32B-0608 | 32 | φ32 | φ34 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 9.4 |
| S1D34B-0608 | 34 | φ34 | φ36 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 10.2 |
| S1D35B-0608 | 35 | φ35 | φ37 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 10.7 |
| S1D36B-0608 | 36 | φ36 | φ38 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 11.2 |
| S1D38B-0608 | 38 | φ38 | φ40 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 12.2 |
| S1D40B-0608 | 40 | φ40 | φ42 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 13.2 |
| S1D42B-0608 | 42 | φ42 | φ44 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 14.3 |
| S1D44B-0608 | 44 | φ44 | φ46 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 15.4 |
| S1D45B-0608 | 45 | φ45 | φ47 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 16.0 |
| S1D48B-0608 | 48 | φ48 | φ50 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 17.9 |
| S1D50B-0608 | 50 | φ50 | φ52 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 19.2 |
| S1D52B-0608 | 52 | φ52 | φ54 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 20.5 |
| S1D55B-0608 | 55 | φ55 | φ57 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 22.7 |
波形スプリングピン付き、歯数20~80 呼び径はΦ1.4(直径1.4mm)。(ステンレス)
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projectlon lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | 重量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-M(120°) | ls | |||||||||||
| S1D56B*0605 | 56 | φ56 | φ58 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 25.5 |
| S1D60B*0605 | 60 | φ60 | φ62 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 28.6 |
| S1D64B*0605 | 64 | φ64 | φ66 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 31.9 |
| S1D70B*0605 | 70 | φ70 | φ72 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 37.2 |
| S1D72B*0605 | 72 | φ72 | φ74 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 39.1 |
| S1D80B*0605 | 80 | φ80 | φ82 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 47.2 |
| S1D90B*0605 | 90 | φ90 | φ92 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 58.5 |
| S1D100B*0605 | 100 | φ100 | φ102 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 71.1 |
| S1D120B*0605 | 120 | φ120 | φ122 | B1 | 6 | φ5 | φ24 | 8 | 14 | 2-M4 | 4 | 100.4 |
【*】( アスタ ) にはセットスクリュー2個付き。
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projectlon lh | 全 長 Overall Length l | 重量 Weight W(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1D56B-0608 | 56 | φ56 | φ58 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 23.4 |
| S1D60B-0608 | 60 | φ60 | φ62 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 26.5 |
| S1D64B-0608 | 64 | φ64 | φ66 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 29.8 |
| S1D70B-0608 | 70 | φ70 | φ72 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 35.1 |
| S1D72B-0608 | 72 | φ72 | φ74 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 37.0 |
| S1D80B-0608 | 80 | φ80 | φ82 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 45.1 |
| S1D90B-0608 | 90 | φ90 | φ92 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 60.8 |
| S1D100B-0608 | 100 | φ100 | φ102 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 73.4 |
| S1D120B-0608 | 120 | φ120 | φ122 | B1 | 6 | φ8 | φ20 | 8 | 14 | 102.7 |
波形スプリングピン付き、歯数20 ~ 80呼び径はΦ1.4(直径1.4mm)。(ステンレス)
歯数90~120には付かない。
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd(H8) | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projectlon lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | ブッシュ 外 径 db | 重量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | ||||||||||||
| S1DB20B+1008 | 20 | φ20 | φ22 | Bm | 10 | φ8 | φ16 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ12 | 16.8 |
| S1DB24B+1008 | 24 | φ24 | φ26 | Bm | 10 | φ8 | φ20 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ12 | 17.5 |
| S1DB25B+1008 | 25 | φ25 | φ27 | Bm | 10 | φ8 | φ20 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ12 | 18.0 |
| S1DB28B+1010 | 28 | φ28 | φ30 | Bm | 10 | φ10 | φ24 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 35.0 |
| S1DB30B+1010 | 30 | φ30 | φ32 | Bm | 10 | φ10 | φ24 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 36.4 |
| S1DB32B+1010 | 32 | φ32 | φ34 | Bm | 10 | φ10 | φ24 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 37.8 |
| S1DB36B+1010 | 36 | φ36 | φ38 | Bm | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 38.0 |
| S1DB40B+1010 | 40 | φ40 | φ42 | Bm | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 41.4 |
| S1DB45B+1010 | 45 | φ45 | φ47 | Bm | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 46.1 |
| S1DB48B+1010 | 48 | φ48 | φ50 | Bm | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 49.2 |
| S1DB50B+1010 | 50 | φ50 | φ52 | Bm | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 51.4 |
【+】にはセットスクリュー付き。
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd(H8) | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projectlon lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | ブッシュ 外 径 db | 重量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | ||||||||||||
| S1DB56B+1010 | 56 | φ56 | φ58 | Bm | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 58.5 |
| S1DB60B+1010 | 60 | φ60 | φ62 | Bm | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 63.7 |
| S1DB64B+1010 | 64 | φ64 | φ66 | Bm | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 69.2 |
| S1DB70B+1010 | 70 | φ70 | φ72 | Bm | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 78.2 |
| S1DB72B+1010 | 72 | φ72 | φ74 | Bm | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 81.4 |
| S1DB80B+1010 | 80 | φ80 | φ82 | Bm | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 94.9 |
| S1DB90B+1010 | 90 | φ90 | φ92 | Bm | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 113.9 |
| S1DB100B+1010 | 100 | φ100 | φ102 | Bm | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 135.1 |
| S1DB120B+1010 | 120 | φ120 | φ122 | Bm | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | M4 | 4 | φ16 | 184.1 |
【+】にはセットスクリュー付き。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
728円 ( 801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
700円 ( 770円 ) | 3日目 |
850円 ( 935円 ) | 3日目 |
880円 ( 968円 ) | 3日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,265円 ( 1,392円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
898円 ( 988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,022円 ( 1,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,211円 ( 1,332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,366円 ( 1,503円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 3日目 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 3日目 |
1,550円 ( 1,705円 ) | 4日目 |
1,407円 ( 1,548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,600円 ( 1,760円 ) | 3日目 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 3日目 |
1,670円 ( 1,837円 ) | 3日目 |
1,583円 ( 1,741円 ) | 3日目 |
1,944円 ( 2,138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,968円 ( 2,165円 ) | 9日目 |
1,968円 ( 2,165円 ) | 9日目 |
1,968円 ( 2,165円 ) | 9日目 |
1,968円 ( 2,165円 ) | 9日目 |
1,968円 ( 2,165円 ) | 9日目 |
1,968円 ( 2,165円 ) | 9日目 |
1,968円 ( 2,165円 ) | 9日目 |
1,968円 ( 2,165円 ) | 9日目 |
2,193円 ( 2,412円 ) | 9日目 |
2,193円 ( 2,412円 ) | 9日目 |
2,193円 ( 2,412円 ) | 9日目 |
2,193円 ( 2,412円 ) | 9日目 |
2,193円 ( 2,412円 ) | 9日目 |
2,193円 ( 2,412円 ) | 9日目 |
2,193円 ( 2,412円 ) | 9日目 |
2,025円 ( 2,228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,448円 ( 1,593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,079円 ( 2,287円 ) | 3日目 |
1,453円 ( 1,598円 ) | 3日目 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 3日目 |
1,615円 ( 1,777円 ) | 3日目 |
2,090円 ( 2,299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,217円 ( 2,439円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,100円 ( 2,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,310円 ( 2,541円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,870円 ( 2,057円 ) | 3日目 |
2,088円 ( 2,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,370円 ( 2,607円 ) | 3日目 |
2,364円 ( 2,600円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,893円 ( 3,182円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,282円 ( 2,510円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,988円 ( 3,287円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,631円 ( 2,894円 ) | 3日目 |
3,009円 ( 3,310円 ) | 3日目 |
3,012円 ( 3,313円 ) | 3日目 |
3,277円 ( 3,605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,569円 ( 3,926円 ) | 9日目 |
3,569円 ( 3,926円 ) | 9日目 |
3,796円 ( 4,176円 ) | 9日目 |
3,380円 ( 3,718円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,618円 ( 3,980円 ) | 3日目 |
モジュール1.0 圧力角20°(並歯)で白色ポリアセタール樹脂製、黄銅ブッシュ入りもある平歯車。
【特長】
・ねじ穴加工付きが有り、すぐに取り付けが可能。
・m1 S45Cタイプ。
・精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)9~10級。
・材質が白色のポリアセタール(POM)樹脂。
・吸水性が低くて、機械加工性・寸法安定性が良い。
・タイプは、ねじを2箇所(120°配)にしている。セットスクリュー2個つき。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 ベアリング組込タイプ
5通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.5 軸穴加工タイプ
3.8