17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 形状

  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • 材質

    • 黄銅
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

平歯車 モジュール0.8 C3604タイプ

  • モジュール
    0.8
  • 軸穴形状
    丸穴+タップ
  • 表面処理
    なし
  • 熱処理
    なし
  • 歯研
    なし
  • バックラッシ
    あり
  • 精度 ((旧)JIS)
    9級相当
  • 軸穴公差
    H8
  • ベアリング
    なし
  • 軸穴仕様
    標準軸穴品
  • 軸穴仕上げ
    丸穴+タップ穴
  • 下穴品・完成品
    完成品

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

歯数14~32

K2形の外形図

K2形

B1形の外形図

B1形

歯数36~120

B1形の外形図

B1形

製品仕様

許容伝達動力表 曲げ強さ(W)

型番回転速度(min-1
101002004008001,2001,500
S80B 14K + 07040.403.977.9315.8631.7347.5959.49
S80B 15K + 07040.444.448.8917.7835.5653.3366.67
S80B 16B + 05040.353.527.0514.0928.1942.2852.81
S80B 16B + 07040.494.939.8619.7339.4659.1973.93
S80B 18B + 05040.424.248.4716.9433.8850.8262.30
S80B 18B + 07040.595.9311.8623.7247.4371.1587.23
S80B 20B + 05040.504.979.9519.8939.7859.6371.83
S80B 20B + 07040.706.9613.9227.8555.7083.48100.56
S80B 24B + 05050.656.4812.9725.9351.8675.4690.36
S80B 24B + 07050.919.0818.1536.3072.61105.64126.50
S80B 25B + 05050.696.8713.7427.4754.9579.3794.90
S80B 25B + 07050.969.6219.2338.4676.93111.12132.87
S80B 28B + 05050.808.0416.0832.1764.3390.94108.29
S80B 28B + 07051.1311.2622.5245.0390.06127.31151.60
S80B 30B + 05050.888.8317.6635.3270.5898.45116.92
S80B 30B + 07051.2412.3624.7249.4598.81137.88163.69
S80B 32B + 05050.969.6319.2638.5176.20105.88125.42
型番回転速度(min-1
101002004008001,2001,500
S80B 36B + 05061.1211.2522.4944.9887.26120.33141.83
S80B 40B + 05061.2812.8825.7751.5398.05134.24157.49
S80B 45B + 05061.4914.9429.8859.77111.08150.77175.91
S80B 48B + 05061.6116.1932.3864.77118.70160.33186.72
S80B 50B + 05061.7017.0334.0668.12123.70166.54195.42
S80B 56B + 05061.9619.5539.1178.21138.25184.44221.21
S80B 60B + 05062.1221.2542.4984.92147.60196.01238.11
S80B 64B + 05062.2922.9545.9090.81156.68210.07254.77
S80B 70B + 05082.5525.5151.0299.46169.80230.87297.32
S80B 72B + 05082.6426.3752.73102.30174.05237.72287.38
S80B 80B + 05082.9829.8059.61113.43190.42264.72319.13
S80B 90B + 05083.4134.0868.16126.67209.60297.17359.54
S80B 100B + 05083.8438.4076.81139.49233.19328.98399.28
S80B 120B + 05084.7147.0994.11163.57278.85393.97475.79

規格表

単位:mm

型番
Catalogue Number
歯 数
Number
of Teeth
z
基準円
直 径
Reference
Diameter
d
歯先円
直 径
Tip
Diameter
da

Type
歯 幅
Face
Width
b
穴 径
Bore
Diameter
dd(H8)
ハ ブ
外 径
Hub
Diameter
dh
ハ ブ
長 さ
Hub
Projection
lh
全 長
Overall
Length
l
ね じ
Set Screw
重 量
Weight
W(g)
Mls
S80B14K+070414φ11.2φ12.8K27φ4φ12.81320M3317.8
S80B15K+070415φ12φ13.6K27φ4φ13.61320M3320.4
S80B16B+050416φ12.8φ14.4B15φ4φ10914M339.8
S80B16B+070416φ12.8φ14.4B17φ4φ10714M3310.7
S80B18B+050418φ14.4φ16B15φ4φ10914M3311.3
S80B18B+070418φ14.4φ16B17φ4φ10714M3312.7
S80B20B+050420φ16φ17.6B15φ4φ10914M3312.9
S80B20B+070420φ16φ17.6B17φ4φ10714M3315
S80B24B+050524φ19.2φ20.8B15φ5φ12.5914M3319.2
S80B24B+070524φ19.2φ20.8B17φ5φ12.5714M3322
S80B25B+050525φ20φ21.6B15φ5φ12.5914M3320.2
S80B25B+070525φ20φ21.6B17φ5φ12.5714M3323.5
S80B28B+050528φ22.4φ24B15φ5φ12.5914M3323.6
S80B28B+070528φ22.4φ24B17φ5φ12.5714M3328.2
S80B30B+050530φ24φ25.6B15φ5φ12.5914M3326.1
S80B30B+070530φ24φ25.6B17φ5φ12.5714M3331.7
S80B32B+050532φ25.6φ27.2B15φ5φ12.5914M3428.8

【+】にはセットスクリュー付き。

型番
Catalogue Number
歯 数
Number
of Teeth
z
基準円
直 径
Reference
Diameter
d
歯先円
直 径
Tip
Diameter
da

Type
歯 幅
Face
Width
b
穴 径
Bore
Diameter
dd(H8)
ハ ブ
外 径
Hub
Diameter
dh
ハ ブ
長 さ
Hub
Projection
lh
全 長
Overall
Length
l
ね じ
Set Screw
重 量
Weight
W(g)
Mls
S80B36B+050636φ28.8φ30.4B15φ6φ14914M4435.8
S80B40B+050640φ32φ33.6B15φ6φ14914M4442.3
S80B45B+050645φ36φ37.6B15φ6φ14914M4451.4
S80B48B+050648φ38.4φ40B15φ6φ14914M4457.3
S80B50B+050650φ40φ41.6B15φ6φ14914M4461.5
S80B56B+050656φ44.8φ46.4B15φ6φ14914M4475.1
S80B60B+050660φ48φ49.6B15φ6φ14914M4485
S80B64B+050664φ51.2φ52.8B15φ6φ16914M4499.1
S80B70B+050870φ56φ57.6B15φ8φ16914M44113.8
S80B72B+050872φ57.6φ59.2B15φ8φ16914M44119.8
S80B80B+050880φ64φ65.6B15φ8φ16914M44145.8
S80B90B+050890φ72φ73.6B15φ8φ20914M44190.6
S80B100B+0508100φ80φ81.6B15φ8φ24914M44241.6
S80B120B+0508120φ96φ97.6B15φ8φ30914M44354.8

【+】にはセットスクリュー付き。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

歯幅

(mm)

形状

軸穴径

(mm)

材質

RoHS?最小発注数量
14
7
K形
4
[黄銅] C3604B
10
1個
15
7
K形
4
[黄銅] C3604B
10
5個
16
5
B形
4
[黄銅] C3604B
10
5個
16
7
B形
4
[黄銅] C3604B
10
5個
18
5
B形
4
[黄銅] C3604B
10
5個
18
7
B形
4
[黄銅] C3604B
10
5個
20
5
B形
4
[黄銅] C3604B
10
5個
20
7
B形
4
[黄銅] C3604B
10
5個
24
5
B形
5
[黄銅] C3604B
10
10個
24
7
B形
5
[黄銅] C3604B
10
10個
25
5
B形
5
[黄銅] C3604B
10
10個
25
7
B形
5
[黄銅] C3604B
10
10個
28
5
B形
5
[黄銅] C3604B
10
1個
28
7
B形
5
[黄銅] C3604B
10
5個
30
5
B形
5
[黄銅] C3604B
10
10個
30
7
B形
5
[黄銅] C3604B
10
5個
32
5
B形
5
[黄銅] C3604B
10
5個
36
5
B形
6
[黄銅] C3604B/C3771B
10
1個
40
5
B形
6
[黄銅] C3604B/C3771B
10
5個
45
5
B形
6
[黄銅] C3604B/C3771B
10
5個
48
5
B形
6
[黄銅] C3604B/C3771B
10
1個
50
5
B形
6
[黄銅] C3604B/C3771B
10
1個
56
5
B形
6
[黄銅] C3604B/C3771B
10
5個
60
5
B形
6
[黄銅] C3604B/C3771B
10
5個
64
5
B形
6
[黄銅] C3604B/C3771B
10
1個
70
5
B形
8
[黄銅] C3604B/C3771B
10
1個
72
5
B形
8
[黄銅] C3604B/C3771B
10
1個
80
5
B形
8
[黄銅] C3604B/C3771B
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,071
( 1,178 )
2日目
1,309
( 1,440 )
4日目
1,143640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,177
( 1,295 )
4日目
1,155
( 1,271 )
3日目
1,200
( 1,320 )
4日目
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,245
( 1,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,034
( 1,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,028
( 1,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,079
( 1,187 )
4日目
1,044
( 1,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
3日目
1,410
( 1,551 )
3日目
1,337
( 1,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,025
( 2,228 )
3日目
1,768
( 1,945 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,176
( 2,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,629
( 2,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,8621,974
( 2,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,109
( 3,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,112
( 3,423 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,792
( 4,171 )
3日目
4,183
( 4,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,509
( 4,960 )
3日目
5,193
( 5,712 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モジュール0.8、圧力角20°(並歯)で材質がC3604B快削黄銅棒、C3771B鍛造用黄銅の平歯車。
【特長】
・歯車精度等級は、JIS B 1702-1(ISO)9級。
・形状は、B:片ハブ付き、K:棒状のもの。
・「+」ねじ穴付きで セットスクリュー付属。
・タップ加工済みのため、すぐに取り付けが可能。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平歯車 モジュール0.8 C3604タイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ターンテーブル駆動部
5
満足度:5.0
ターンテーブルを駆動するギヤとして使用しています。 耐久性/ギヤ精度が必要な部分に使用しているのですが、10年製品でも摩...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品に使っています
5
満足度:5.0
自社製品である測定器に10年以上前から使用しています。特に不具合などもないのでリピート購入しています。平歯車だとボスを自...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平歯車 モジュール0.8 C3604タイプ
平歯車 モジュール0.5 C3604タイプ
平歯車 m0.75 C3604・C3713
平歯車 モジュール0.5 C3713タイプ
平歯車 m0.8 POM青(ポリアセタール)タイプ
平歯車 モジュール0.3 黄銅タイプ
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)
通常価格1,028-625 -738 -378 -781 -578 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
モジュール0.80.50.750.50.80.3
軸穴形状丸穴+タップ丸穴+タップ丸穴丸穴+タップ丸穴丸穴+タップ
表面処理なしなしなしなしなしなし
熱処理なしなしなしなしなしなし
歯研なしなしなしなしなしなし

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト