メカニカル部品技術窓口
【特長】・モジュール0.75 圧力角20°(並歯)材質はS45C機械構造用炭素鋼。・歯車精度等級は、J...
詳細を確認
K1形、K2形の外形図

B1形の外形図
(単位:mm)
| 商 品 記 号 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd(H7) | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | |||||||||||
| S75S10K-0809 | 10 | φ7.5 | φ9 | K1 | 8 | - | φ9 | 47 | 55 | - | - | 26.3 |
| S75S12K-0811 | 12 | φ9 | φ10.5 | K1 | 8 | - | φ11 | 47 | 55 | - | - | 39.1 |
| S75S14K+0805 | 14 | φ10.5 | φ12 | K2 | 8 | φ5 | φ12 | 12 | 20 | M3 | 3 | 12.9 |
| S75S15K+0805 | 15 | φ11.25 | φ12.75 | K2 | 8 | φ5 | φ12.75 | 12 | 20 | M3 | 3 | 15 |
| S75S16B+0805 | 16 | φ12 | φ13.5 | B1 | 8 | φ5 | φ10 | 7 | 15 | M4 | 3.5 | 8.9 |
| S75S18B+0805 | 18 | φ13.5 | φ15 | B1 | 8 | φ5 | φ11 | 7 | 15 | M4 | 3.5 | 11.7 |
| S75S20B+0806 | 20 | φ15 | φ16.5 | B1 | 8 | φ6 | φ12 | 7 | 15 | M4 | 3.5 | 13.8 |
| S75S24B+0806 | 24 | φ18 | φ19.5 | B1 | 8 | φ6 | φ14 | 7 | 15 | M4 | 3.5 | 20.8 |
| S75S25B+0806 | 25 | φ18.75 | φ20.25 | B1 | 8 | φ6 | φ14 | 7 | 15 | M4 | 3.5 | 22.2 |
| S75S28B+0806 | 28 | φ21 | φ22.5 | B1 | 8 | φ6 | φ14 | 7 | 15 | M4 | 3.5 | 26.6 |
| S75S30B+0806 | 30 | φ22.5 | φ24 | B1 | 8 | φ6 | φ15 | 7 | 15 | M4 | 3.5 | 31 |
| S75S32B+0606 | 32 | φ24 | φ25.5 | B1 | 6 | φ6 | φ15 | 9 | 15 | M4 | 4 | 30.1 |
| S75S35B+0606 | 35 | φ26.25 | φ27.75 | B1 | 6 | φ6 | φ18 | 9 | 15 | M4 | 4 | 39.7 |
| S75S36B+0606 | 36 | φ27 | φ28.5 | B1 | 6 | φ6 | φ18 | 9 | 15 | M4 | 4 | 41.2 |
【+】にはセットスクリュー付き。
(単位:mm)
| 商 品 記 号 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd(H7) | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | |||||||||||
| S75S40B+0606 | 40 | φ30 | φ31.5 | B1 | 6 | φ6 | φ20 | 9 | 15 | M4 | 4 | 51.7 |
| S75S45B+0606 | 45 | φ33.75 | φ35.25 | B1 | 6 | φ6 | φ20 | 9 | 15 | M4 | 4 | 60.5 |
| S75S48B+0606 | 48 | φ36 | φ37.5 | B1 | 6 | φ6 | φ20 | 9 | 15 | M4 | 4 | 66.3 |
| S75S50B+0606 | 50 | φ37.5 | φ39 | B1 | 6 | φ6 | φ20 | 9 | 15 | M4 | 4 | 70.4 |
| S75S56B+0606 | 56 | φ42 | φ43.5 | B1 | 6 | φ6 | φ20 | 9 | 15 | M4 | 4 | 83.6 |
| S75S60B+0606 | 60 | φ45 | φ46.5 | B1 | 6 | φ6 | φ22 | 9 | 15 | M4 | 4 | 97.9 |
| S75S64B+0606 | 64 | φ48 | φ49.5 | B1 | 6 | φ6 | φ22 | 9 | 15 | M4 | 4 | 108.2 |
| S75S70B+0606 | 70 | φ52.5 | φ54 | B1 | 6 | φ6 | φ22 | 9 | 15 | M4 | 4 | 124.9 |
| S75S72B+0606 | 72 | φ54 | φ55.5 | B1 | 6 | φ6 | φ25 | 9 | 15 | M4 | 4 | 138.5 |
| S75S80B+0608 | 80 | φ60 | φ61.5 | B1 | 6 | φ8 | φ25 | 9 | 15 | M4 | 4 | 161.3 |
| S75S90B+0608 | 90 | φ67.5 | φ69 | B1 | 6 | φ8 | φ30 | 9 | 15 | M4 | 4 | 211.8 |
| S75S100B+0608 | 100 | φ75 | φ76.5 | B1 | 6 | φ8 | φ30 | 9 | 15 | M4 | 4 | 251.3 |
| S75S120B+0608 | 120 | φ90 | φ91.5 | B1 | 6 | φ8 | φ30 | 9 | 15 | M4 | 4 | 342.9 |
【+】にはセットスクリュー付き。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
700円 ( 770円 ) | 3日目 |
718円 ( 790円 ) | 3日目 |
810円 ( 891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
739円 ( 813円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
638円 ( 702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
770円 ( 847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
800円 ( 880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
792円 ( 871円 ) | 3日目 |
1,109円 ( 1,220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
825円 ( 908円 ) | 3日目 |
1,233円 ( 1,356円 ) | 3日目 |
1,053円 ( 1,158円 ) | 3日目 |
1,086円 ( 1,195円 ) | 3日目 |
1,386円 ( 1,525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,256円 ( 1,382円 ) | 3日目 |
1,580円 ( 1,738円 ) | 3日目 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,956円 ( 2,152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,638円 ( 1,802円 ) | 3日目 |
1,878円 ( 2,066円 ) | 3日目 |
2,320円 ( 2,552円 ) | 9日目 |
2,031円 ( 2,234円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,630円 ( 2,893円 ) | 3日目 |
2,705円 ( 2,976円 ) | 3日目 |
3,004円 ( 3,304円 ) | 3日目 |
4,080円 ( 4,488円 ) | 3日目 |
【特長】
・モジュール0.75 圧力角20°(並歯)材質はS45C機械構造用炭素鋼。
・歯車精度等級は、JIS B 1702-1(ISO)8級/8~9級。
・形状 K:棒状、B:片ハブ付きがある。
・【+】はねじ穴加工付き。セットスクリューが付いている。
・すぐに取り付け可能なタップ加工済みの製品もある。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):874円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール3.0 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7
小原歯車工業
PS プラスチック平歯車
4.4通常価格(税別):998円~