17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

平歯車 m0.75 C3604・C3713

通常単価(税別)
7383,018
税込単価
8123,320
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

モジュール0.75の小モジュール黄銅平歯車。 【特長】 ・A形(ハブ無し)のため、スペースに制約のある...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

平歯車の特長

平歯車の外観

平歯車の外観

平歯車の寸法図(B1形)

平歯車の寸法図(B1形)

平歯車の寸法図(A1形)

平歯車の寸法図(A1形)

平歯車の寸法図(B2形 : ハブかしめ)

平歯車の寸法図(B2形 : ハブかしめ)

  • モジュール0.75の小モジュール黄銅平歯車。
  • A形(ハブ無し)のため、スペースに制約のある狭い場所での用途に最適。

製品仕様

商品記号
CatalogueNumber
歯数
Number
ofTeeth
z
基準円
直径
Reference
Diameter
d
歯先円
直径
Tip
Diameter
da

Type
歯幅
Face
Width
b
穴径
Bore
Diameter
dd(H8)
ハブ
外径
Hub
Diameter
dh
ハブ
長さ
Hub
Projection
lh
全長
Overall
Length
l
ねじ
SetScrew
重量
Weight
W(g)
Mls
S75B30B+03063φ22.5φ24B13φ6φ15710M43.516.7
S75B32B+030632φ24φ25.5B13φ6φ15710M43.518.1
S75B35B+030635φ26.25φ27.75B13φ6φ18710M43.524.9
S75B36B+030636φ27φ28.5B13φ6φ18710M43.525.7
S75B40B+030640φ30φ31.5B13φ6φ20710M43.533.8
S75B42B+030642φ31.5φ33B13φ6φ20710M43.535.6
S75B45B+030645φ33.75φ35.25B13φ6φ20710M43.538.6
S75B48B+030648φ36φ37.5B13φ6φ20710M43.541.7
S75B50A-031550φ37.5φ39A13φ15--3--23.7
S75B50B+030650φ37.5φ39B23φ6φ20710.5M43.543.8
S75B55A-031555φ41.25φ42.75A13φ15--3--29.6
S75B55B+030655φ41.25φ42.75B23φ6φ20710.5M43.549.7
S75B56A-031556φ42φ43.5A13φ15--3--30.8
S75B56B+030656φ42φ43.5B23φ6φ20710.5M43.550.9
S75B58A-031558φ43.5φ45A13φ15--3--33.4
S75B58B+030658φ43.5φ45B23φ6φ20710.5M43.553.5
S75B60A-031560φ45φ46.5A13φ15--3--36.1
S75B60B+030660φ45φ46.5B23φ6φ20710.5M43.556.2
  • A1形の穴径はプレスの抜き放しなので(H8)の公差仕上げになっていない。
  • (+)にはセットスクリューは付いている。

許容伝達動力表(曲げ強さ : W)はカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

RoHS?最小発注数量
50
10
15個
55
10
10個
56
10
15個
58
10
5個
60
10
10個
62
10
5個
64
10
10個
66
10
1個
68
10
5個
70
10
5個
72
10
10個
75
10
5個
80
10
1個
85
10
1個
90
10
5個
95
10
1個
100
10
1個
105
10
1個
110
10
1個
115
10
1個
120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
738
( 812 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
3日目
876
( 964 )
3日目
1,211
( 1,332 )
3日目
958
( 1,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,309
( 1,440 )
3日目
1,041
( 1,145 )
3日目
1,376
( 1,514 )
3日目
1,407
( 1,548 )
3日目
1,400
( 1,540 )
3日目
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
3日目
1,416
( 1,558 )
3日目
2,025
( 2,228 )
3日目
1,806
( 1,987 )
3日目
2,247
( 2,472 )
3日目
2,410
( 2,651 )
3日目
2,580
( 2,838 )
3日目
2,594
( 2,853 )
3日目
2,815
( 3,097 )
3日目
3,018
( 3,320 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モジュール0.75の小モジュール黄銅平歯車。
【特長】
・A形(ハブ無し)のため、スペースに制約のある狭い場所での用途に最適。
【用途】
・スペースに制約のある狭い場所に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平歯車 m0.75 C3604・C3713のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q輸出する装置に使用できますか?
A
2006年11月生産分より欧州RoHS指定に対応できる商品を提供しています。
Q違う材質、等級のギア同士を使用して問題ありませんか?
A
モジュール、圧力角が同じであれば使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平歯車 m0.75 C3604・C3713
平歯車 モジュール0.5 C3713タイプ
平歯車 モジュール0.5 C3604タイプ
CPラックピニオン p10 S45Cタイプ
平歯車 m1 POM青(ポリアセタール)タイプ
平歯車 m2 POM青(ポリアセタール)タイプ
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)
通常価格738-378 -625 -5,751 -820 -1,615 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜3日目〜
モジュール0.750.50.5-12
歯幅(mm)322301020
形状A形A形B形B形B形B形
軸穴形状丸穴丸穴+タップ丸穴+タップ丸穴丸穴丸穴
軸穴径(mm)15-318--

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト