メカニカル部品技術窓口
モジュール0.75 圧力角20°(並歯)で材質がC3713P快削黄銅板、C3604B快削黄銅棒の平歯車...
詳細を確認
K1形

K2形

B1形

B2形(ハブかしめ)
| 型番 | 回転速度(min-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| S75B 10K - 0809 | 0.22 | 2.18 | 4.36 | 8.73 | 17.46 | 26.18 | 32.73 |
| S75B 12K - 0811 | 0.31 | 3.06 | 6.11 | 12.22 | 24.45 | 36.67 | 45.84 |
| S75B 14K + 0805 | 0.40 | 3.98 | 7.97 | 15.93 | 31.87 | 47.80 | 59.75 |
| S75B 15K + 0805 | 0.45 | 4.46 | 8.93 | 17.86 | 35.72 | 53.57 | 66.97 |
| S75B 16K + 0805 | 0.50 | 4.95 | 9.91 | 19.82 | 39.64 | 59.45 | 74.32 |
| S75B 16B + 0305 | 0.19 | 1.86 | 3.72 | 7.43 | 14.86 | 22.30 | 27.87 |
| S75B 18K + 0805 | 0.60 | 5.96 | 11.91 | 23.82 | 47.65 | 71.47 | 88.54 |
| S75B 18B + 0305 | 0.22 | 2.23 | 4.47 | 8.93 | 17.87 | 26.80 | 33.20 |
| S75B 20K + 0805 | 0.70 | 6.99 | 13.99 | 27.97 | 55.94 | 83.92 | 102.17 |
| S75B 20B + 0306 | 0.26 | 2.62 | 5.24 | 10.49 | 20.98 | 31.47 | 38.31 |
| S75B 24B + 0306 | 0.34 | 3.42 | 6.84 | 13.67 | 27.35 | 40.23 | 48.28 |
| S75B 25B + 0306 | 0.36 | 3.62 | 7.24 | 14.49 | 28.98 | 42.33 | 50.74 |
| S75B 26B + 0306 | 0.38 | 3.83 | 7.65 | 15.31 | 30.62 | 44.42 | 53.17 |
| S75B 28B + 0306 | 0.42 | 4.24 | 8.48 | 16.96 | 33.92 | 48.56 | 57.96 |
| 型番 | 回転速度(min-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| S75B 30B + 0306 | 0.47 | 4.66 | 9.31 | 18.62 | 37.25 | 52.61 | 62.64 |
| S75B 32B + 0306 | 0.51 | 5.08 | 10.16 | 20.31 | 40.59 | 56.62 | 67.24 |
| S75B 35B + 0306 | 0.57 | 5.72 | 11.43 | 22.86 | 45.05 | 62.50 | 73.96 |
| S75B 36B + 0306 | 0.59 | 5.93 | 11.86 | 23.72 | 46.53 | 64.43 | 76.15 |
| S75B 40B + 0306 | 0.68 | 6.79 | 13.59 | 27.17 | 52.33 | 71.97 | 84.68 |
| S75B 42B + 0306 | 0.72 | 7.23 | 14.46 | 28.92 | 55.19 | 75.64 | 88.80 |
| S75B 45B + 0306 | 0.79 | 7.88 | 15.76 | 31.52 | 59.35 | 80.95 | 94.74 |
| S75B 48B + 0306 | 0.85 | 8.54 | 17.08 | 34.16 | 63.47 | 86.16 | 100.53 |
| S75B 50A - 0315 | 0.90 | 8.98 | 17.96 | 35.92 | 66.17 | 89.54 | 104.28 |
| S75B 55A - 0315 | 1.01 | 10.09 | 20.18 | 40.36 | 72.77 | 97.73 | 115.35 |
| S75B 56A - 0315 | 1.03 | 10.31 | 20.62 | 41.25 | 74.06 | 99.32 | 117.63 |
| S75B 58A - 0315 | 1.08 | 10.76 | 21.52 | 43.03 | 76.61 | 102.45 | 122.17 |
| S75B 60A - 0315 | 1.12 | 11.20 | 22.41 | 44.82 | 79.13 | 105.53 | 126.68 |
| 型番 | 回転速度(min-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| S75B 62A - 0315 | 1.17 | 11.65 | 23.30 | 46.61 | 81.62 | 108.54 | 131.16 |
| S75B 64A - 0315 | 1.21 | 12.10 | 24.20 | 48.37 | 84.07 | 111.64 | 135.62 |
| S75B 65A - 0315 | 1.23 | 12.33 | 24.65 | 49.15 | 85.28 | 113.50 | 137.83 |
| S75B 66A - 0315 | 1.26 | 12.55 | 25.10 | 49.93 | 86.48 | 115.37 | 140.04 |
| S75B 68A - 0315 | 1.30 | 13.00 | 26.00 | 51.48 | 88.86 | 119.08 | 144.43 |
| S75B 70A - 0315 | 1.35 | 13.45 | 26.90 | 53.02 | 91.21 | 122.77 | 148.79 |
| S75B 72A - 0315 | 1.39 | 13.90 | 27.81 | 54.55 | 93.53 | 126.44 | 153.12 |
| S75B 75A - 0315 | 1.46 | 14.58 | 29.17 | 56.81 | 96.94 | 131.90 | 159.56 |
| S75B 80A - 0315 | 1.57 | 15.72 | 31.43 | 60.54 | 102.48 | 140.91 | 170.15 |
| 型番 | 回転速度(min-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| S75B 85A - 0315 | 1.68 | 16.84 | 33.67 | 64.12 | 107.70 | 149.62 | 180.35 |
| S75B 90A - 0315 | 1.80 | 17.97 | 35.94 | 67.69 | 112.84 | 158.34 | 191.18 |
| S75B 95A - 0315 | 1.91 | 19.11 | 38.22 | 71.19 | 117.82 | 166.93 | 201.90 |
| S75B 100A - 0315 | 2.03 | 20.25 | 40.50 | 74.62 | 123.95 | 175.39 | 212.48 |
| S75B 105A - 0315 | 2.14 | 21.39 | 42.79 | 77.98 | 130.17 | 183.73 | 222.94 |
| S75B 110A - 0315 | 2.25 | 22.54 | 45.08 | 81.28 | 136.32 | 192.36 | 233.28 |
| S75B 115A - 0315 | 2.37 | 23.69 | 47.37 | 84.52 | 142.40 | 201.01 | 243.49 |
| S75B 120A - 0315 | 2.48 | 24.83 | 49.67 | 87.69 | 148.43 | 209.59 | 253.58 |
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd(H8) | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | |||||||||||
| S75B10K-0809 | 10 | φ7.5 | φ9 | K1 | 8 | - | φ9 | 47 | 55 | - | - | 28.4 |
| S75B12K-0811 | 12 | φ9 | φ10.5 | K1 | 8 | - | φ11 | 47 | 55 | - | - | 42.3 |
| S75B14K+0805 | 14 | φ10.5 | φ12 | K2 | 8 | φ5 | φ12 | 12 | 20 | M3 | 3 | 13.9 |
| S75B15K+0805 | 15 | φ11.25 | φ12.75 | K2 | 8 | φ5 | φ12.75 | 12 | 20 | M3 | 3 | 16.3 |
| S75B16K+0805 | 16 | φ12 | φ13.5 | K2 | 8 | φ5 | φ13.5 | 12 | 20 | M3 | 3 | 18.8 |
| S75B16B+0305 | 16 | φ12 | φ13.5 | B1 | 3 | φ5 | φ10 | 7 | 10 | M3 | 3.5 | 5.8 |
| S75B18K+0805 | 18 | φ13.5 | φ15 | K2 | 8 | φ5 | φ15 | 12 | 20 | M3 | 3 | 24.2 |
| S75B18B+0305 | 18 | φ13.5 | φ15 | B1 | 3 | φ5 | φ11 | 7 | 10 | M3 | 3.5 | 7.5 |
| S75B20K+0805 | 20 | φ15 | φ16.5 | K2 | 8 | φ5 | φ16.5 | 12 | 20 | M3 | 3 | 30.2 |
| S75B20B+0306 | 20 | φ15 | φ16.5 | B1 | 3 | φ6 | φ12 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 8.6 |
| S75B24B+0306 | 24 | φ18 | φ19.5 | B1 | 3 | φ6 | φ14 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 11.7 |
| S75B25B+0306 | 25 | φ18.75 | φ20.25 | B1 | 3 | φ6 | φ14 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 12.3 |
| S75B26B+0306 | 26 | φ19.5 | φ21 | B1 | 3 | φ6 | φ14 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 12.9 |
| S75B28B+0306 | 28 | φ21 | φ22.5 | B1 | 3 | φ6 | φ14 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 14.1 |
【+】にはセットスクリュー付き。
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd(H8) | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | |||||||||||
| S75B30B+0306 | 30 | φ22.5 | φ24 | B1 | 3 | φ6 | φ15 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 16.7 |
| S75B32B+0306 | 32 | φ24 | φ25.5 | B1 | 3 | φ6 | φ15 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 18.1 |
| S75B35B+0306 | 35 | φ26.25 | φ27.75 | B1 | 3 | φ6 | φ18 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 24.9 |
| S75B36B+0306 | 36 | φ27 | φ28.5 | B1 | 3 | φ6 | φ18 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 25.7 |
| S75B40B+0306 | 40 | φ30 | φ31.5 | B1 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 33.8 |
| S75B42B+0306 | 42 | φ31.5 | φ33 | B1 | 3 | φ | φ20 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 35.6 |
| S75B45B+0306 | 45 | φ33.75 | φ35.25 | B1 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 38.6 |
| S75B48B+0306 | 48 | φ36 | φ37.5 | B1 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 41.7 |
| S75B50A-0315 | 50 | φ37.5 | φ39 | A1 | 3 | φ15 | - | - | 3 | - | - | 23.7 |
| S75B50B+0306 | 50 | φ37.5 | φ39 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 43.8 |
| S75B55A-0315 | 55 | φ41.25 | φ42.75 | A1 | 3 | φ15 | - | - | 3 | - | - | 29.6 |
| S75B55B+0306 | 55 | φ41.25 | φ42.75 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 49.7 |
| S75B56A-0315 | 56 | φ42 | φ43.5 | A1 | 3 | φ15 | - | - | 3 | - | - | 30.8 |
| S75B56B+0306 | 56 | φ42 | φ43.5 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 50.9 |
| S75B58A-0315 | 58 | φ43.5 | φ45 | A1 | 3 | φ15 | - | - | 3 | - | - | 33.4 |
| S75B58B+0306 | 58 | φ43.5 | φ45 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 53.5 |
| S75B60A-0315 | 60 | φ45 | φ46.5 | A1 | 3 | φ15 | - | - | 3 | - | - | 36.1 |
| S75B60B+0306 | 60 | φ45 | φ46.5 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 56.2 |
【+】にはセットスクリュー付き。
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd(H8) | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | |||||||||||
| S75B62B+0306 | 62 | φ46.5 | φ48 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 58.9 |
| S75B64B+0306 | 64 | φ48 | φ49.5 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 61.8 |
| S75B65B+0306 | 65 | φ48.75 | φ50.25 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 63.2 |
| S75B66B+0306 | 66 | φ49.5 | φ51 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 64.7 |
| S75B68B+0306 | 68 | φ51 | φ52.5 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 67.7 |
| S75B70B+0306 | 70 | φ52.5 | φ54 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 70.8 |
| S75B72B+0306 | 72 | φ54 | φ55.5 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 74 |
| S75B75B+0306 | 75 | φ56.25 | φ57.75 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 79 |
| S75B80B+0306 | 80 | φ60 | φ61.5 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 87.7 |
【+】にはセットスクリュー付き。
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd(H8) | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | |||||||||||
| S75B85B+0306 | 85 | φ63.75 | φ65.25 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 97 |
| S75B90B+0306 | 90 | φ67.5 | φ69 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 106.9 |
| S75B95B+0306 | 95 | φ71.25 | φ72.75 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 117.3 |
| S75B100B+0306 | 100 | φ75 | φ76.5 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 128.3 |
| S75B105B+0306 | 105 | φ78.75 | φ80.25 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 139.8 |
| S75B110B+0306 | 110 | φ82.5 | φ84 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 151.9 |
| S75B115B+0306 | 115 | φ86.25 | φ87.75 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 164.6 |
| S75B120B+0306 | 120 | φ90 | φ91.5 | B2 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10.5 | M4 | 3.5 | 177.8 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
860円 ( 946円 ) | 3日目 |
852円 ( 937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
910円 ( 1,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,093円 ( 1,202円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
681円 ( 749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,098円 ( 1,208円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
751円 ( 826円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
847円 ( 932円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,365円 ( 1,502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,035円 ( 1,139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,067円 ( 1,174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,090円 ( 1,199円 ) | 2日目 |
1,121円 ( 1,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,173円 ( 1,290円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,308円 ( 1,439円 ) | 3日目 |
1,588円 ( 1,747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,626円 ( 1,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,626円 ( 1,789円 ) | 3日目 |
1,764円 ( 1,940円 ) | 3日目 |
1,807円 ( 1,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,670円 ( 1,837円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,671円 ( 1,838円 ) | 3日目 |
1,758円 ( 1,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,025円 ( 2,228円 ) | 3日目 |
2,068円 ( 2,275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,084円 ( 2,292円 ) | 3日目 |
1,815円 ( 1,997円 ) | 3日目 |
2,172円 ( 2,389円 ) | 3日目 |
2,224円 ( 2,446円 ) | 3日目 |
2,180円 ( 2,398円 ) | 4日目 |
2,240円 ( 2,464円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,360円 ( 2,596円 ) | 3日目 |
2,209円 ( 2,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,443円 ( 2,687円 ) | 3日目 |
2,444円 ( 2,688円 ) | 3日目 |
2,742円 ( 3,016円 ) | 4日目 |
2,845円 ( 3,130円 ) | 3日目 |
3,102円 ( 3,412円 ) | 3日目 |
3,305円 ( 3,636円 ) | 3日目 |
3,517円 ( 3,869円 ) | 3日目 |
3,501円 ( 3,851円 ) | 4日目 |
モジュール0.75 圧力角20°(並歯)で材質がC3713P快削黄銅板、C3604B快削黄銅棒の平歯車。
【特長】
・小モジュール黄銅平歯車。タップ加工済みですぐに取り付け可能な製品もある。
・歯車精度等級は、JIS B 1702-1(ISO)9級/9~10級。
・形状 B:片ハブ付き、K:棒状のもの。
・【+】軸締結がすぐ可能なねじ穴付き。 セットスクリューが付いている。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.8 軸穴加工タイプ
4.8
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.5 軸穴加工タイプ
3.8