メカニカル部品技術窓口

確定しました

ロータリープラグ 鋼鉄 PFF型 20PFF(おねじ取付用)

型番:

RL-20PFF-STL-NBR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RL-20PFF-STL-NBRの仕様・寸法情報

種類
ロータリ
プラグ(おす)/ソケット(めす)
プラグ(オス)
接続部の種類
おねじ取付用
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄(ニッケルめっき)
ねじの種類
G(管用平行ねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~1.5
-
-

商品情報

外形図

単位:mm
RL-20PFF-STL-NBRの寸法図

製品仕様

RL-20PFF-STL-NBRの外観
本体材質鋼鉄(ニッケルめっき)
取付ねじサイズG 1/4
最高使用圧力※ MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力※ MPa{kgf/cm22.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質
使用温度範囲
ニトリルゴムNBR-20~+80℃標準材質

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。
  • ハイカプラシリーズ(400型・600型・800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。

商品特長詳細

本体の理想的な角度で、狭い場所や上向きの作業でも工具類が楽に使用できる
ロータリプラグとツイストプラグの外観比較

ロータリプラグとツイストプラグの外観比較

空気工具使用イメージ

空気工具使用イメージ

※画像はシリーズの代表例を記載しています。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数
型番
RL-20PFF-STL-NBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252
( 1,377 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

新開発のロータリ機能で360°の首振り回転。
エア工具類の作業性を改善。
【特長】
・空気工具・機器類のホース接続用首振りプラグ。
・本体に45゜の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消。
・作業性を追求し、本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現。従来製品に比べて大幅に軽量・小型化。
・耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップ。
・エアサンダーなどの空気工具接続用。

商品担当おすすめ

  • HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型 画像

    日東工器

    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

    高圧作動油用鋼鉄製プラグ。自動開閉バルブ内蔵型。シール材にニトリルゴム使用。おねじ取付用/テーパねじ。

  • ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型 画像

    日東工器

    ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型

    低圧空気用鋼鉄製プラグ。重要部品には焼き入れを施し強度を向上。優れた耐摩耗・耐久性を実現。おねじ取付用。

  • 350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用) 画像

    日東工器

    350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

    高圧作動油用鋼鉄製プラグ。「液だれ低減バルブ構造」採用。接続後の不意な分離を防止するロック機構搭載。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリープラグ 鋼鉄 PFF型 20PFF(おねじ取付用)の型番RL-20PFF-STL-NBRのページです。 型番RL-20PFF-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
ロータリープラグ 鋼鉄 PFF型 20PFF(おねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリープラグ 鋼鉄 PFF型 20PFF(おねじ取付用)
ハイカプラ PFF型 プラグ(おねじ取付用・平行ねじ)
ツイストプラグ 鋼鉄 PFF型
ハイカプラエース PFF型 プラグ(樹脂製プラグ/平行おねじ取付用)
スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)
ロータリープラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,2523483,3552803481,365 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ロータリ標準ツイスト標準標準ロータリ
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用めねじ取付用
使用流体空気空気空気水 / 空気空気空気
本体材質鋼鉄(ニッケルめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(ニッケルめっき)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(ニッケルめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング