メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マルチカプラ システムMAM型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

型番:

MAS-1TP-BRS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAS-1TP-BRSの仕様・寸法情報

種類
マルチ
プラグ(おす)/ソケット(めす)
プラグ(オス)
接続部の種類
おねじ取付用
使用流体
空気
本体材質
[銅合金] 真ちゅう(クロムめっき)
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
1/8
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
なし
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
-
-

商品情報

外形図

単位:mm
MAS-1TP-BRSの寸法図

製品仕様

MAS-1TP-BRSの外観
  • 相手側取付ねじサイズ:R1/8(めねじ)
  • 質量:17g

型番リスト

表示件数
型番
MAS-1TP-BRS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
712
( 783 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マルチカプラシステムMAM型用のカプラ単体プラグ。
【特長】
・MAM型は、一回の接続操作で複数の配管を同時に接続、分離ができる。
・複数配管の交換時間を大幅に短縮。
・MAS-1TPはMAM型4・8・12・16ポート型のプラグプレート側に、ポートの数だけ取付け可能。
・ソケット側のみバルブあり。
・使用温度範囲:ソケットに準じる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラ システムMAM型 真ちゅう カプラ単体 プラグの型番MAS-1TP-BRSのページです。 型番MAS-1TP-BRSに関する仕様情報を記載しております。
マルチカプラ システムMAM型 真ちゅう カプラ単体 プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカプラ システムMAM型 真ちゅう カプラ単体 プラグ
マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう カプラ単体 ソケット
マルチカプラシステム MAM-A型 真ちゅう カプラ単体 プラグ
マルチカプラシステム MAM-A/B型 真ちゅう カプラ単体 ソケット
マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 プラグ
マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 プラグ
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格7122,1303,412 -3,911 -13,22215,849
通常出荷日在庫品1日目7日目7日目〜7日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類マルチマルチマルチマルチマルチマルチ
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用
使用流体空気空気水 / 空気水 / 空気空気空気
本体材質真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう(ニッケルめっき)真ちゅう(ニッケルめっき)真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト