17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-PL(おねじ取付用)

通常単価(税別)
4,91016,094
税込単価
5,40117,703
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鋼鉄製ソケット HS型の寸法図

製品仕様

鋼鉄製ソケット HS型の外観

※ ステンレス製のナットねじ部には、かじり防止としてグリースが塗布されています。

本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)
取付ねじサイズR 1/4、R 3/8、R 1/2、R 3/4、R 1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm220.6{210}
耐圧力 MPa{kgf/cm231.0{316}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

推奨締め付けトルク値

単位:N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズR 1/4R 3/8R 1/2R 3/4Rc 1
トルク値おねじ(テーパ)28{286}45{459}90{918}100{1,020}-

※ ウレタンホース取り付け用は、ナット端部まで締め付けてください。

互換性

  • (4HSPと6HSP)および(10HSPと12HSP)は接続可能。
  • ただしこの組み合わせ以外でサイズが異なった場合は接続不可。

最小断面積

単位:mm2
型番2HSP3HSP4HSP6HSP8HSP
最小断面積21377777203

真空用途適合性

1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}
ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

接続時の空気混入量(※使用条件によって異なります)

単位:ml
型番2HSP3HSP4HSP6HSP8HSP
空気混入量0.71.93.53.512.4

製品仕様

  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDHT
2HS-PLR 1/413449(27.5)二面19Rc 1/4
3HS-PLR 3/822660(33)二面23Rc 3/8
4HS-PLR 1/248572(43)二面35Rc 1/2
6HS-PLR 3/446072(43)二面35Rc 3/4
8HS-PLR 11,04293(58)二面46Rc 1

商品特長詳細

流量-圧力損失特性図

(測定条件)

  • 流体名:作動油
  • 温度:35℃±5℃
  • 動粘度:32×10-6m2/s
  • 密度:0.87×103kg/m3
流量-圧力損失特性図

※おねじタイプは、めねじタイプ(変換ニップル使用時)に比べて5~10%の流量がアップします。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 「210カプラ」「280カプラ」に近似のサイズがありますが、互換性はありませんので接続はしないでください。
  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/4
1個
3/8
1個
1/2
1個
3/4
1個
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,910
( 5,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,751
( 6,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,634
( 8,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,828
( 8,611 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,094
( 17,703 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。
【特長】
・カプラ本体は、熱処理を施した特殊鋼を採用しています。特にインパルス圧における耐衝撃性に威力を発揮します。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。
・めねじタイプに加えて、おねじタイプ(テーパねじ・平行ねじ おすシート・平行ねじ めすシート)を品揃え。特におねじタイプは、油圧装置などへの取り付け作業の効率化が図れます。
・平行おねじタイプはメタルシール・Oリングシールのいずれにも対応できます。(Oリングは市販品使用)
・圧力変動の激しいダイカストマシン用途には、HSP-DCカプラを別途ご用意しています。
・おねじタイプは、めねじタイプに おすの変換ニップル(市販品)を取り付けた時の全長と比べて、短くなります。
・おねじ取り付け用ソケットの2HS型~8HS型には、ストッパ付きのPLタイプを別途ご用意しています。
【用途】
・おねじ取り付け用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-PL(おねじ取付用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型設備付帯部品として
4
満足度:4.0
外販用金型設備付帯の温調機用配管に対する継手として利用しています。得意先様のニーズに応じた用途や形状、サイズ等種々の要素...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-PL(おねじ取付用)
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型
HSPカプラ 鋼鉄 FKM HS型
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GP型
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格4,910-4,271 -5,077 -4,931 -4,483 -5,178 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用めねじ取付用おねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用
使用流体
本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト