17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

単体タイプ 電磁弁直付型 エルボタイプ 集中排気

未確定:候補が36型番あります。
数量:

商品情報

外形図

単体タイプ 電磁弁直付型 エルボタイプ 集中排気 外形図
単体タイプ 電磁弁直付型 エルボタイプ 集中排気 メートルネジタイプ外形図

メートルネジタイプ

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
定格供給圧力H,Lタイプ:0.5MPa(Eタイプ:0.35MPa)
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)

構造

単体タイプ 電磁弁直付型 エルボタイプ 集中排気 構造図

※1. 上記構造図中の(1)は、標準仕様時の材質を、(2)は、銅系金属不使用仕様時の材質をそれぞれ表します。
※2. 耐腐蝕性はSUS303相当となります。

規格表

単体タイプ 電磁弁直付型 エルボタイプ 集中排気 規格表

※. テーパネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

型番リスト

表示件数

到達真空度

(kPa)

空気消費流量

(l/min)

真空ポートワンタッチ継手サイズ

エア供給ポート接続口形状

性能

吸込流量

(l/min)

ノズル径

最小発注数量
-92
17
φ6
R1/8
低供給圧力高真空度形
10.5
0.7mm
1個
-92
34
φ6
R1/8
低供給圧力高真空度形
21
1.0mm
1個
-92
34
φ8
R1/8
低供給圧力高真空度形
21
1.0mm
1個
-92
47
φ6
R1/8
低供給圧力高真空度形
27
1.2mm
1個
-92
47
φ8
R1/8
低供給圧力高真空度形
27
1.2mm
1個
-92
70
φ10
R1/4
低供給圧力高真空度形
42
1.5mm
1個
-92
70
φ8
R1/4
低供給圧力高真空度形
42
1.5mm
1個
-92
150
φ10
R1/4
低供給圧力高真空度形
82
2.0mm
1個
-92
150
φ10
R3/8
低供給圧力高真空度形
82
2.0mm
1個
-92
150
φ12
R1/4
低供給圧力高真空度形
82
2.0mm
1個
-92
150
φ12
R3/8
低供給圧力高真空度形
82
2.0mm
1個
-90
11.5
φ4
M5
高真空度形
7
0.5mm
1個
-90
11.5
φ6
R1/8
高真空度形
7
0.5mm
1個
-93
23
φ6
R1/8
高真空度形
13
0.7mm
1個
-93
46
φ8
R1/8
高真空度形
28
1.0mm
1個
-93
70
φ6
R1/8
高真空度形
38
1.2mm
1個
-93
70
φ8
R1/8
高真空度形
38
1.2mm
1個
-93
100
φ10
R1/4
高真空度形
63
1.5mm
1個
-93
100
φ8
R1/4
高真空度形
63
1.5mm
1個
-93
200
φ10
R1/4
高真空度形
104
2.0mm
1個
-93
200
φ10
R3/8
高真空度形
104
2.0mm
1個
-93
200
φ12
R1/4
高真空度形
104
2.0mm
1個
-93
200
φ12
R3/8
高真空度形
104
2.0mm
1個
-66
11.5
φ4
M5
大流量形
12
0.5mm
1個
-66
11.5
φ6
R1/8
大流量形
12
0.5mm
1個
-66
23
φ6
R1/8
大流量形
26
0.7mm
1個
-66
23
φ8
R1/8
大流量形
26
0.7mm
1個
-66
46
φ6
R1/8
大流量形
42
1.0mm
1個
-66
46
φ8
R1/8
大流量形
42
1.0mm
1個
-66
100
φ10
R1/4
大流量形
95
1.5mm
1個
-66
100
φ12
R1/4
大流量形
95
1.5mm
1個
-66
100
φ8
R1/4
大流量形
95
1.5mm
1個
-66
200
φ10
R1/4
大流量形
174
2.0mm
1個
-66
200
φ10
R3/8
大流量形
174
2.0mm
1個
-66
200
φ12
R1/4
大流量形
174
2.0mm
1個
-66
200
φ12
R3/8
大流量形
174
2.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,148
( 2,363 )
6日目
1,969
( 2,166 )
6日目
1,969
( 2,166 )
6日目
1,969
( 2,166 )
6日目
2,148
( 2,363 )
6日目
2,959
( 3,255 )
6日目
2,959
( 3,255 )
6日目
3,619
( 3,981 )
6日目
3,619
( 3,981 )
6日目
3,619
( 3,981 )
6日目
3,619
( 3,981 )
6日目
1,402
( 1,542 )
8日目
2,363
( 2,599 )
6日目
2,190
( 2,409 )
6日目
1,969
( 2,166 )
6日目
2,363
( 2,599 )
8日目
2,389
( 2,628 )
7日目
3,551
( 3,906 )
6日目
3,510
( 3,861 )
8日目
3,619
( 3,981 )
6日目
3,619
( 3,981 )
6日目
3,897
( 4,287 )
6日目
3,619
( 3,981 )
6日目
1,319
( 1,451 )
6日目
1,969
( 2,166 )
6日目
1,969
( 2,166 )
6日目
1,969
( 2,166 )
6日目
1,969
( 2,166 )
8日目
1,969
( 2,166 )
6日目
2,959
( 3,255 )
6日目
2,959
( 3,255 )
8日目
2,959
( 3,255 )
6日目
3,619
( 3,981 )
6日目
3,619
( 3,981 )
6日目
3,619
( 3,981 )
6日目
3,619
( 3,981 )
6日目

詳細情報

基本情報

性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃えております。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワーク(物)の搬送に利用できます。
・性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのVH,VS,VU,VCタイプを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単体タイプ 電磁弁直付型 エルボタイプ 集中排気のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単体タイプ 電磁弁直付型 エルボタイプ 集中排気
単体タイプ 電磁弁直付型 エルボタイプ 大気開放
単体タイプ 電磁弁直付形 ストレートタイプ 集中排気
単体タイプ 電磁弁直付型 ストレートタイプ 大気開放
単体タイプ 真空破壊機能付 集中排気
単体タイプ 破壊機能付 集中排気 真空フィルタ付
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,319-1,266 -1,969 -1,858 -3,826 -4,056 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目〜9日目9日目
種類電磁弁直付形エルボ電磁弁直付形エルボ電磁弁直付形ストレート電磁弁直付形ストレート管形管形
付加機能集中排気仕様サイレンサ集中排気仕様サイレンサ真空破壊用バルブフィルタ / 真空破壊用バルブ
真空ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
用途単体単体単体単体単体単体
使用圧力範囲(MPa)0.15::0.70.15::0.70.15::0.70.15::0.70.3::0.70.3::0.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト