17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 空気消費流量(l/min)

    ~mm
  • 真空ポートワンタッチ継手サイズ

  • エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

  • 吸込流量(l/min)

    ~mm
  • 排気ワンタッチ継手サイズ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 8日以内

単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ユニオンストレートAタイプ

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ユニオンストレートAタイプ 外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気、不活性ガス
使用圧力範囲0~0.9MPa
定格供給圧力0.5MPa
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)

構造

単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ユニオンストレートAタイプ 構造図

※. 耐腐蝕性は、SUS303相当となります。

規格表

単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ユニオンストレートAタイプ 規格表

性能・試験情報

供給圧力-到達真空度、吸込流量、消費流量

単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ユニオンストレートAタイプ 供給圧力-到達真空度、吸込流量、消費流量図

※. 上記のデータは、実測値であり保証値ではありません。又、配管抵抗をゼロとした条件で測定した物であり排気側に配管抵抗がある場合には若干性能が低下します。

型番リスト

表示件数

空気消費流量

(l/min)

真空ポートワンタッチ継手サイズ

エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

吸込流量

(l/min)

排気ワンタッチ継手サイズ

最小発注数量
50
φ6
φ6
50
φ8
1個
50
φ6
φ8
50
φ8
1個
50
φ8
φ6
50
φ8
1個
50
φ8
φ8
50
φ8
1個
100
φ10
φ8
100
φ12
1個
100
φ10
φ10
100
φ12
1個
100
φ12
φ8
100
φ12
1個
100
φ12
φ10
100
φ12
1個
200
φ12
φ10
200
φ16
1個
200
φ16
φ10
200
φ16
1個
300
φ12
φ10
300
φ16
1個
300
φ16
φ10
300
φ16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,211
( 5,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,301
( 4,731 )
8日目
5,211
( 5,732 )
8日目
5,211
( 5,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,047
( 7,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,047
( 7,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,245
( 7,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,245
( 7,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,766
( 9,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,497
( 8,247 )
6日目
10,183
( 11,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,380
( 11,418 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・粒体、粉体、繊維などの小さく不定形のワークを搬送します。
・真空(吸気)ポートと排気ポートが一直線上にあり、真空ポートからワークを吸い込み真空発生器VRL内部を通過させ排出させるため、チューブを通しワークの搬送が行えます。
・ワークの大きさ、量により機種選定が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ユニオンストレートAタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属カスの吸着
4
満足度:4.0
自動機内で発生する金属カスの吸着で大容量タイプのフィルタと組み合わせて使用。 細かいカスも吸着できて真空発生器本体がカス...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ユニオンストレートAタイプ
単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ストレートAタイプ
真空ユニット エジェクタシステム 25A-ZK2□A 単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き
真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□Aマニホールド用真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無
真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□A 単体 真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無
真空エジェクタ VEシリーズ VET
メーカー日本ピスコ日本ピスコSMCSMCSMCCHELIC(チェリック)
通常価格4,301-4,278 -36,35916,746 -16,746 -1,094 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目9日目〜6日目〜在庫品1日目
種類リングブロータイプ ユニオンストレートAリングブロータイプ ストレートAユニットユニットユニットパイプタイプ
付加機能真空発生用バルブ真空発生用バルブ真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ真空発生用バルブ
到達真空度(kPa)-53-53-91-91-91-91.8
真空ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
エア供給ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト