メカニカル部品技術窓口
粒体、粉体、繊維などの小さく不定形のワークを搬送します。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完...
詳細を確認
| 使用流体 | 空気、不活性ガス |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0~0.9MPa |
| 定格供給圧力 | 0.5MPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |

※.L1、L2、L3、L4寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,266円 ( 5,793円 ) | 6日目 |
6,322円 ( 6,954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,692円 ( 8,461円 ) | 9日目 |
10,546円 ( 11,601円 ) | 8日目 |
11,073円 ( 12,180円 ) | 8日目 |
粒体、粉体、繊維などの小さく不定形のワークを搬送します。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・粒体、粉体、繊維などの小さく不定形のワークを搬送します。
・真空(吸気)ポートと排気ポートが一直線上にあり、真空ポートからワークを吸い込み真空発生器VRL内部を通過させ排出させるため、チューブを通しワークの搬送が行えます。
・ワークの大きさ、量により機種選定が可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
4.8通常価格(税別):4,697円~

日本ピスコ
単体タイプ 角形 ユニオンタイプ
4通常価格(税別):1,858円~

SMC
真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):241円~

SMC
直線形真空エジェクタ ZU□Aシリーズ
4通常価格(税別):1,527円~

SMC
真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ
4通常価格(税別):413円~

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 集中排気
3通常価格(税別):1,748円~

ミスミ
真空エジェクタ スタンダードタイプ
4通常価格(税別):17,650円~