メカニカル部品技術窓口
粒体、粉体、繊維などの小さく不定形のワークを搬送します。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完...
詳細を確認
| 使用流体 | 空気、不活性ガス |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0~0.9MPa |
| 定格供給圧力 | 0.5MPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |
| 型番 | チューブ外径 φD | R1 | R2 | A1 | A2 | B | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRL50-010108 | 8 | R1/8 | R1/8 | 8 | 8 | 28 | 20 | 16 | 17 | 56.9 |
| VRL100-020212 | 12 | R1/4 | R1/4 | 11 | 11 | 35 | 25 | 19 | 21 | 78.4 |
| VRL200-030216 | 16 | R3/8 | R1/4 | 12 | 11 | 42.5 | 30 | 24 | 25.2 | 77.8 |
| VRL200-040216 | R1/2 | 15 | 26.3 | |||||||
| VRL300-030216 | 16 | R3/8 | R1/4 | 12 | 11 | 42.5 | 30 | 24 | 25.2 | 77.8 |
| VRL300-040216 | R1/2 | 15 | 26.3 |
| 型番 | E | C | φP | 対辺 H1 | □F | 流路最小径 (φmm) | 到達真空度 (-kPa) | 吸込流量 (L/min(ANR)) | 消費流量 (L/min(ANR)) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRL50-010108 | 77.9 | 18.2 | 16 | 14 | 16 | 2.8 | 53 | 50 | 50 | 49 |
| VRL100-020212 | 105.4 | 23.3 | 20 | 17 | 20 | 4.1 | 53 | 100 | 100 | 103 |
| VRL200-030216 | 109.3 | 24.8 | 25 | 22 | 25 | 6 | 53 | 200 | 200 | 185 |
| VRL200-040216 | 112.3 | 24 | 199 | |||||||
| VRL300-030216 | 109.3 | 24.8 | 25 | 22 | 25 | 7.5 | 53 | 300 | 300 | 174 |
| VRL300-040216 | 112.3 | 24 | 188 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,002円 ( 5,502円 ) | 6日目 |
6,259円 ( 6,885円 ) | 6日目 |
7,727円 ( 8,500円 ) | 6日目 |
7,688円 ( 8,457円 ) | 6日目 |
8,964円 ( 9,860円 ) | 6日目 |
8,964円 ( 9,860円 ) | 6日目 |
粒体、粉体、繊維などの小さく不定形のワークを搬送します。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・粒体、粉体、繊維などの小さく不定形のワークを搬送します。
・真空(吸気)ポートと排気ポートが一直線上にあり、真空ポートからワークを吸い込み真空発生器VRL内部を通過させ排出させるため、チューブを通しワークの搬送が行えます。
・ワークの大きさ、量により機種選定が可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
4.8通常価格(税別):4,697円~

日本ピスコ
単体タイプ 角形 ユニオンタイプ
4通常価格(税別):1,858円~

SMC
直線形真空エジェクタ ZU□Aシリーズ
4通常価格(税別):1,527円~

日本ピスコ
単体タイプ パッド直付形 ストレート 大気開放
0通常価格(税別):2,518円~

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ フィルタ一体型 CVFコンバム 保守部品フィルタ
0通常価格(税別):596円~

ミスミ
真空破壊機能付真空発生器
4.5通常価格(税別):4,210円~

SMC
真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):241円~