メカニカル部品技術窓口
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【特長】・粒体、粉体、繊維...
詳細を確認
| 使用流体 | 空気、不活性ガス |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0~0.9MPa |
| 定格供給圧力 | 0.5MPa |
| 使用温度範囲 | 0℃~+60℃(凍結なきこと) |
| 型番 | チューブ 外径 φD1 | チューブ 外径 φD2 | R | A | B | E | L1 | L2 | φP1 | φP2 | φP3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRL50-060601 | 6 | 6 | R1/8 | 8 | 25.5 | 65.6 | 30 | 31.6 | 16 | 12.4 | 18.4 |
| VRL50-080601 | 8 | 65.9 | 30.3 | ||||||||
| VRL50-060801 | 6 | 8 | 28.4 | 65.6 | 31 | 30.6 | 14.4 | ||||
| VRL50-080801 | 8 | 65.9 | 31.3 | ||||||||
| VRL100-100802 | 10 | 8 | R1/4 | 11 | 28.9 | 87.8 | 34.8 | 47 | 20 | 14.4 | 22 |
| VRL100-120802 | 12 | 90.4 | 37.4 | ||||||||
| VRL100-101002 | 10 | 10 | 31.2 | 87.8 | 36.1 | 45.7 | 17.6 | ||||
| VRL100-121002 | 12 | 90.4 | 38.7 | ||||||||
| VRL200-121004 | 12 | 10 | R1/2 | 15 | 33.6 | 112.9 | 43.5 | 61.2 | 26 | 17.6 | 28 |
| VRL200-161004 | 16 | 114.3 | 44.9 | ||||||||
| VRL300-121004 | 12 | 10 | R1/2 | 15 | 33.6 | 112.9 | 43.5 | 61.2 | 26 | 17.6 | 28 |
| VRL300-161004 | 16 | 114.3 | 44.9 |
| 型番 | C1 | C2 | 対辺 H | 流路 最小径 (φmm) | 到達 真空度 (-kPa) | 吸込流量 (L/min(ANR)) | 消費流量 (L/min(ANR)) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRL50-060601 | 17 | 17 | 14 | 2.8 | 53 | 50 | 50 | 38 |
| VRL50-080601 | 18.2 | |||||||
| VRL50-060801 | 17 | 18.1 | 40 | |||||
| VRL50-080801 | 18.2 | 39 | ||||||
| VRL100-100802 | 20.7 | 18.1 | 17 | 4.1 | 53 | 100 | 100 | 77 |
| VRL100-120802 | 23.3 | 79 | ||||||
| VRL100-101002 | 20.7 | 20.2 | 80 | |||||
| VRL100-121002 | 23.3 | 82 | ||||||
| VRL200-121004 | 23.3 | 20.2 | 24 | 6 | 53 | 200 | 200 | 182 |
| VRL200-161004 | 24.8 | 183 | ||||||
| VRL300-121004 | 23.3 | 20.2 | 24 | 7.5 | 53 | 300 | 300 | 172 |
| VRL300-161004 | 24.8 | 173 |
※. L2 寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
1. チューブの着脱方法


2. 固定方法

| ネジ種類 | ネジサイズ | 締付けトルク |
|---|---|---|
| メートルネジ | M3×0.5 | 0.7N・m |
| M5×0.8 | 1~1.5N・m | |
| M6×1 | 2~2.7N・m | |
| M3×0.5 | 0.5~0.6N・m | |
| M5×0.8 | 1~1.5N・m | |
| M6×0.75 | 0.8~1N・m | |
| M8×0.75 | 1~2N・m | |
| 管用テーパネジ | R1/8 | 7~9N・m |
| R1/4 | 12~14N・m | |
| R3/8 | 22~24N・m | |
| R1/2 | 28~30N・m | |
| ユニファイネジ | No.10-32UNF | 1~1.5N・m |
| 一般アメリカ 管用テーパネジ | 1/16-27NPT | 7~9N・m |
| 1/8-27NPT | 7~9N・m | |
| 1/4-18NPT | 12~14N・m | |
| 3/8-18NPT | 22~24N・m | |
| 1/2-14NPT | 28~30N・m |
1. 真空発生器VRLにて粒体、粉体、繊維等を搬送する場合は条件により使用できない事があります。
2. 排気ポートがφ16mmのワンタッチ継手の場合、内径12mm以上のチューブをご使用ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,706円 ( 5,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,278円 ( 4,706円 ) | 6日目 |
4,278円 ( 4,706円 ) | 6日目 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 6日目 |
5,488円 ( 6,037円 ) | 6日目 |
5,651円 ( 6,216円 ) | 9日目 |
7,852円 ( 8,637円 ) | 6日目 |
9,304円 ( 10,234円 ) | 6日目 |
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・粒体、粉体、繊維などの小さく不定形のワークを搬送します。
・真空(吸気)ポートと排気ポートが一直線上にあり、真空ポートからワークを吸い込み真空発生器VRL内部を通過させ排出させるため、チューブを通しワークの搬送が行えます。
・ワークの大きさ、量により機種選定が可能です。
・粒体、粉体、繊維などの小さく不定形のワークを搬送します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

SMC
真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):241円~

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~

ミスミ
真空発生器 角型ユニオン
4.5通常価格(税別):2,240円~

SMC
真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ
4通常価格(税別):413円~

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
4.8通常価格(税別):4,697円~

日本ピスコ
単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ユニオンストレートAタイプ
4通常価格(税別):4,301円~

日本ピスコ
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放
5通常価格(税別):3,390円~

日本ピスコ
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 真空フィルタ付
5通常価格(税別):3,936円~