17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が21型番あります。

単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 集中排気

通常単価(税別)
1,7483,297
税込単価
1,9233,627
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワーク(物)の搬送に利用できます。・...

詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 集中排気 外形図

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
定格供給圧力H,Lタイプ:0.5MPa(Eタイプ:0.35MPa)
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)

規格表

単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 集中排気 規格表

型番リスト

表示件数

到達真空度

(kPa)

空気消費流量

(l/min)

真空ポートワンタッチ継手サイズ

エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

性能

吸込流量

(l/min)

ノズル径

金属部材質

トラスココード

最小発注数量
-90
17
φ4
φ4
低供給圧力高真空度形
10
0.7mm
-
-
1個
-90
17
φ4
φ6
低供給圧力高真空度形
10
0.7mm
-
-
1個
-90
17
φ6
φ4
低供給圧力高真空度形
10
0.7mm
-
-
1個
-90
17
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
10
0.7mm
-
-
1個
-90
11.5
φ4
φ4
高真空度形
7
0.5mm
-
378-3561
1個
-90
11.5
φ4
φ6
高真空度形
7
0.5mm
-
-
1個
-90
11.5
φ6
φ4
高真空度形
7
0.5mm
-
-
1個
-90
11.5
φ6
φ6
高真空度形
7
0.5mm
-
378-3570
1個
-92
23
φ4
φ4
高真空度形
12.5
0.7mm
-
378-3588
1個
-92
23
φ4
φ6
高真空度形
12.5
0.7mm
-
-
1個
-92
23
φ6
φ4
高真空度形
12.5
0.7mm
-
-
1個
-92
23
φ6
φ6
高真空度形
12.5
0.7mm
-
378-3596
1個
-90
23
φ6
φ6
高真空度形
12.5
0.7mm
銅系金属不使用仕様
-
1個
-66
11.5
φ4
φ4
大流量形
12
0.5mm
-
-
1個
-66
11.5
φ4
φ6
大流量形
12
0.5mm
-
-
1個
-66
11.5
φ6
φ4
大流量形
12
0.5mm
-
-
1個
-66
11.5
φ6
φ6
大流量形
12
0.5mm
-
-
1個
-66
23
φ4
φ4
大流量形
20
0.7mm
-
-
1個
-66
23
φ4
φ6
大流量形
20
0.7mm
-
-
1個
-66
23
φ6
φ4
大流量形
22
0.7mm
-
-
1個
-66
23
φ6
φ6
大流量形
22
0.7mm
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,889
( 2,078 )
6日目
1,856
( 2,042 )
6日目
1,748
( 1,923 )
6日目
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,043
( 2,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,171
( 2,388 )
6日目
1,856
( 2,042 )
6日目
1,987
( 2,186 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,043
( 2,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,171
( 2,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,905
( 2,096 )
6日目
1,987
( 2,186 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
6日目
1,856
( 2,042 )
6日目
1,748
( 1,923 )
6日目
1,748
( 1,923 )
6日目
1,897
( 2,087 )
10日目
1,893
( 2,082 )
6日目
1,897
( 2,087 )
6日目
1,860
( 2,046 )
8日目
2,112
( 2,323 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワーク(物)の搬送に利用できます。
・性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのVH,VS,VU,VCタイプを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 集中排気のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製作装置の新機構として
3
満足度:3.0
新商品の生産で気体と液体とを搬送、混合する生産設備装置の試作新機構に部品として使用しました。新機構の装置だったので、受け...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 集中排気
単体タイプ 管形 アダプタタイプ 集中排気
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
単体タイプ 小型管形 ユニオンストレート 大気開放
単体タイプ 真空破壊機能付 集中排気
単体タイプ 角形 ユニオンタイプ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,748-1,528 -1,528 -1,418 -3,826 -1,858 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜
種類管形管形管形小型管型管形角形
付加機能フィルタフィルタフィルタフィルタ真空破壊用バルブサイレンサ
真空ポート接続口形状ワンタッチ継手その他ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
エア供給ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
用途単体単体単体単体単体単体

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト