メカニカル部品技術窓口
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【特長】・圧縮空気を真空に...
詳細を確認
φ4mm開放リング

φ6mm開放リング

| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0.15~0.7MPa |
| 定格供給圧力 | H,Lタイプ:0.5MPa(Eタイプ:0.35MPa) |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワーク(物)の搬送に利用できます。
・性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのVH,VS,VU,VCタイプを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
4.8通常価格(税別):4,697円~

日本ピスコ
単体タイプ 角形 ユニオンタイプ
4通常価格(税別):1,858円~

日本ピスコ
真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ
4通常価格(税別):276円~

SMC
真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):241円~

日本ピスコ
単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ユニオンストレートAタイプ
4通常価格(税別):4,301円~

SMC
直線形真空エジェクタ ZU□Aシリーズ
4通常価格(税別):1,527円~

SMC
真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ
4通常価格(税別):413円~