17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 到達真空度(kPa)

    ~mm
  • 空気消費流量(l/min)

    ~mm
  • 真空ポートワンタッチ継手サイズ

  • エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

  • 吸込流量(l/min)

    ~mm
  • ノズル径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

単体タイプ 破壊機能付 集中排気 真空フィルタ付

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単体タイプ 破壊機能付 集中排気 真空フィルタ付 外形図

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0.3~0.7MPa
定格供給圧力H,Lタイプ:0.5MPa(Eタイプ:0.35MPa)
使用温度範囲5~50℃
給油不要

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲-100~0kPa
濾過精度10μm
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)
濾過面積接続サイズ44:0.8cm2
接続サイズ66:1.1cm2
材質PVF(ポリビニールホルマール)

規格表

単体タイプ 破壊機能付 集中排気 真空フィルタ付 規格表

技術情報・設計アイデア

回路図

単体タイプ 破壊機能付 集中排気 真空フィルタ付 回路図

型番リスト

表示件数

到達真空度

(kPa)

空気消費流量

(l/min)

真空ポートワンタッチ継手サイズ

エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

性能

吸込流量

(l/min)

ノズル径

最小発注数量
-90
17
φ4
φ4
低供給圧力高真空度形
9
0.7mm
1個
-92
23
φ4
φ4
高真空度形
12.5
0.7mm
1個
-92
23
φ6
φ6
高真空度形
12.5
0.7mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,056
( 4,462 )
9日目
4,478
( 4,926 )
9日目
4,056
( 4,462 )
9日目

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワーク(物)の搬送に利用できます。
・性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
・エジェクタと真空破壊機能を一体化。
 通常の電磁弁を用いた真空発生器より、大幅な低価格化を実現。
・小型・軽量ですので、真空配管末端部での使用が可能です。また、遮断弁の搭載により、吸着・破壊サイクルの高速化を実現します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単体タイプ 破壊機能付 集中排気 真空フィルタ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単体タイプ 破壊機能付 集中排気 真空フィルタ付
単体タイプ 真空破壊機能付 集中排気
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 真空フィルタ付
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放
真空破壊機能付真空発生器
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 集中排気
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコミスミ日本ピスコ
通常価格4,056-3,826 -3,936 -3,390 -4,210 -1,748 -
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類管形管形管形管形電磁弁直付管形管形
付加機能フィルタ / 真空破壊用バルブ真空破壊用バルブサイレンサ / フィルタ / 真空破壊用バルブサイレンサ / 真空破壊用バルブサイレンサ / フィルタ / 真空破壊機能付フィルタ
真空ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
エア供給ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
用途単体単体単体単体単体単体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト