メカニカル部品技術窓口
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...
詳細情報を確認する
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0.3~0.7MPa |
| 定格供給圧力 | H,Lタイプ:0.5MPa(Eタイプ:0.35MPa) |
| 使用温度範囲 | 5~50℃ |
| 給油 | 不要 |


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,826円 ( 4,209円 ) | 9日目 |
4,281円 ( 4,709円 ) | 9日目 |
3,826円 ( 4,209円 ) | 9日目 |
4,288円 ( 4,717円 ) | 9日目 |
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワーク(物)の搬送に利用できます。
・性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのVH,VS,VU,VCタイプを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
・エジェクタと真空破壊機能を一体化。
通常の電磁弁を用いた真空発生器より、大幅な低価格化を実現。
・小型・軽量ですので、真空配管末端部での使用が可能です。また、遮断弁の搭載により、吸着・破壊サイクルの高速化を実現します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放
5通常価格(税別):3,390円~

SMC
多段エジェクタ ZL1シリーズ
0通常価格(税別):1,022円~

アドバンテック(真空配管)
クランプシリーズ NWクランプ
4.7通常価格(税別):1,256円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWブランクフランジ
4.5通常価格(税別):1,087円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

ミスミ
真空配管用継手 NWフランジ
5通常価格(税別):1,080円~

ミラプロ
NWフランジ(ISO-KF フランジタイプ)
5通常価格(税別):795円~

ミスミ
ミニ吸着パッド用ホルダ
5通常価格(税別):940円~

ミラプロ
NWロングフランジ(ISO-KF フランジタイプ)
5通常価格(税別):2,034円~