MISUMI | Your Time, Our Priority
17時まで
のご注文で最短
当日出荷
可能
当日出荷対象商品
135万点
拡大中!
カテゴリ・メーカーから探す
検索
ログイン・新規登録
0
カート
お問い合わせ
見積・注文
MISUMI トップ
真空機器
真空ポンプ・発生器・エジェクタ
真空発生器・エジェクタ
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 真空フィルタ付
メカニカル部品技術窓口
絞り込み条件
すべて解除
到達真空度(kPa)
-92
-90
-66
空気消費流量(l/min)
8
11.5
17
23
真空ポートワンタッチ継手サイズ
φ4
φ6
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
φ4
φ6
性能
高真空度形
低供給圧力高真空度形
大流量形
吸込流量(l/min)
3
7
9
12.5
21
ノズル径
0.5mm
0.7mm
タイプ
VY
CAD
3D
出荷日
すべて
当日出荷可能
9日以内
日本ピスコ
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 真空フィルタ付
カタログ |