17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 到達真空度(kPa)

    ~mm
  • 空気消費流量(l/min)

    ~mm
  • 真空ポートワンタッチ継手サイズ

  • エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

  • 吸込流量(l/min)

    ~mm
  • ノズル径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 9日以内

単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0.3~0.7MPa
定格供給圧力H,Lタイプ:0.5MPa(Eタイプ:0.35MPa)
使用温度範囲5℃~50℃
給油不要

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲-100~0kPa
濾過精度10μm
使用温度範囲0℃~+60℃(凍結なきこと)
濾過面積接続サイズ44:0.8cm2
接続サイズ66:1.1cm2
材質PVF(ポリビニールホルマール)

構造

単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 製品仕様関連画像

規格表

単位:mm
型番チューブ外径
φD
BFC1C2ノズル径定格圧力
(MPa)
到達真空度
(-kPa)
吸込流量
(L/min(ANR))
消費流量
(L/min(ANR))
質量
(g)
VYH05-444445.110.410.9110.50.590711.519
VYH05-66664810.811.711.619.5
VYH07-444445.110.410.9110.79212.52319.5
VYH07-66664810.811.711.619.5
VYL05-444445.110.410.9110.50.5661211.519
VYL05-66664810.811.711.619.5
VYL07-444445.110.410.9110.7182319
VYL07-66664810.811.711.62119.5
VYE05-444445.110.410.9110.50.35903819
VYE05-66664810.811.711.619.5
VYE07-444445.110.410.9110.791719.5
VYE07-66664810.811.711.620

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

(1)チューブの装着
真空発生器(ワンタッチ継手付エジェクタ)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 使用例関連画像1
(2)チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 使用例関連画像2

2. ネジの締付方法

外径六角部を適正なスパナで締付けてください。
(外径六角部対辺や固定用穴のピッチにつきましては、外形図を参照ください。)
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 使用例関連画像3

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 真空発生器VYの配管方法については、本文を良く読んで確認してご使用ください。配管方法を間違えると人体の負傷、機器の破損の原因となる可能性があります。
  • 真空発生器VY用真空フィルタのフィルタ本体材質は、PPですので直射日光や紫外線により樹脂が劣化することがあります。

注意・禁止事項

  • 真空発生器VYの破壊エアの流量調整及び破壊時間調整は、本文を良く読んで理解してください。。
  • 真空発生器VY用真空フィルタは、エレメント単体での交換ができません。 保守点検などで交換の際は、フィルタ本体の交換になります
  • 真空発生器VYの真空発生用と真空破壊用の供給エアに異なった圧力を使用する場合は、真空破壊用供給エアの圧力は、真空発生用供給エアの圧力以下に設定してください。真空発生用供給エア圧力より高い場合は、漏れにつながる可能性があります。
  • 下記の配管方法で真空発生器VYをご使用になられる場合は、遮断弁が完全に切り換わるまで瞬時ではありますが、チェック弁からの破壊エアがまわり込み、Vポートより
    破壊エアが出ます。
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 注意事項関連画像
  • VY真空発生器用真空フィルタにチューブを装着する際は、必要以上の力をかけないでください。フィルタ内部が破損する可能性があります。

型番リスト

表示件数

到達真空度

(kPa)

空気消費流量

(l/min)

真空ポートワンタッチ継手サイズ

エア供給ポートワンタッチ継手サイズ

性能

吸込流量

(l/min)

ノズル径

RoHS?最小発注数量
-90
8
φ4
φ4
低供給圧力高真空度形
3
0.5mm
10
1個
-90
17
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
9
0.7mm
-
1個
-90
11.5
φ4
φ4
高真空度形
7
0.5mm
-
1個
-90
11.5
φ6
φ6
高真空度形
7
0.5mm
-
1個
-92
23
φ4
φ4
高真空度形
12.5
0.7mm
-
1個
-92
23
φ6
φ6
高真空度形
12.5
0.7mm
-
1個
-66
11.5
φ4
φ4
大流量形
12
0.5mm
-
1個
-66
11.5
φ6
φ6
大流量形
12
0.5mm
-
1個
-66
23
φ4
φ4
大流量形
18
0.7mm
-
1個
-66
23
φ6
φ6
大流量形
21
0.7mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,390
( 3,729 )
9日目
3,390
( 3,729 )
9日目
4,019
( 4,421 )
9日目
4,341
( 4,775 )
9日目
3,782
( 4,160 )
8日目
4,222
( 4,644 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,390
( 3,729 )
9日目
3,390
( 3,729 )
9日目
4,143
( 4,557 )
8日目
4,341
( 4,775 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エジェクタと真空破壊機能を一体化。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワーク(物)の搬送に利用できます。
・性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのVH,VS,VU,VCタイプを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
・エジェクタと真空破壊機能を一体化。通常の電磁弁を用いた真空発生器より、大幅な低価格化を実現。
・小型・軽量ですので、真空配管末端部での使用が可能です。また、遮断弁の搭載により、吸着・破壊サイクルの高速化を実現します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ワークの真空吸着
5
満足度:5.0
真空破壊機能を内蔵している為、別途真空破壊用の電磁弁等を設ける必要が無く便利
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 真空フィルタ付
単体タイプ 真空破壊機能付 集中排気
単体タイプ 破壊機能付 集中排気 真空フィルタ付
真空破壊機能付真空発生器
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコミスミ日本ピスコ
通常価格3,390-3,936 -3,826 -4,056 -4,210 -1,528 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類管形管形管形管形電磁弁直付管形管形
付加機能サイレンサ / 真空破壊用バルブサイレンサ / フィルタ / 真空破壊用バルブ真空破壊用バルブフィルタ / 真空破壊用バルブサイレンサ / フィルタ / 真空破壊機能付フィルタ
真空ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
エア供給ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
用途単体単体単体単体単体単体

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト