17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 真空ポートワンタッチ継手サイズ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

単体タイプ 機械式真空スイッチ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単体タイプ 機械式真空スイッチ 外形図

規格表

単体タイプ 機械式真空スイッチ 規格表

※ . リード線 白:COMMON
                 赤:N.C.
                 黒:N.O.

型番リスト

表示件数

真空ポートワンタッチ継手サイズ

最小発注数量
φ4
1個
φ6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,554
( 6,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,554
( 6,109 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワーク(物)の搬送に利用できます。
・性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのVH,VS,VU,VCタイプを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単体タイプ 機械式真空スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単体タイプ 機械式真空スイッチ
単体タイプ 角形 ユニオンタイプ 真空スイッチ内蔵型
真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ
真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ
単体タイプ 角形 ユニオンタイプ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコCHELIC(チェリック)日本ピスコ日本ピスコ
通常価格5,5545,488 -9,448 -3,4461,858 -1,528 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜8日目〜26日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品角形総合タイプ角形タイプ角形管形
付加機能機械式真空用圧力スイッチサイレンサ / 機械式真空用圧力スイッチサイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ機械式真空用圧力スイッチサイレンサフィルタ
真空ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
用途単体単体単体単体単体単体
使用温度範囲(℃)0::600::605::500::600::600::60

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト