メカニカル部品技術窓口
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【特長】・圧縮空気を真空に...
詳細を確認
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0.15~0.7MPa |
| 定格供給圧力 | H,Lタイプ:0.5MPa(Eタイプ:0.35MPa) |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |

※.L2、L3寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,518円 ( 2,770円 ) | 9日目 |
2,994円 ( 3,293円 ) | 9日目 |
4,829円 ( 5,312円 ) | 9日目 |
2,587円 ( 2,846円 ) | 9日目 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 9日目 |
2,994円 ( 3,293円 ) | 9日目 |
2,994円 ( 3,293円 ) | 9日目 |
5,490円 ( 6,039円 ) | 9日目 |
2,996円 ( 3,296円 ) | 8日目 |
2,587円 ( 2,846円 ) | 9日目 |
5,268円 ( 5,795円 ) | 8日目 |
4,829円 ( 5,312円 ) | 12日目 |
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワーク(物)の搬送に利用できます。
・性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのVH,VS,VU,VCタイプを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,750円

SMC
真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):186円~

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
4.8通常価格(税別):4,697円~

日本ピスコ
単体タイプ 角形 ユニオンタイプ
4通常価格(税別):1,858円~

SMC
真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ
4通常価格(税別):413円~

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 集中排気
3通常価格(税別):1,748円~

SMC
真空ユニット エジェクタシステム ZK2□Aシリーズ 単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
0通常価格(税別):14,338円~

ミスミ
真空破壊機能付真空発生器
4.5通常価格(税別):4,260円~