17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

レバーロックカプラ用シール材 ふっ素樹脂被覆 ふっ素ゴム

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • シール材質:ふっ素ゴム
  • 表示記号:FKM(X-100)
  • 使用温度範囲
    該当ソケット・金属製:-20℃~+180℃
    該当ソケット・樹脂製:+5℃~+50℃

型番リスト

表示件数

該当ソケット型式タイプ

最小発注数量
8TS用
1個
10TS用
1個
12TS用
1個
16TS用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,044
( 4,448 )
7日目
4,410
( 4,851 )
7日目
4,203
( 4,623 )
7日目
4,531
( 4,984 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・幅広い流体に対応できるようシール材質を豊富にご用意。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロックカプラ用シール材 ふっ素樹脂被覆 ふっ素ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーロックカプラ用シール材 ふっ素樹脂被覆 ふっ素ゴム
レバーロックカプラ用シール材 ふっ素ゴム
レバーロックカプラ用シール材 シリコーンゴム
レバーロックカプラ用シール材 エチレンプロピレンゴム
レバーロックカプラ用シール材 ニトリルゴム
フローメーター
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格4,044-1,234 -409 -346 -167 -8,365
通常出荷日7日目7日目〜7日目〜7日目7日目〜在庫品1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質FEP被覆ふっ素ゴムふっ素ゴムシリコーンゴムエチレンプロピレンゴム二トリルゴム真ちゅう
関連部品種類シール材シール材シール材シール材シール材フローメーター
シール材質(その他関連部品)ふっ素ゴム(FKM)ふっ素ゴム(FKM)シリコーンゴム(SI)エチレンプロピレンゴム(EPDM)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト