17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

レバーロックカプラ用シール材 ふっ素ゴム

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • シール材質:ふっ素ゴム
  • 使用温度範囲
    金属製:-20~+180℃
    樹脂製:+5~+50℃

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

該当ソケット型式タイプ

最小発注数量
3/4"
6TS用
1個
1"
8TS用
1個
1 1/4"
10TS用
1個
1 1/2"
12TS用
1個
2"
16TS用
1個
2 1/2"
20TS用
1個
3"
24TS用
1個
4"
32TS用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,234
( 1,357 )
7日目
1,973
( 2,170 )
7日目
2,109
( 2,320 )
9日目
2,054
( 2,259 )
10日目
2,343
( 2,577 )
7日目
3,386
( 3,725 )
7日目
4,927
( 5,420 )
7日目
5,793
( 6,372 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・幅広い流体に対応できるようシール材質を豊富にご用意。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロックカプラ用シール材 ふっ素ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーロックカプラ用シール材 ふっ素ゴム
レバーロックカプラ用シール材 ふっ素樹脂被覆 ふっ素ゴム
レバーロックカプラ用シール材 シリコーンゴム
レバーロックカプラ用シール材 エチレンプロピレンゴム
レバーロックカプラ用シール材 ニトリルゴム
フローメーター
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,234-4,044 -409 -346 -167 -8,365
通常出荷日7日目〜7日目7日目〜7日目7日目〜在庫品1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質ふっ素ゴムFEP被覆ふっ素ゴムシリコーンゴムエチレンプロピレンゴム二トリルゴム真ちゅう
関連部品種類シール材シール材シール材シール材シール材フローメーター
シール材質(その他関連部品)ふっ素ゴム(FKM)ふっ素ゴム(FKM)シリコーンゴム(SI)エチレンプロピレンゴム(EPDM)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング