17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

薄形圧力計 G401-Wシリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

薄型圧力計 G401-Wシリーズの詳細

製品の使用例

製品の使用例

型式表示方法

型番表示図

型番表示図

記号内容
(イ)接続方法
無記号金属用取付ねじ(呼び3 タッピンねじ)(2000~8000シリーズ標準装備)
OP樹脂用取付ねじ(呼び3 タッピンねじ)(1000シリーズ標準装備)
(ロ)圧力表示〔MPa〕
P040~0.4MPa
P100~1.0MPa

製品の外形寸法

 

(単位:mm)

 

製品の寸法図

製品の寸法図

材質

品名材質
ブルドン管リン青銅
ケースPBT樹脂
レンズポリカーボネート樹脂

薄型圧力計 G401-Wシリーズの仕様

項目G401-W
使用流体圧縮空気
流体温度 ℃5~60
周囲温度 ℃5~60
精度 注1フルスケール±3%
形状角形、ねじ止め
表示部径φ26(直径26mm)
材質ハウジングPBT樹脂
レンズポリカーボネート樹脂
圧力レンジ MPa0~0.4
0~1.0
接続方式Oリングシール、ねじ止め
質量 g11

注1:表示精度保証温度は20±15℃です。

圧力計組立方法

取付図

取付図

  • ※ 取付ねじは0.6N・m以下で締付けてください。

型番リスト

表示件数

接続方法

圧力表示

(MPa)

最小発注数量
0P:樹脂用取付ねじ
P04:0~0.4
1個
金属用取付ねじ
P10:0~1.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,531
( 1,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,531
( 1,684 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

薄型でコンパクトな圧力計 G401-Wシリーズ。
【特長】
・機器内蔵用に最適な薄形でコンパクト設計。
・フィルタレギュレータ、レギュレータ、圧力スイッチ(P4000-W)に最適。
・接続方式:Oリングシール、ねじ止め。
・G401-W-0P-P04、G401-W-P10の2種類から選択可能。
【用途】
・圧縮エア圧の管理に使用。
・機器内蔵の埋め込みに最適。

■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄形圧力計 G401-Wシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
交換
4
満足度:4.0
元々圧力計の付いたレギュレータを購入していたのですが、圧力計が破損してしまい交換の為に購入。 圧力計だけが購入出来て助か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄形圧力計 G401-Wシリーズ
L型配管アダプタA101・A401・A801-Wシリーズ
ディストリビュータ D101・D401・D801シリーズ
アタッチメント C形ブラケット
アタッチメント L形ブラケット
アタッチメント T形ブラケット
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格1,5311,312 -1,314 -259 -236 -514 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
レギュレータユニット組合せその他関連部品その他関連部品その他関連部品その他関連部品その他関連部品その他関連部品
その他関部品詳細薄型圧力計L形配管アダプタディストリビュータC形ブラケットL型ブラケットT形ブラケットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト