メカニカル部品技術窓口

確定しました

着座・密着・刃具折れ検出スイッチ セフティマーク付圧力計

通常単価(税別)
1,655
税込単価
1,821
通常出荷日:9日目

【特長】ゲージ精度JIS B 7505 旧3.0級の圧力計です。

型番:

GPS2-G40D-8-P10-S501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

GPS2-G40D-8-P10-S501の仕様・寸法情報

種類
関連部品・アクセサリ
圧力表示(MPa)
0~1.0MPa

商品情報

外形図

着座・密着・刃具折れ検出スイッチ セフティマーク付圧力計 外形図

製品仕様

セーフティゾーン設定範囲セーフティゾーン設定最大幅ゲージ精度カバー材質質量
0.03~0.2MPa0.09MPaJIS B 7505 旧3.0級透明ナイロン85g

型番リスト

表示件数
型番
GPS2-G40D-8-P10-S501

圧力表示

(MPa)

最小発注数量
0~1.0MPa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,655
( 1,821 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】ゲージ精度JIS B 7505 旧3.0級の圧力計です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着座・密着・刃具折れ検出スイッチ セフティマーク付圧力計の型番GPS2-G40D-8-P10-S501のページです。 型番GPS2-G40D-8-P10-S501に関する仕様情報を記載しております。
着座・密着・刃具折れ検出スイッチ セフティマーク付圧力計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
着座・密着・刃具折れ検出スイッチ セフティマーク付圧力計
着座・密着・刃具折れ検出スイッチ コネクタケーブル
着座・密着・刃具折れ検出スイッチ ニードル付電磁弁
ガス圧力スイッチ
密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ
着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ
メーカーCKDCKDCKDアズビルCKDCKD
通常価格1,6553,376 -10,105 -23,219 -67,721 -19,304 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜8日目5日目13日目在庫品1日目〜
種類関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ検出機器検出機器検出機器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト