17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

刃具折れ検出スイッチ マニホールド MTLPSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

刃具折れ検出スイッチ マニホールド MTLPSシリーズ

販売終了

型番

MTLPS-03-2NYC1-B-GW2

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

金属加工ラインのドリル・タップ破損、欠損を回転中でも非接触にて検出するエアセンサです。検出ノズルは刃具に合わせた専用ノズルユニットを用意しています。また、エアセンサの特長の一つである悪環境下での使用にもお応えします。
【特長】
・非接触検出で回転中の検出が可能なため従来方式に比べ、タクトタイムが短縮。
・エアノズル方式採用による自己クリーニング作用により、切削水・切粉が飛散する環境下でも使用可能。
・φ0.3小径ドリル、ドリル先端1mmの刃先の欠けが検出可能。
・低圧で使用可能なため、エア消費量を抑えることが可能(50kPa時、3l/min(ANR))。

指定中の仕様・寸法情報

種類
検出機器
検出機器 種類
刃具折れ検出
ブラケット
あり
圧力計
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
オリフィス径
φ0.3
連数(連)
2
出力形態
NPNオープンコレクタ
ランプ色
配線オプション
コネクタ(ケーブル1m添付)
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト