メカニカル部品技術窓口
リニアガイドを使用したシステムにおいて、ワークを所定の位置に移動させた後に、その位置でロックさせたい場...
詳細を確認
| 項目 | LMB-SR-15 | LMB-SR-20 | LMB-SR-25 |
|---|---|---|---|
| 使用レール | SR-15/SSR-15 THK(株)製 | SR-20/SSR-20 THK(株)製 | SR-25/SSR-25 THK(株)製 |
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 | ||
| 最低使用圧力 MPa | 0.35 | ||
| 耐圧力 MPa | 1.5 | ||
| 周囲温度 ℃ | -5~60℃(但し凍結無きこと) | ||
| 給油 | 不要(給油時はタービン油1種 ISOVG32を使用) | ||
| 接続口径 | Rc1/8 | ||
| 保持力 N (注1) | 1,175 | 1,960 | 2,450 |
| 摺動抵抗値 N 参考値(注2) | 5.8以下 | 9.8以下 | 15.6以下 |
| 質量 g | 600 | 1,100 | 1,900 |
注1:保持力とは、無負荷時のロック作動状態において、振動や衝撃を伴わない静的荷重を保持できる能力です。
注2:アルバニアグリスNo.2(昭和シェル石油)を塗布したレール上を、水平に摺動させた場合の抵抗値(参考値)です。

注:レール・スライドテーブルはTHK製となるため、レールの寸法表示はありません。
リニアガイドを使用したシステムにおいて、ワークを所定の位置に移動させた後に、その位置でロックさせたい場合や安全のための緊急停止などに対応できるロックユニットです。
【特長】
・小形にも関わらず、強力な保持力。
・ロック時のバックラッシュが、ごくわずか。
・停止時の保持や緊急時の停止、落下防止にも使用可能。
・エアーの供給でロック解除(手動解除も可能)。
・防塵対策として、ロックユニット前後にスクレーパを標準装備。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアロック
4.5通常価格(税別):810円~

ミスミ
ミニチュアリニアガイド用高さ調整ブロック
4
ミスミ
リニアガイド用ストッパボルト
3.7通常価格(税別):910円~

ミスミ
リニアガイドクランパー 中・重荷重リニアガイド用
3.9通常価格(税別):7,380円~

ミスミ
リニアガイド用高さ調整ブロック 高精度タイプ
4
ミスミ
簡易リニアロック
4通常価格(税別):610円~

THK
Cキャップ
4.4通常価格(税別):42円~

ミスミ
リニアガイドクランパー ミニュチュアリニアガイド用
4.8通常価格(税別):4,760円~

ミスミ
リニアロックプレート 段付タイプ
5通常価格(税別):640円~