メカニカル部品技術窓口
乾燥剤式エアドライヤの露点監視に。【特長】・モイスチャインジケータは、シリカゲルの化学的性質—水分を吸...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 項目 | 6119-2C |
|---|---|
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 |
| 耐圧力 MPa | 1.5 |
| 流体温度 ℃ | 5~65 |
| 最高入気温度 ℃ | 32 |
| 最大流量 L/min(ANR) | 50 |
| 接続口径 Rc | 1/4 |
| 質量 kg | 0.2 |

| No. | 主要部品 | 6119 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | 亜鉛ダイキャスト | |
| パーツリスト | |||
| No. | 部品名 | 材質 | 型番 |
| 2 | Oリング | 特殊ニトリルゴム | A1019-ORING |
| 3 | シリカゲル | シリカゲル | 6119-SILICA-GEL(20g) |
| 4 | ボウル | ポリカーボネート | A3019-BOWL |
使用空気流量の増減が激しい場所又は、最大流量を超える場所でのご使用は避けてください。
シリカゲルが二次側に流出する原因となります。
乾燥剤式エアドライヤの露点監視に。
【特長】
・モイスチャインジケータは、シリカゲルの化学的性質—水分を吸着するとシリカゲルの色が緑からオレンジに変色する事を利用して、超乾燥空気の露点を監視します。
・圧縮空気の相対湿度が50%になるとオレンジ色になりますので、乾燥剤式エアドライアの保守が容易にできます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

SMC
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
3通常価格(税別):1,795円~

ミスミ
ターボブロワ
4通常価格(税別):52,810円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

昭和電機
電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)
5通常価格(税別):18,832円~

メトロール
空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ
5通常価格(税別):52,703円

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~

SMC
中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ
4通常価格(税別):4,725円~