メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

ATシリーズの外観

ATシリーズのJIS記号
| 項目 | AT |
|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 |
| 最高使用圧力 MPa | 0.99 |
| 水圧試験圧力 MPa | 1.5 |
| 周囲温度 ℃ | 0~50(但し、凍結なきこと) |
| 内容積 m3 | 0.024 |
| 接続口径 | Rc1/2 |
| 材質 | 鋼 |
| 質量 kg | 17.5 |
注 : エアブースタ取付けのためのOリング、六角ボルト、ばね座金を添付している。

外形寸法図A

外形寸法図B

外形寸法図C

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

アネスト岩田
空気タンク SATシリーズ
5通常価格(税別):60,524円~

アストロプロダクツ(ワールドツール)
アルミニウム エアタンク
0通常価格(税別):13,408円

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

SMC
メンブレンエアドライヤ 単体タイプ IDG□Aシリーズ
0通常価格(税別):68,795円~

SMC
中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ
4通常価格(税別):4,725円~

NKE
NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプ
0通常価格(税別):5,002円

アネスト岩田
オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir
3通常価格(税別):402,856円~