メカニカル部品技術窓口
磁気近接形/有接点タイプのスイッチです。適合シリンダシリーズ:10S-6R、10Z-3、10Z-2R、...
詳細を確認
AX101CE・ AX111CE・ AX125CE

AX11ACE・AX11BCE
| 形 式 | コード付(1.5m) | AX101CE | AX111CE | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード付(5m) | - | - | - | - | AX125CE | |
| コネクタ付(AC用) | - | - | AX11ACE | - | - | |
| コネクタ付(DC用) | - | - | - | AX11BCE | - | |
| 負荷電圧範囲 | AC:5~120V DC:5~30V | AC:5~120V | DC:5~30V | AC:120V以下 DC:30V以下 | ||
| 負荷電流範囲 | AC:5~20mA DC:5~40mA | 5~20mA | 5~40mA | AC:20mA以下 DC:40mA以下 | ||
| 最大開閉容量 | AC:2VA DC:1.5W | |||||
| 内部降下電圧 | 2V(10mA時) 3V以下 | 0V | ||||
| 漏れ電流 | 0μA | 10μA以下 | 0μA | |||
| 動作時間 | 1ms以下 | |||||
| 復帰時間 | 1ms以下 | |||||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて100MΩ以下(ケース~コード間) | |||||
| 耐電圧 | AC1500V 1分間(ケース~コード間) | |||||
| 耐衝撃 | 294m/s2(非繰返し) | |||||
| 耐振動 | 複振幅1.5mm、10~55Hz(1掃引、1分間)X, Y, Z各方向2時間 | |||||
| 周囲温度 | -10~+70℃(但し、凍結なきこと) | -10~+100℃ (但し、凍結なきこと) | ||||
| 結線方式 | 0.3mm2 2芯 外径φ4mm 耐油キャブタイヤコード | |||||
| 保護構造 | IP67(IEC規格)、JIS C0920(耐塵・耐浸形) | |||||
| 接点保護回路 | なし | あり | なし | |||
| 表示灯 | 発光ダイオード(ON時赤色点灯) | なし | ||||
| 適合負荷 | 小形リレー・プログラマブルコントローラ | IC回路・小形リレー・ プログラマブルコントローラ | ||||

AX11ACE(AC用)

AX11BCE(DC用)
磁気近接形/有接点タイプのスイッチです。適合シリンダシリーズ:10S-6R、10Z-3、10Z-2R、10A-6、10A-6L、10B-6、10A-2R他
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ DMSHシリーズ
4.5通常価格(税別):831円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ DMSGシリーズ
3.8通常価格(税別):889円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B
4.2通常価格(税別):2,139円~

SMC
有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A72・D-A73・D-A80
4通常価格(税別):1,948円~