17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ヒーター容量(kw)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マイクロケーブルエアーヒーター

通常単価(税別)
163,970267,637
税込単価
180,367294,401
通常出荷日:4日目

空気や不活性ガスなどの気体加熱を効率よく行う熱風発生器。【特長】・高効率、高速昇温で発熱体にシースヒー...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高効率で高速昇温の熱風発生器

マイクロケーブルエアーヒーター:関連画像

接着剤やインク、塗料などの乾燥に利用可能

マイクロケーブルエアーヒーター:関連画像

エアー出口

マイクロケーブルエアーヒーター:関連画像

エアー入り口

マイクロケーブルエアーヒーターの外形図と寸法


マイクロケーブルエアーヒーター:関連画像

マイクロケーブルエアーヒーターの寸法図

製品仕様

型番MCA-500E
定格200V 0.5KW
絶縁抵抗DC500V 5MΩ以上
絶縁耐力AC400V 1分間 検出電流10mA
最高使用温度500℃(内蔵熱電対にて)
吹出先端部温度温度特性グラフ参照
流量20Nl/min~100Nl/min
使用気体圧力0.3MPa(3kgf/cm2)まで可能
材質SUS製(匡体/フレキヒーター/シース熱電対)
匡体寸法φ48.6×全長156mm
被加熱物空気、不活性ガス等
ヒーターリード線500mm(切りっぱなし)
熱電対K タイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き)

型番:MCA-500E

マイクロケーブルエアーヒーター:関連画像

温度特性

型番MCA-1000E
定格200V 1KW
絶縁抵抗DC500V 5MΩ以上
絶縁耐力AC400V 1分間 検出電流10mA
最高使用温度500℃(内蔵熱電対にて)
吹出先端部温度温度特性グラフ参照
流量20Nl/min~200Nl/min
使用気体圧力0.3MPa(3kgf/cm2)まで可能
材質SUS製(匡体/フレキヒーター/シース熱電対)
匡体寸法φ60.5×全長291.5mm(フランジ含む)
被加熱物空気、不活性ガス等
ヒーターリード線500mm(切りっぱなし)
熱電対K タイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き)

型番:MCA-1000E

マイクロケーブルエアーヒーター:関連画像

温度特性

型番MCA-1500E
定格200V 1.5KW
絶縁抵抗DC500V 5MΩ以上
絶縁耐力AC400V 1分間 検出電流10mA
最高使用温度500℃(内蔵熱電対にて)
吹出先端部温度温度特性グラフ参照
流量20Nl/min~200Nl/min
使用気体圧力0.3MPa(3kgf/cm2)まで可能
材質SUS製(匡体/フレキヒーター/シース熱電対)
匡体寸法φ60.5×全長291.5mm(フランジ含む)
被加熱物空気、不活性ガス等
ヒーターリード線500mm(切りっぱなし)
熱電対K タイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き)

型番:MCA-1500E

マイクロケーブルエアーヒーター:関連画像

温度特性

この商品の使用上の注意

  • ヒーターの使用を開始する際は気体が供給されていることを確認してから電源を入れてください。
  • ヒーターの使用を停止する際は、気体を供給したまま電源を切断し、内蔵熱電対の温度が50℃以下まで下がったことを確認してから気体の供給を停止してください。ヒーター溶断防止のため、空焚き状態にならないよう上記の手順を必ずお守りください。
  • ヒーターには常温の気体を供給してください。
  • 温度制御機器に内蔵熱電対を接続し、500℃以下で制御してご使用ください。

型番リスト

表示件数

吐出口温度範囲

(℃)

ヒーター容量

(kw)

ホットエアビーム長さ G

(mm)

ホットエアビームカバー径 H

(φ)

ホットエアビーム径 J

(φ)

最小発注数量
80~500
1
391.5
100
12.7
1個
80~500
1.5
391.5
100
12.7
1個
~500
0.5
-
-
9.53
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
267,637
( 294,401 )
4日目
238,786
( 262,665 )
4日目
163,970
( 180,367 )
4日目

詳細情報

基本情報

空気や不活性ガスなどの気体加熱を効率よく行う熱風発生器。
【特長】
・高効率、高速昇温で発熱体にシースヒーターを使用した特殊構造により、気体の加熱効率が大幅にアップ。
・内部の特殊構造により管本体の表面温度を大幅に低減させるので断熱材、冷却を必要としない。
・シースヒーターを使用し、エレメントが絶縁されているのでクリーンな空気を供給できる。
・消費電力を約15%低減させた省エネタイプ。
【用途】
・接着剤やインク、塗料などの乾燥、洗浄後の水分除去(乾燥)などに利用可能。

商品担当おすすめ

  • ノンフレームトーチ 画像

    坂口電熱

    ノンフレームトーチ

    「ノンフレームトーチ」ほど高い温度まで加熱できないが、高効率で高速昇温可能な熱風発生装置です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロケーブルエアーヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q手で持って使えますか?
A
使用できません。仕様温度と流量によっては火傷の危険がございます。手で持ってのご使用は絶対におやめください。
Q使用できるガスは何ですか?
A
空気、炭酸ガスなどの不活性ガスの加熱にご使用いただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロケーブルエアーヒーター
ノンフレームトーチ
小型熱風ヒーター SAHシリーズ(標準出力型)
高温流体加熱器 800X1S
小型熱風発生器
ホットエアーガン
メーカー坂口電熱坂口電熱東北電子加島ミスミ坂口電熱
通常価格163,970-50,15119,760 -17,263 -22,500 -2,297 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類ホットエアビームホットエアビームホットエアーガンホットエアビームホットエアーガン-
電源単相200V単相200V----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱風発生器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト