メカニカル部品技術窓口
熱交換率が良く省エネ設計の熱風発生器。【特長】・発熱体に耐高温材質を用いており、かつ特殊な巻き加工を施...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

型番:SD220

ノンフレームトーチの寸法図

ノズルの詳細図
| 定格(電圧・容量) | 200V 3.3KW |
|---|---|
| 最高使用温度 | 800℃ |
| 抵抗値 | 12Ω |
| 使用気体圧力 | 0.2MPa(2kgf/cm2)以下 |
| 適合流量 | 20~200L/分 |
| 商品コード | SD220 |
仕様

温度特性

測定条件
内臓石英管の先端口から3mm内部で熱電対により空気温度を測定。
熱交換率が良く省エネ設計の熱風発生器。
【特長】
・発熱体に耐高温材質を用いており、かつ特殊な巻き加工を施してありますので、流体に対する熱交換率が高く、従来の熱風発生装置では得られなかった800℃以上の高温熱風も、少ない電力で簡単に得られます。
・立ち上がりが早く、温度コントロールが容易。
・ヒーターエレメントと流体間の熱交換率を高めた結果、追従性に優れ微妙な温度コントロールが可能となりました。
・目的とする使用温度の流体が安定して得られる。
・バリエーションが豊富。
・用途に応じた流量・温度・電力・ノズル形状・寸法等各種仕様への対応、その他、吐出口へフランジやブッシング等の取付け加工も可能です。
【用途】
・樹脂成型品の曲げ加工やバリ取り、スポット的なハンダ付け、ガラス加工の予熱等に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアジェットクーラー
4.2通常価格(税別):22,790円~

ミスミ
ペルチェ冷却ユニット
4通常価格(税別):35,010円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3
ミスミ
ヒートシンク
3.9