メカニカル部品技術窓口
冷却および加熱ができるペルチェユニットと、高精度な温度調節器を組み合わせたセット製品。【特長】・ペルチ...
詳細を確認
ペルチェキット(SPE-UC-100)

ペルチェキット(SPE-UC-200)

SPE-UC-100用ペルチェユニットの寸法図
| 冷却方式 | サーモモジュールによる電子冷却方式 |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | W120×D120×H129 |
| プレート寸法(mm) | 80×80 |
| プレート表面温度 | -17℃~+80℃(室温20℃ 無負荷時) |
| センサー | 3線式白金測温抵抗体(PT100Ω) |
| 最大吸熱量 | 33W(※1) |
| 定格電圧・電流 ペルチェ | DC14V 6.0A Max(吸熱量=0W 最大温度差時) |
| 放熱方式 | 強制空冷 ファンモーター定格 DC12V 0.21A |
※1 最大吸熱量は周囲温度25℃、周囲温度と冷却板の温度差0℃時の値です。

デジタルペルチェコントローラの寸法図
| 入力電圧 | AC100V(85V~132V) |
|---|---|
| 消費電力 | 150VA(Max) |
| 出力電圧/電流 | ペルチェ側 DC14V/10A(Max) |
| センサー | 3線式白金測温抵抗体(Pt100Ω) |
| 制御方式 | PID型電圧抑制方式 |
| 温度設定範囲 | -50℃~+150℃以内(※) |
| 温度精度 | ±0.3℃または設定値の±0.5% |
| 表示精度 | 0.1℃表示 |
| 外形寸法(mm) | W110×D230×H155 |
| 重量 | 2.6kg |

SPE-UC-200用ペルチェユニットの寸法図
| 冷却方式 | サーモモジュールによる電子冷却方式 |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | W186×D124×H149 |
| プレート寸法(mm) | 140×70 |
| プレート表面温度 | -16℃~+100℃(室温20℃ 無負荷時) |
| センサー | 3線式白金測温抵抗体(PT100Ω) |
| 最大吸熱量 | 64W(※1) |
| 定格電圧・電流 ペルチェ | DC12V 10A Max(吸熱量=0W 最大温度差時) |
| 放熱方式 | 強制空冷 ファンモーター定格 DC12V:0.14A(max)×2個(並列) |

デジタルペルチェコントローラの寸法図
| 入力電圧 | AC100V(85V~132V) |
|---|---|
| 消費電力 | 150VA(Max) |
| 出力電圧/電流 | ペルチェ側 DC14V/10A(Max) |
| センサー | 3線式白金測温抵抗体(Pt100Ω) |
| 制御方式 | PID型電圧抑制方式 |
| 温度設定範囲 | -50℃~+150℃以内(※) |
| 温度精度 | ±0.3℃または設定値の±0.5% |
| 表示精度 | 0.1℃表示 |
| 外形寸法(mm) | W110×D230×H155 |
| 重量 | 2.6kg |
| 通信 | RC232C |
冷却および加熱ができるペルチェユニットと、高精度な温度調節器を組み合わせたセット製品。
【特長】
・ペルチェの駆動電源に独自の回路方式を採用し、高効率で高精度なペルチェ冷却ユニット。
・コントローラーの自動温度調節ができ、設定温度に対し、自動で加熱、冷却を行い一定の温度に保てる。
・コンパクトな設計でハードウェアがシンプルで小型。
・プレート表面温度が-16℃~+80℃の温度範囲で制御可能。
【用途】
・実験室等、卓上での試料の加熱、冷却に最適。
・卓上で一定の温度を保って行う試験、電子部品の冷却試験などに利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
小型熱風発生器
5通常価格(税別):22,500円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
マイクロヒータ
4.7通常価格(税別):14,280円~

ミスミ
ヒートシンク
3.9
ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2