メカニカル部品技術窓口
槽の上部から直接液体に投入して加熱ができる液体加熱用シースヒータ。【特長】・油に直接投入できるので、効...
詳細を確認
油用単相B2-C型

油用三相B型

油用単相B2-C型の寸法図

油用三相B型の寸法図
(単位:mm)
| 商品コード | 電圧 | 容量 | A | B | C | E | 巻数 | シース径 | プラグ 有無 | ニギリ長 | ニギリ径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONH110 | 100V | 1kw | 500 | φ100 | 90 | 36 | 2 | φ12 | 有 | 98L | φ40 |
| ONH210 | 200V | 1kw | 500 | φ100 | 90 | 36 | 2 | φ12 | 無 | 98L | φ40 |
| ONH220 | 200V | 2kw | 700 | φ100 | 130 | 72 | 4 | φ12 | 無 | 98L | φ40 |
| ONH230 | 200V | 3kw | 800 | φ100 | 250 | 130 | 6 | φ12 | 無 | 98L | φ40 |
油用単相(シース材質:SUS304製)
(単位:mm)
| 商品コード | 電圧 | 容量 | A | B | C | 巻数 | シース径 | プラグ 有無 | ニギリ長 | ニギリ径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONH310 | 200V | 1kw | 450 | φ70 | 200 | 2 | φ9 | 無 | 95L | φ40 |
| ONH320 | 200V | 2kw | 650 | φ70 | 235 | 3 | φ9 | 無 | 95L | φ40 |
| ONH330 | 200V | 3kw | 750 | φ90 | 255 | 3 | φ9 | 無 | 95L | φ40 |
| ONH350 | 200V | 5kw | 950 | φ140 | 315 | 3 | φ12 | 無 | 145L | φ47 |
油用三相(シース材質:鉄+ニッケルメッキ製)
(単位:mm)
| 商品コード | 電圧 | 容量 | A | B | C | 巻数 | シース径 | プラグ 有無 | ニギリ長 | ニギリ径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNH330 | 200V | 3kw | 750 | φ80 | 240 | 3 | φ9 | 無 | 95L | φ40 |
| SNH350 | 200V | 5kw | 1000 | φ130 | 320 | 3 | φ9 | 無 | 95L | φ40 |
油用三相(シース材質:SUS316L製)
槽の上部から直接液体に投入して加熱ができる液体加熱用シースヒータ。
【特長】
・油に直接投入できるので、効率よく加熱することができる。
・フックの位置は移動および回転が可能で、容器に合わせ固定することができる。
・キャブタイヤコード2m付。
・フックの位置は移動及び回転が可能。
【用途】
・食用の油や機械油(潤滑油)などの粘度が低い油の加熱に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ヒータ取付溶接ソケット
4.5通常価格(税別):3,820円

ミスミ
液体加熱用シースヒータ 標準タイプ
3.9通常価格(税別):10,970円~

ミスミ
液体加熱用シースヒータ ストレート片端子型タイプ
0通常価格(税別):13,860円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
ヒートシンク
3.9