17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格容量(範囲指定)(W)

  • 定格容量(W)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MOLIヒーター

通常単価(税別)
3,6867,832
税込単価
4,0558,615
通常出荷日:4日目

柔軟性と耐久性に優れたヒーターです。被覆材は、耐熱性に優れたシリコンゴムを使用しています。【特長】・発...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MOLIヒーター 外形図03

製品仕様

  • 消費電力:100V/200V、40W/m
  • 外装部材質:耐熱性シリコンゴム
  • 使用温度範囲(℃):-60~+180
  • 耐電圧:1.500V 1分間耐える
  • 絶縁抵抗:10MΩ以上(常温)
  • 耐寒性:-60℃放置でひび割れせず
  • 各工場施設の加熱・保温・凍結防止用などにお使いください。

形状

MOLIヒーター 製品仕様01

構造

MOLIヒーター 製品仕様02

規格品

MOLIヒーター 規格表01

選定サポート情報

特性

■消費電力-表面温度との関係
MOLIヒーター 選定サポート03

注意・禁止事項

  • 凍結防止や100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

定格容量(範囲指定)

(W)

定格容量

(W)

最小発注数量
100
~135
40
1個
100
~135
80
1個
100
~135
120
1個
100
150~250
200
1個
200
~135
40
1個
200
~135
80
1個
200
~135
120
1個
200
150~250
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,686
( 4,055 )
4日目
4,186
( 4,605 )
4日目
6,418
( 7,060 )
4日目
7,832
( 8,615 )
4日目
3,686
( 4,055 )
4日目
4,284
( 4,712 )
4日目
6,418
( 7,060 )
4日目
7,760
( 8,536 )
4日目

詳細情報

基本情報

柔軟性と耐久性に優れたヒーターです。
被覆材は、耐熱性に優れたシリコンゴムを使用しています。
【特長】
・発熱線がヒーター全体に配置されていますので、加熱効率に優れています。
・柔らかいヒーターですので、どんな場所にも簡単に取り付けられます。
・仕様100V用(緑)・仕様200V用(赤)が色分けしていますので、見分けが簡単にできます。
・低温(-60℃)から高温(180℃)まで加熱することができます。
【用途】
・半導体プロセスラインの加熱・保温。
・パイプライン・消火栓・水/オイル供給管の保温、凍結防止。
・化学プラントパイプラインの加熱温度維持。
・冷凍・冷蔵庫の保温・凍結防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MOLIヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MOLIヒーター
リボンヒーター(シリカガラスクロス)
アルミ箔ヒーター
片端子マイクロヒーター
缶ヒーター(Kタイプ)
ふっ素樹脂被覆コードヒーター
メーカー坂口電熱スリーハイスリーハイJUSTスリーハイスリーハイ
通常価格3,686-16,530 -5,029 -11,482 -91,770 -10,341 -
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目〜19日目4日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リボン・バンド・ベルト・マイクロヒータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト