メカニカル部品技術窓口
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)で材質がC3604B快削黄銅棒の平歯車。【特長】・すぐに取り付け...
詳細を確認
B1形

K1形

K2形
| 型番 | 回転速度(min-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| S50B 10K - 1006 | 0.12 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 9.70 | 14.55 | 18.18 |
| S50B 12K - 1007 | 0.17 | 1.70 | 3.40 | 6.79 | 13.58 | 20.37 | 25.47 |
| S50B 14K - 1008 | 0.22 | 2.21 | 4.43 | 8.85 | 17.71 | 26.56 | 33.20 |
| S50B 15K + 0803 | 0.20 | 1.98 | 3.97 | 7.94 | 15.87 | 23.81 | 29.76 |
| S50B 16K + 0803 | 0.22 | 2.20 | 4.40 | 8.81 | 17.62 | 26.42 | 33.03 |
| S50B 18K + 0803 | 0.26 | 2.65 | 5.29 | 10.59 | 21.18 | 31.76 | 39.71 |
| S50B 20K + 0803 | 0.31 | 3.11 | 6.22 | 12.43 | 24.86 | 37.30 | 46.62 |
| S50B 20B + 0303 | 0.12 | 1.17 | 2.33 | 4.66 | 9.32 | 13.99 | 17.48 |
| S50B 24B + 0303 | 0.15 | 1.52 | 3.04 | 6.08 | 12.16 | 18.23 | 22.79 |
| S50B 25B + 0303 | 0.16 | 1.61 | 3.22 | 6.44 | 12.88 | 19.32 | 24.15 |
| S50B 26B + 0303 | 0.17 | 1.70 | 3.40 | 6.80 | 13.61 | 20.41 | 25.43 |
| S50B 28B + 0303 | 0.19 | 1.88 | 3.77 | 7.54 | 15.08 | 22.62 | 27.85 |
| S50B 30B + 0303 | 0.21 | 2.07 | 4.14 | 8.28 | 16.56 | 24.83 | 30.23 |
| S50B 32B + 0303 | 0.23 | 2.26 | 4.51 | 9.03 | 18.05 | 27.06 | 32.60 |
| S50B 35B + 0303 | 0.25 | 2.54 | 5.08 | 10.16 | 20.32 | 30.04 | 36.08 |
| S50B 36B + 0303 | 0.26 | 2.64 | 5.27 | 10.54 | 21.08 | 31.02 | 37.22 |
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd(H8) | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | |||||||||||
| S50B10K-1006 | 10 | φ5 | φ6 | K1 | 10 | - | φ6 | 45 | 55 | - | - | 12.5 |
| S50B12K-1007 | 12 | φ6 | φ7 | K1 | 10 | - | φ7 | 45 | 55 | - | - | 17.1 |
| S50B14K-1008 | 14 | φ7 | φ8 | K1 | 10 | - | φ8 | 45 | 55 | - | - | 22.5 |
| S50B15K+0803 | 15 | φ7.5 | φ8.5 | K2 | 8 | φ3 | φ9 | 10 | 18 | M3 | 3 | 7.2 |
| S50B16K+0803 | 16 | φ8 | φ9 | K2 | 8 | φ3 | φ9 | 10 | 18 | M3 | 3 | 7.6 |
| S50B18K+0803 | 18 | φ9 | φ10 | K2 | 8 | φ3 | φ10 | 10 | 18 | M3 | 3 | 9.7 |
| S50B20K+0803 | 20 | φ10 | φ11 | K2 | 8 | φ3 | φ11 | 10 | 18 | M3 | 3 | 12.2 |
| S50B20B+0303 | 20 | φ10 | φ11 | B1 | 3 | φ3 | φ8.2 | 5 | 8 | M3 | 2.5 | 3.8 |
| S50B24B+0303 | 24 | φ12 | φ13 | B1 | 3 | φ3 | φ10 | 5 | 8 | M3 | 2.5 | 5.6 |
| S50B25B+0303 | 25 | φ12.5 | φ13.5 | B1 | 3 | φ3 | φ10 | 5 | 8 | M3 | 2.5 | 5.8 |
| S50B26B+0303 | 26 | φ13 | φ14 | B1 | 3 | φ3 | φ10 | 5 | 8 | M3 | 2.5 | 6.1 |
| S50B28B+0303 | 28 | φ14 | φ15 | B1 | 3 | φ3 | φ10 | 5 | 8 | M3 | 2.5 | 6.6 |
| S50B30B+0303 | 30 | φ15 | φ16 | B1 | 3 | φ3 | φ10 | 5 | 8 | M3 | 2.5 | 7.2 |
| S50B32B+0303 | 32 | φ16 | φ17 | B1 | 3 | φ3 | φ10 | 5 | 8 | M3 | 2.5 | 7.8 |
| S50B35B+0303 | 35 | φ17.5 | φ18.5 | B1 | 3 | φ3 | φ10 | 5 | 8 | M3 | 2.5 | 8.8 |
| S50B36B+0303 | 36 | φ18 | φ19 | B1 | 3 | φ3 | φ10 | 5 | 8 | M3 | 2.5 | 9.2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
667円 ( 734円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
738円 ( 812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
717円 ( 789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
860円 ( 946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
822円 ( 904円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
650円 ( 715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
839円 ( 923円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
690円 ( 759円 ) | 4日目 |
602円 ( 662円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
716円 ( 788円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
718円 ( 790円 ) | 3日目 |
840円 ( 924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
890円 ( 979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
930円 ( 1,023円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
888円 ( 977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)で材質がC3604B快削黄銅棒の平歯車。
【特長】
・すぐに取り付け可能なタップ加工済みの製品も用意。
・小モジュール黄銅平歯車。
・歯車精度等級は、JIS B 1702-1(ISO)9~10級。
・形状は、K:棒状のもの、B1:片ハブ付き。
・「+」はねじ穴付き。 セットスクリューは付いていない。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° 高周波焼入れ 歯研タイプ
4.2
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール3.0 軸穴加工タイプ
4.6