メカニカル部品技術窓口
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)で材質がC3713P快削黄銅板の平歯車。【特長】・A形(ハブ無し...
詳細を確認
A1形

B2形(ハブかしめ)
| 型番 | 回転速度(min-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| S50B 40A - 0208 | 0.20 | 2.01 | 4.03 | 8.05 | 16.10 | 23.26 | 27.81 |
| S50B 42A - 0208 | 0.21 | 2.14 | 4.28 | 8.57 | 17.13 | 24.53 | 29.28 |
| S50B 45A - 0208 | 0.23 | 2.33 | 4.67 | 9.34 | 18.68 | 26.38 | 31.41 |
| S50B 48A - 0208 | 0.25 | 2.53 | 5.06 | 10.12 | 20.22 | 28.21 | 33.50 |
| S50B 50A - 0208 | 0.27 | 2.66 | 5.32 | 10.64 | 21.14 | 29.41 | 34.87 |
| S50B 55A - 0208 | 0.30 | 2.99 | 5.98 | 11.96 | 23.38 | 32.34 | 38.19 |
| S50B 56A - 0208 | 0.31 | 3.06 | 6.11 | 12.22 | 23.82 | 32.91 | 38.84 |
| S50B 58A - 0208 | 0.32 | 3.19 | 6.37 | 12.75 | 24.70 | 34.05 | 40.12 |
| S50B 60A - 0208 | 0.33 | 3.32 | 6.64 | 13.28 | 25.57 | 35.17 | 41.38 |
| 型番 | 回転速度(min-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| S50B 62A - 0208 | 0.35 | 3.45 | 6.91 | 13.81 | 26.44 | 36.27 | 42.62 |
| S50B 64A - 0208 | 0.36 | 3.59 | 7.17 | 14.34 | 27.29 | 37.36 | 43.83 |
| S50B 65A - 0208 | 0.37 | 3.65 | 7.30 | 14.61 | 27.72 | 37.90 | 44.43 |
| S50B 66A - 0208 | 0.37 | 3.72 | 7.44 | 14.88 | 28.14 | 38.44 | 45.03 |
| S50B 68A - 0208 | 0.39 | 3.85 | 7.70 | 15.41 | 28.97 | 39.50 | 46.21 |
| S50B 70A - 0208 | 0.40 | 3.99 | 7.97 | 15.94 | 29.80 | 40.54 | 47.36 |
| S50B 72A - 0208 | 0.41 | 4.12 | 8.24 | 16.48 | 30.62 | 41.57 | 48.50 |
| S50B 75A - 0208 | 0.43 | 4.32 | 8.64 | 17.28 | 31.84 | 43.09 | 50.17 |
| S50B 80A - 0208 | 0.47 | 4.66 | 9.31 | 18.63 | 33.83 | 45.55 | 53.44 |
| 型番 | 回転速度(min-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| S50B 84A - 0208 | 0.49 | 4.92 | 9.84 | 19.68 | 35.34 | 47.40 | 56.14 |
| S50B 85A - 0208 | 0.50 | 4.99 | 9.98 | 19.95 | 35.72 | 47.87 | 56.82 |
| S50B 90A - 0208 | 0.53 | 5.33 | 10.65 | 21.30 | 37.61 | 50.15 | 60.21 |
| S50B 95A - 0208 | 0.57 | 5.66 | 11.33 | 22.65 | 39.44 | 52.36 | 63.55 |
| S50B 100A - 0212 | 0.60 | 6.00 | 12.00 | 23.83 | 41.24 | 55.09 | 66.86 |
| S50B 105A - 0212 | 0.63 | 6.34 | 12.68 | 24.98 | 42.98 | 57.85 | 70.12 |
| S50B 110A - 0212 | 0.67 | 6.68 | 13.36 | 26.12 | 44.69 | 60.59 | 73.34 |
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd(H8) | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | |||||||||||
| S50B40A-0208 | 40 | φ20 | φ21 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 4.5 |
| S50B42A-0208 | 42 | φ21 | φ22 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 5 |
| S50B45A-0208 | 45 | φ22.5 | φ23.5 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 5.9 |
| S50B48A-0208 | 48 | φ24 | φ25 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 6.8 |
| S50B50A-0208 | 50 | φ25 | φ26 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 7.5 |
| S50B55A-0208 | 55 | φ27.5 | φ28.5 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 9.2 |
| S50B56A-0208 | 56 | φ28 | φ29 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 9.6 |
| S50B58A-0208 | 58 | φ29 | φ30 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 10.4 |
| S50B60A-0208 | 60 | φ30 | φ31 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 11.2 |
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd(H8) | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | |||||||||||
| S50B62A-0208 | 62 | φ31 | φ32 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 12 |
| S50B62B+0203 | 62 | φ31 | φ32 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 15.6 |
| S50B64A-0208 | 64 | φ32 | φ33 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 12.8 |
| S50B64B+0203 | 64 | φ32 | φ33 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 16.4 |
| S50B65A-0208 | 65 | φ32.5 | φ33.5 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 12.3 |
| S50B65B+0203 | 65 | φ32.5 | φ33.5 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 16.8 |
| S50B68A-0208 | 68 | φ34 | φ35 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 14.6 |
| S50B68B+0203 | 68 | φ34 | φ35 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 18.2 |
| S50B70A-0208 | 70 | φ35 | φ36 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 15.5 |
| S50B70B+0203 | 70 | φ35 | φ36 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 19.1 |
| S50B72A-0208 | 72 | φ36 | φ37 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 16.5 |
| S50B72B+0203 | 72 | φ36 | φ37 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 20 |
| S50B75A-0208 | 75 | φ37.5 | φ38.5 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 17.9 |
| S50B75B+0203 | 75 | φ37.5 | φ38.5 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 21.5 |
| S50B80A-0208 | 80 | φ40 | φ41 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 20.5 |
| S50B80B+0203 | 80 | φ40 | φ41 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 24.1 |
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd(H8) | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | |||||||||||
| S50B84A-0208 | 84 | φ42 | φ43 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 22.7 |
| S50B84B+0203 | 84 | φ42 | φ43 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 26.3 |
| S50B85A-0208 | 85 | φ42.5 | φ43.5 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 23.3 |
| S50B85B+0203 | 85 | φ42.5 | φ43.5 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 26.9 |
| S50B90A-0208 | 90 | φ45 | φ46 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 26.2 |
| S50B90B+0203 | 90 | φ45 | φ46 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 29.8 |
| S50B95A-0208 | 95 | φ47.5 | φ48.5 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 29.3 |
| S50B95B+0203 | 95 | φ47.5 | φ48.5 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 32.9 |
| S50B100A-0212 | 100 | φ50 | φ51 | A1 | 2 | φ12 | - | - | 2 | - | - | 32.5 |
| S50B100B+0203 | 100 | φ50 | φ51 | B2 | 2 | φ3 | φ15 | 7 | 9.5 | M3 | 3.5 | 36.1 |
| S50B105A-0212 | 105 | φ52.5 | φ53.5 | A1 | 2 | φ12 | - | - | 2 | - | - | 36 |
| S50B105B+0203 | 105 | φ52.5 | φ53.5 | B2 | 2 | φ3 | φ15 | 7 | 9.5 | M3 | 3.5 | 39.5 |
| S50B110A-0212 | 110 | φ55 | φ56 | A1 | 2 | φ12 | - | - | 2 | - | - | 39.5 |
| S50B110B+0203 | 110 | φ55 | φ56 | B2 | 2 | φ3 | φ15 | 7 | 9.5 | M3 | 3.5 | 43.1 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
425円 ( 468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
378円 ( 416円 ) | 3日目 |
456円 ( 502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
397円 ( 437円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
458円 ( 504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
566円 ( 623円 ) | 3日目 |
567円 ( 624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 3日目 |
600円 ( 660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
676円 ( 744円 ) | 3日目 |
602円 ( 662円 ) | 3日目 |
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
690円 ( 759円 ) | 3日目 |
750円 ( 825円 ) | 3日目 |
760円 ( 836円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
780円 ( 858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
800円 ( 880円 ) | 3日目 |
704円 ( 774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
831円 ( 914円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,176円 ( 1,294円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,177円 ( 1,295円 ) | 3日目 |
963円 ( 1,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)で材質がC3713P快削黄銅板の平歯車。
【特長】
・A形(ハブ無し)の為、スペースの制約がある狭い箇所では最適。
・小モジュール黄銅平歯車。
・歯車精度等級は、JIS B 1702-1(ISO)9~10級。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分に最適。


協育歯車工業(KG)
平歯車 モジュール0.5 黄銅タイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):874円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール3.0 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.8 軸穴加工タイプ
4.8