17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

平歯車 モジュール0.5 C3604タイプ

  • モジュール
    0.5
  • 歯幅 (mm)
    2
  • 形状
    B形
  • 軸穴形状
    丸穴+タップ
  • 軸穴径 (mm)
    3
  • 材質
    C3604/C3713
  • 表面処理
    なし
  • 熱処理
    なし
  • 歯研
    なし
  • バックラッシ
    あり
  • 精度 ((旧)JIS)
    9~10級相当
  • 軸穴公差
    H8
  • ベアリング
    なし
  • 軸穴仕様
    標準軸穴品
  • 軸穴仕上げ
    丸穴+タップ穴
  • 下穴品・完成品
    完成品

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

C3713P 快削黄銅板、C3604B 快削黄銅棒

平歯車 m0.5 C3604タイプの外形図

平歯車 m0.5 C3604タイプ

規格表

単位:mm

型番
Catalogue Number
歯 数
Number
of Teeth
z
基準円
直 径
Reference
Diameter
d
歯先円
直 径
Tip
Diameter
da

Type
歯 幅
Face
Width
b
穴 径
Bore
Diameter
dd(H8)
ハ ブ
外 径
Hub
Diameter
dh
ハ ブ
長 さ
Hub
Projection
lh
全 長
Overall
Length
l
ね じ
Set Screw
重 量
Weight
W(g)
Mls
S50B40A-020840φ20φ21A12φ8--2--4.5
S50B40B+020340φ20φ21B22φ3φ1057.5M32.58.1
S50B42A-020842φ21φ22A12φ8--2--5.0
S50B42B+020342φ21φ22B22φ3φ1057.5M32.58.6
S50B45A-020845φ22.5φ23.5A12φ8--2--5.9
S50B45B+020345φ22.5φ23.5B22φ3φ1057.5M32.59.5
S50B48A-020848φ24φ25A12φ8--2--6.8
S50B48B+020348φ24φ25B22φ3φ1057.5M32.510.4
S50B50A-020850φ25φ26A12φ8--2--7.5
S50B50B+020350φ25φ26B22φ3φ1057.5M32.511.1
S50B55A-020855φ27.5φ28.5A12φ8--2--9.2
S50B55B+020355φ27.5φ28.5B22φ3φ1057.5M32.512.8
S50B56A-020856φ28φ29A12φ8--2--9.6
S50B56B+020356φ28φ29B22φ3φ1057.5M32.513.2
S50B58A-020858φ29φ30A12φ8--2--10.4
S50B58B+020358φ29φ30B22φ3φ1057.5M32.514.0
S50B60A-020860φ30φ31A12φ8--2--11.2
S50B60B+020360φ30φ31B22φ3φ1057.5M32.514.8
S50B62A-020862φ31φ32A12φ8--2--12
S50B62B+020362φ31φ32B22φ3φ1057.5M32.515.6
S50B64A-020864φ32φ33A12φ8--2--12.8
S50B64B+020364φ32φ33B22φ3φ1057.5M32.516.4
S50B65A-020865φ32.5φ33.5A12φ8--2--12.3
S50B65B+020365φ32.5φ33.5B22φ3φ1057.5M32.516.8
S50B68A-020868φ34φ35A12φ8--2--14.6
S50B68B+020368φ34φ35B22φ3φ1057.5M32.518.2
S50B70A-020870φ35φ36A12φ8--2--15.5
S50B70B+020370φ35φ36B22φ3φ1057.5M32.519.1
S50B72A-020872φ36φ37A12φ8--2--16.5
S50B72B+020372φ36φ37B22φ3φ1057.5M32.520
S50B75A-020875φ37.5φ38.5A12φ8--2--17.9
S50B75B+020375φ37.5φ38.5B22φ3φ1057.5M32.521.5
S50B80A-020880φ40φ41A12φ8--2--20.5
S50B80B+020380φ40φ41B22φ3φ1057.5M32.524.1
S50B84A-020884φ42φ43A12φ8--2--22.7
S50B84B+020384φ42φ43B22φ3φ1057.5M32.526.3
S50B85A-020885φ42.5φ43.5A12φ8--2--23.3
S50B85B+020385φ42.5φ43.5B22φ3φ1057.5M32.526.9
S50B90A-020890φ45φ46A12φ8--2--26.2
S50B90B+020390φ45φ46B22φ3φ1057.5M32.529.8
S50B95A-020895φ47.5φ48.5A12φ8--2--29.3
S50B95B+020395φ47.5φ48.5B22φ3φ1057.5M32.532.9
S50B100A-0212100φ50φ51A12φ12--2--32.5
S50B100B+0203100φ50φ51B22φ3φ1579.5M33.536.1
S50B105A-0212105φ52.5φ53.5A12φ12--2--36
S50B105B+0203105φ52.5φ53.5B22φ3φ1579.5M33.539.5
S50B110A-0212110φ55φ56A12φ12--2--39.5
S50B110B+0203110φ55φ56B22φ3φ1579.5M33.543.1

※A1 形の穴径はプレスの抜き放しですので(H8)の公差仕上げになっておりません。
※セットスクリューは付いておりません。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

RoHS?最小発注数量
40
10
10個
42
10
10個
45
10
15個
50
10
10個
55
10
10個
56
10
10個
58
10
5個
60
10
15個
62
10
1個
64
10
5個
65
10
5個
68
10
5個
70
10
1個
72
10
10個
75
10
5個
80
10
5個
84
10
10個
85
10
10個
90
10
5個
95
10
5個
100
10
5個
105
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
742
( 816 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
786
( 865 )
4日目
910
( 1,001 )
3日目
845
( 930 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,118
( 1,230 )
3日目
804
( 884 )
在庫品1日目当日出荷可能
625
( 688 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,143
( 1,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,177
( 1,295 )
3日目
1,211
( 1,332 )
3日目
941
( 1,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,276
( 1,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,298752
( 827 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,072
( 1,179 )
3日目
1,006
( 1,107 )
3日目
1,396
( 1,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
3日目
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,662
( 1,828 )
3日目

詳細情報

基本情報

モジュール0.5、圧力角20°(並歯)で材質がC3713P快削黄銅板、C3604B快削黄銅棒の平歯車。
【特長】
・歯車精度等級は、JIS B 1702-1(ISO) 9~10級。
・形状は、B1:片ハブ付き。
・セットスクリューは付いておりません。
・軸締結がすぐ可能な、ねじ穴付きです。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平歯車 モジュール0.5 C3604タイプのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
エレベータ駆動部(モーター)のギヤ
4
満足度:4.0
トルクのかかる部分の為、ギヤのかみ合いの調整は必要ですが、それさえ気をつければ、ギヤ加工精度/耐久性にも問題ありません。
0人が参考にしています。
280モーターの変速ギヤ
3
満足度:3.0
280モーターの変速ギヤとして購入しました.ピッチ間隔を正確に作るとうまく回ります.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平歯車 モジュール0.5 C3604タイプ
平歯車 モジュール0.5 C3713タイプ
平歯車 m0.75 C3604・C3713
標準平歯車 ギヤーモジュール5
平歯車 m2.5 POM青(ポリアセタール)タイプ
標準平歯車 ギヤーモジュール2.5
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)㈱三興製作所協育歯車工業(KG)㈱三興製作所
通常価格625-378 -738 -3,946 -2,381 -1,004 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目
モジュール0.50.50.7552.52.5
歯幅(mm)223502525
形状B形A形A形B形B形B形
軸穴形状丸穴+タップ丸穴+タップ丸穴丸穴丸穴丸穴
軸穴径(mm)3-15---
よく一緒に購入される商品

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト