17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 形状

  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

平歯車 モジュール0.3 黄銅タイプ

  • モジュール
    0.3
  • 軸穴形状
    丸穴+タップ
  • 材質
    C3604B
  • 表面処理
    なし
  • 熱処理
    なし
  • 歯研
    なし
  • バックラッシ
    あり
  • 精度 ((旧)JIS)
    9級相当
  • 軸穴公差
    H8
  • ベアリング
    なし
  • 軸穴仕様
    標準軸穴品
  • 軸穴仕上げ
    丸穴+タップ穴
  • 下穴品・完成品
    完成品

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

K2形

K2形の外形図

B1形

B1形の外形図

製品仕様

許容伝達動力表 曲げ強さ(W)

型番回転速度(min-1
101002004008001,2001,500
S30B 14K + 04020.030.320.641.272.553.824.78
S30B 15K + 04020.040.360.711.432.864.295.36
S30B 16K + 04020.040.400.791.593.174.765.95
S30B 18K + 04020.050.480.951.913.815.727.15
S30B 20B + 03020.040.450.901.793.585.376.71
S30B 24B + 03020.060.581.172.334.677.008.75
S30B 25B + 03020.060.621.242.474.957.429.27
S30B 28B + 03020.070.721.452.895.798.6810.86
S30B 30B + 03020.080.791.593.186.369.5411.92
S30B 32B + 02020.050.541.082.174.336.508.12
S30B 35B + 02020.060.611.222.444.887.329.15
S30B 36B + 02030.060.631.272.535.067.599.49
S30B 40B + 02030.070.721.452.905.808.7010.87
S30B 45B + 02030.080.841.683.366.7210.0912.49
S30B 48B + 02030.090.911.823.647.2910.9313.40
型番回転速度(min-1
101002004008001,2001,500
S30B 50B + 02030.100.961.923.837.6611.4913.99
S30B 56B + 02030.111.102.204.408.8013.0915.74
S30B 60B + 02030.121.202.394.789.5614.0716.88
S30B 64B + 02030.131.292.585.1610.3315.0217.99
S30B 66B + 02030.131.342.685.3610.7115.5018.54
S30B 70B + 02030.141.432.875.7411.4816.4319.61
S30B 72B + 02030.151.482.975.9311.8716.8920.14
S30B 75B + 02030.161.563.116.2212.4417.5820.92
S30B 80B + 02030.171.683.356.7113.4018.6922.20
S30B 90B + 02030.191.923.837.6715.0420.8324.62
S30B 96B + 02030.212.064.138.2516.0122.0726.02
S30B 100B + 02030.222.164.328.6416.6422.8926.93
S30B 108B + 02030.242.364.719.4217.8824.4628.68
S30B 112B + 02030.252.454.919.8118.4925.2329.54
S30B 120B + 02030.262.655.3010.6019.6926.7331.19

規格表


単位:mm

商品記号
Catalogue Number
歯数
Number
of Teeth
z
基準円
直径
Reference
Diameter
d
歯先円
直径
Tip
Diameter
da

Type
歯幅
Face
Width
b
穴径
Bore
Diameter
dd(H8)
ハブ
外径
Hub
Diameter
dh
ハブ
長さ
Hub
Projection
lh
全長
Overall
Length
l
ねじ
Set Screw
重量
Weight
W(g)
Mls
S30B14K+040214φ4.2φ4.8K24φ2φ5812M1.62.51.5
S30B15K+040215φ4.5φ5.1K24φ2φ5.5812M1.62.51.8
S30B16K+040216φ4.8φ5.4K24φ2φ5.5812M1.62.51.9
S30B18K+040218φ5.4φ6K24φ2φ6812M22.52.3
商品記号
Catalogue Number
歯数
Number
of Teeth
z
基準円
直径
Reference
Diameter
d
歯先円
直径
Tip
Diameter
da

Type
歯幅
Face
Width
b
穴径
Bore
Diameter
dd(H8)
ハブ
外径
Hub
Diameter
dh
ハブ
長さ
Hub
Projection
lh
全長
Overall
Length
l
ねじ
Set Screw
重量
Weight
W(g)
Mls
S30B20B+030220φ6φ6.6B13.2φ2φ54.88M1.62.51.3
S30B24B+030224φ7.2φ7.8B13.2φ2φ64.88M22.52.0
S30B25B+030225φ7.5φ8.1B13.2φ2φ64.88M22.52.1
S30B28B+030228φ8.4φ9B13.2φ2φ74.88M22.52.8
S30B30B+030230φ9φ9.6B13.2φ2φ84.88M22.53.5
S30B32B+020232φ9.6φ10.2B12φ2φ868M233.5
S30B35B+020235φ10.5φ11.1B12φ2φ868M233.8
S30B36B+020336φ10.8φ11.4B12φ3φ968M334.2
S30B40B+020340φ12φ12.6B12φ3φ1068M335.3
S30B45B+020345φ13.5φ14.1B12φ3φ1068M335.8
S30B48B+020348φ14.4φ15B12φ3φ1068M336.1
S30B50B+020350φ15φ15.6B12φ3φ1068M336.4
S30B56B+020356φ16.8φ17.4B12φ3φ1068M337.1
S30B60B+020360φ18φ18.6B12φ3φ1068M337.7
S30B64B+020364φ19.2φ19.8B12φ3φ1068M338.3
S30B66B+020366φ19.8φ20.4B12φ3φ1068M338.6
S30B70B+020370φ21φ21.6B12φ3φ1068M339.3
S30B72B+020372φ21.6φ22.2B12φ3φ1068M339.6
S30B75B+020375φ22.5φ23.1B12φ3φ1068M3310.1
S30B80B+020380φ24φ24.6B12φ3φ1068M3311.1
S30B90B+020390φ27φ27.6B12φ3φ1068M3313.1
S30B96B+020396φ28.8φ29.4B12φ3φ1068M3314.4
S30B100B+0203100φ30φ30.6B12φ3φ1068M3315.4
S30B108B+0203108φ32.4φ33B12φ3φ1068M3317.4
S30B120B+0203120φ36φ36.6B12φ3φ1068M3320.7

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

歯幅

(mm)

形状

軸穴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
14
4
K形
2
10
10個
15
4
K形
2
10
10個
16
4
K形
2
10
10個
18
4
K形
2
10
10個
20
3.2
B形
2
10
10個
24
3.2
B形
2
10
10個
25
3.2
B形
2
10
10個
28
3.2
B形
2
10
10個
30
3.2
B形
2
10
15個
32
2
B形
2
10
10個
35
2
B形
2
10
10個
36
2
B形
3
10
10個
40
2
B形
3
10
10個
45
2
B形
3
10
5個
48
2
B形
3
10
10個
50
2
B形
3
10
10個
56
2
B形
3
10
5個
60
2
B形
3
10
5個
64
2
B形
3
10
5個
70
2
B形
3
10
1個
72
2
B形
3
10
5個
75
2
B形
3
10
5個
80
2
B形
3
10
5個
90
2
B形
3
10
5個
96
2
B形
3
10
1個
100
2
B形
3
10
1個
108
2
B形
3
10
1個
120
2
B形
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
578
( 636 )
在庫品1日目当日出荷可能
633
( 696 )
在庫品1日目当日出荷可能
654
( 719 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
633
( 696 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
3日目
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
820524
( 576 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,056
( 1,162 )
3日目
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
856
( 942 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,143
( 1,257 )
3日目
1,211
( 1,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,222
( 1,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,353
( 1,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,386
( 1,525 )
3日目
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,530
( 1,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,967
( 2,164 )
3日目
2,036
( 2,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,131
( 2,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,450
( 2,695 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モジュール0.3、圧力角20°(並歯)で材質がC3604B快削黄銅棒のミニチュア平歯車。
【特長】
・タップ加工済みのため、すぐに取り付け可能。
・歯車精度等級は、JIS B 1702-1(ISO)9級。
・形状 B:片ハブ付き、K:棒状のもの。
・(+)ねじ穴付き。 セットスクリューは付いていない。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平歯車 モジュール0.3 黄銅タイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
減速機用ギア
5
満足度:5.0
使用上全く問題ありませんでした。 安く購入でき、すぐ届きとても助かりました。
0人が参考にしています。
補修
5
満足度:5.0
必要な長さにカットし使用した。 今回の用途では十分な精度だった。 もとの留めネジ穴もきちんと切られていた。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平歯車 モジュール0.3 黄銅タイプ
標準平歯車 ギヤーモジュール3
平歯車 m3 POM青(ポリアセタール)タイプ
平歯車 モジュール0.5 C3604タイプ
平歯車 モジュール0.5 C3713タイプ
平歯車 モジュール0.8 C3604タイプ
メーカー協育歯車工業(KG)㈱三興製作所協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)
通常価格578-1,304 -3,175 -625 -378 -1,028 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
モジュール0.3330.50.50.8
軸穴形状丸穴+タップ丸穴丸穴丸穴+タップ丸穴+タップ丸穴+タップ
材質C3604Bスチールポリアセタール(青色)C3604/C3713C3604/C3713-
表面処理なしなしなしなしなしなし
熱処理なしなしなしなしなしなし

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト