17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプ

ご注意

  • 【販売終了情報】25年9月21日に販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MA(O)25

MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプ MA(O)25外形図
中実軸詳細図
中空軸詳細図
MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプ MA(O)25中実軸詳細図
MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプ MA(O)25中空軸詳細図

MA32・40

MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプ MA32・40外形図
入力軸詳細
出力軸詳細
MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプ MA32・40入力軸詳細図
MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプ MA32・40出力軸詳細図

MAO32・40

MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプ MAO32・40外形図
入力軸詳細
出力軸詳細
MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプ MAO32・40入力軸詳細図
MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプ MAO32・40出力軸詳細図

製品仕様

製品仕様

No項目仕様
1型番(サイズ)25  32  40
2減速比10  20  30  40  50  60
3出力軸形状中実軸(MA)  中空軸(MAO形)
4軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
5ウォームねじ右ねじれ

分解図

MA

MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプ MA分解図

※25・32・40型は仕様が異なります

MAO

MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプ MAO分解図

※32・40型は仕様が異なります

規格表

MA32・40

MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプ MA32・40規格表

MAO32・40

MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプ MAO32・40規格表

取付面別取付寸法表

MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプ 取付面別取付寸法表

型番リスト

表示件数

減速比

軸径

(mm)

軸 種類

出力軸配置

型番(歯車中心距離)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
10
16
中実
左側
32
811-0130
10
1個
20
16
中実
左側
32
811-0131
10
1個
30
16
中実
左側
32
811-0132
10
1個
40
16
中実
左側
32
811-0133
10
1個
50
16
中実
左側
32
811-0134
10
1個
60
16
中実
左側
32
811-0135
10
1個
10
16
中実
右側
32
811-0153
10
1個
20
16
中実
右側
32
811-0154
10
1個
30
16
中実
右側
32
811-0155
10
1個
40
16
中実
右側
32
811-0156
10
1個
50
16
中実
右側
32
811-0157
10
1個
60
16
中実
右側
32
811-0158
10
1個
10
20
中実
左側
40
827-7466
10
1個
20
20
中実
左側
40
827-7467
10
1個
30
20
中実
左側
40
827-7468
10
1個
40
20
中実
左側
40
827-7469
10
1個
50
20
中実
左側
40
827-7470
10
1個
60
20
中実
左側
40
827-7471
10
1個
10
20
中実
右側
40
827-7472
10
1個
20
20
中実
右側
40
827-7473
10
1個
30
20
中実
右側
40
827-7474
10
1個
40
20
中実
右側
40
827-7475
10
1個
50
20
中実
右側
40
827-7476
10
1個
60
20
中実
右側
40
827-7477
10
1個
10
15
中空
出力軸両軸
32
827-7582
10
1個
20
15
中空
出力軸両軸
32
827-7583
10
1個
30
15
中空
出力軸両軸
32
827-7584
10
1個
40
15
中空
出力軸両軸
32
827-7585
10
1個
50
15
中空
出力軸両軸
32
827-7586
10
1個
60
15
中空
出力軸両軸
32
827-7587
10
1個
10
20
中空
出力軸両軸
40
811-0211
10
1個
20
20
中空
出力軸両軸
40
811-0212
10
1個
30
20
中空
出力軸両軸
40
811-0213
10
1個
40
20
中空
出力軸両軸
40
811-0214
10
1個
50
20
中空
出力軸両軸
40
811-0215
10
1個
60
20
中空
出力軸両軸
40
811-0216
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,561
( 24,817 )
16日目
22,561
( 24,817 )
16日目
22,561
( 24,817 )
16日目
22,561
( 24,817 )
16日目
22,561
( 24,817 )
16日目
27,534
( 30,287 )
16日目
28,291
( 31,120 )
16日目
22,561
( 24,817 )
16日目
28,507
( 31,358 )
16日目
22,561
( 24,817 )
16日目
22,561
( 24,817 )
16日目
27,534
( 30,287 )
16日目
25,501
( 28,051 )
48日目
31,130
( 34,243 )
48日目
25,501
( 28,051 )
48日目
30,331
( 33,364 )
48日目
25,501
( 28,051 )
48日目
25,501
( 28,051 )
48日目
25,501
( 28,051 )
48日目
31,130
( 34,243 )
48日目
31,130
( 34,243 )
48日目
25,501
( 28,051 )
48日目
25,501
( 28,051 )
48日目
27,930
( 30,723 )
48日目
31,211
( 34,332 )
16日目
31,211
( 34,332 )
16日目
24,899
( 27,389 )
16日目
31,211
( 34,332 )
16日目
24,899
( 27,389 )
16日目
31,211
( 34,332 )
16日目
29,261
( 32,187 )
48日目
38,138
( 41,952 )
48日目
35,618
( 39,180 )
48日目
36,000
( 39,600 )
48日目
29,261
( 32,187 )
48日目
36,000
( 39,600 )
48日目

詳細情報

基本情報

強力、高効率の高品位ウォーム減速機

●豊富なバリエーション
出力中空、出力中実、入力両軸、モータ無等、バリエーションが豊富であらゆるニーズに対応できます。
●取付自在
取付方向を全く選ばず、あらゆる方向に取付可能です。
●軽量・コンパクト
アルミダイカストケースの採用により、大幅に軽量、コンパクトになりました。
●メンテナンスフリー
なじみ運転不要
高級潤滑油の使用により、油の交換が不要です。

ご注意

  • 【販売終了情報】25年9月21日に販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース 小型タイプ
一段ウォーム減速機 Sシリーズ K形
一段ウォーム減速機(中空軸)AOW70C60
Sシリーズ W・WP形
Sシリーズ B・BP形
FB形ストレートベベルギヤボックス
メーカーマキシンコーマキシンコーマキシンコーマキシンコーマキシンコーマキシンコー
通常価格22,561-22,990 -51,12021,580 -21,580 -33,209 -
通常出荷日16日目〜16日目10日目16日目16日目10日目〜
適応モータその他その他その他その他その他-
軸方向90度90度90度90度90度T型
特性ウォームギアウォームギアウォームギアウォームギアウォームギアストレートベベルギア
本体取付脚なし脚付脚なし脚付脚付脚なし
モータ有無なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト