17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

Sシリーズ B・BP形

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • BPの外形図については こちら をご参照ください。
未確定:候補が112型番あります。
数量:

商品情報

外形図/規格表

Sシリーズ B・BP形 B50~B80外形図

※型番50~80には、アイボルトはついておりません。

型番AABBBBCCEFGHHDHLLLMNZ
5017610514595501109515175-5010014012011
601961201651106012010520205-6012015013011
702341401951307015011520238-7014019015015
802641602101408018013520268-8016022017015
型番入力軸出力軸質量潤滑油量
HSKIUh7Xh9THLSKOSh7Yh9TIkgL
50302512413.5403217519.07.00.20
60403215517.0504222624.510.00.34
70403218620.5605128831.014.00.52
80504222624.56555321035.020.00.68
Sシリーズ B・BP形 BP100・BP120外形図
Sシリーズ B・BP形 BP135外形図

型番リスト

表示件数

減速比

軸径

(mm)

出力軸配置

型番(歯車中心距離)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
10
17
左側
50
827-7286
10
1個
15
17
左側
50
827-7287
10
1個
20
17
左側
50
827-7288
10
1個
25
17
左側
50
827-7289
10
1個
30
17
左側
50
827-7290
10
1個
40
17
左側
50
827-7291
10
1個
50
17
左側
50
827-7292
10
1個
60
17
左側
50
827-7293
10
1個
10
17
右側
50
810-9993
10
1個
15
17
右側
50
827-7294
10
1個
20
17
右側
50
810-9994
10
1個
25
17
右側
50
827-7295
10
1個
30
17
右側
50
810-9995
10
1個
40
17
右側
50
810-9996
10
1個
50
17
右側
50
810-9997
10
1個
60
17
右側
50
810-9998
10
1個
10
22
左側
60
827-7296
10
1個
15
22
左側
60
827-7297
10
1個
20
22
左側
60
827-7298
10
1個
25
22
左側
60
827-7299
10
1個
30
22
左側
60
827-7300
10
1個
40
22
左側
60
827-7301
10
1個
50
22
左側
60
827-7302
10
1個
60
22
左側
60
827-7303
10
1個
10
22
右側
60
810-9999
10
1個
15
22
右側
60
827-7304
10
1個
20
22
右側
60
811-0001
10
1個
25
22
右側
60
827-7305
10
1個
30
22
右側
60
811-0002
10
1個
40
22
右側
60
811-0003
10
1個
50
22
右側
60
811-0004
10
1個
60
22
右側
60
811-0005
10
1個
10
28
左側
70
827-7306
10
1個
15
28
左側
70
827-7307
10
1個
20
28
左側
70
827-7308
10
1個
25
28
左側
70
827-7309
10
1個
30
28
左側
70
827-7310
10
1個
40
28
左側
70
827-7311
10
1個
50
28
左側
70
827-7312
10
1個
60
28
左側
70
827-7313
10
1個
10
28
右側
70
811-0006
10
1個
15
28
右側
70
827-7314
10
1個
20
28
右側
70
811-0007
10
1個
25
28
右側
70
827-7315
10
1個
30
28
右側
70
811-0008
10
1個
40
28
右側
70
811-0009
10
1個
50
28
右側
70
811-0010
10
1個
60
28
右側
70
811-0011
10
1個
10
32
左側
80
827-7316
10
1個
15
32
左側
80
827-7317
10
1個
20
32
左側
80
827-7318
10
1個
25
32
左側
80
827-7319
10
1個
30
32
左側
80
827-7320
10
1個
40
32
左側
80
827-7321
10
1個
50
32
左側
80
827-7322
10
1個
60
32
左側
80
827-7323
10
1個
10
32
右側
80
810-9989
10
1個
15
32
右側
80
827-7324
10
1個
20
32
右側
80
810-9990
10
1個
25
32
右側
80
827-7325
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,394
( 27,933 )
16日目
23,311
( 25,642 )
16日目
21,580
( 23,738 )
16日目
25,653
( 28,218 )
16日目
25,388
( 27,927 )
16日目
23,330
( 25,663 )
16日目
24,899
( 27,389 )
16日目
24,899
( 27,389 )
16日目
25,653
( 28,218 )
16日目
23,311
( 25,642 )
16日目
23,330
( 25,663 )
16日目
23,311
( 25,642 )
16日目
25,899
( 28,489 )
16日目
22,907
( 25,198 )
16日目
23,483
( 25,831 )
16日目
25,122
( 27,634 )
16日目
28,385
( 31,224 )
16日目
28,385
( 31,224 )
16日目
26,387
( 29,026 )
16日目
28,385
( 31,224 )
16日目
28,382
( 31,220 )
16日目
29,148
( 32,063 )
16日目
26,387
( 29,026 )
16日目
32,899
( 36,189 )
16日目
28,385
( 31,224 )
16日目
28,385
( 31,224 )
16日目
29,148
( 32,063 )
16日目
28,385
( 31,224 )
16日目
33,89930,509
( 33,560 )
16日目
29,148
( 32,063 )
16日目
26,387
( 29,026 )
16日目
29,89927,507
( 30,258 )
16日目
44,89940,409
( 44,450 )
16日目
43,16539,711
( 43,682 )
16日目
36,494
( 40,143 )
16日目
39,416
( 43,358 )
16日目
40,037
( 44,041 )
16日目
36,494
( 40,143 )
16日目
36,494
( 40,143 )
16日目
42,899
( 47,189 )
16日目
39,416
( 43,358 )
16日目
39,416
( 43,358 )
16日目
42,89938,609
( 42,470 )
16日目
39,416
( 43,358 )
16日目
46,89942,209
( 46,430 )
16日目
42,899
( 47,189 )
16日目
39,63736,466
( 40,113 )
16日目
39,42336,269
( 39,896 )
16日目
52,57248,366
( 53,203 )
16日目
48,975
( 53,873 )
16日目
49,899
( 54,889 )
16日目
48,975
( 53,873 )
16日目
52,37048,180
( 52,998 )
16日目
42,989
( 47,288 )
16日目
49,89944,909
( 49,400 )
16日目
42,989
( 47,288 )
16日目
48,975
( 53,873 )
16日目
48,975
( 53,873 )
16日目
46,688
( 51,357 )
16日目
52,57248,366
( 53,203 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静粛:ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、なめらかで静粛な運転。
・直交軸:省スペース設計が可能です。
・減速比:一段で高減速比(10~60)。
・軸配置:入力軸…全機種片軸、両軸(オプション)を用意しています。出力軸…全機種片軸、両軸(オプション)を用意しています。
・B形(下ウォーム形)ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
・出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • BPの外形図については こちら をご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sシリーズ B・BP形のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
既存の機械の速度変更に
4
満足度:4.0
既存の機械の回転速度をあげるために1/60の減速比から1/30のものに交換しました。期待通りのものでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sシリーズ B・BP形
Sシリーズ W・WP形
一段ウォーム減速機 Sシリーズ K形
TB形スパイラルベベルギヤボックス
FB形ストレートベベルギヤボックス
一段ウォーム減速機(中空軸)AOW70C60
メーカーマキシンコーマキシンコーマキシンコーマキシンコーマキシンコーマキシンコー
通常価格21,580-21,580 -22,990 -18,288 -33,209 -51,120
通常出荷日16日目16日目16日目在庫品1日目〜10日目〜10日目
適応モータその他その他その他--その他
軸方向90度90度90度T型T型90度
特性ウォームギアウォームギアウォームギアスパイラルベベルギアストレートベベルギアウォームギア
本体取付脚付脚付脚付脚付脚なし脚なし
軸 種類中実中実中実中実中実中空
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト