メカニカル部品技術窓口
【特長】・油回転真空ポンプ用のオイルです。・優れた低蒸気圧、潤滑特性を持つ。・特に寒冷時にも始動性が良...
詳細を確認
SMR-100
| 型 式 | SMR-100 |
|---|---|
| 容 量 | 1箱 1L(500mL缶×2) |
| 4L缶 | |
| 18L缶 |
| 単位 | SMR-100 | |
|---|---|---|
| 組成 | - | 鉱物油 |
| 密度(15℃) | g/cm3 | 0.878 |
| 色(ASTM) | - | L1.0> |
| 引火点(COC) | ℃ | 200< |
| 動粘度(40℃) | mm2/s | 44.6 |
| 流動点 | ℃ | -15.0> |
| 型式 | SMR-100 油量 |
|---|---|
| G-5 | 20mL |
| G-25SA | 230mL |
| G-50SA | 360mL |
| G-101S | 1200mL |
| G-5DA | 180mL |
| G-10DA | 250mL |
| G-20DA | 180mL |
| G-50DA | 260mL |
| G-101D | 800mL |
| GHD-031 | - |
| GHD-100 | - |
| GLS-050 | 400~700mL |
| GLD-051 | 500~800mL |
| GLD-040 | - |
| GLD-137AA | 1000mL |
| GLD-137CC | 1000mL |
| GLD-202AA | 1100mL |
| GLD-202BB | 1100mL |
| GLD-280A | - |
| GCD-051X | - |
| GCD-136X | - |
| GCD-201X | - |
| MBS-052 | - |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,620円 ( 6,182円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,438円 ( 9,282円 ) | 1日目 |
20,125円 ( 22,138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・油回転真空ポンプ用のオイルです。
・優れた低蒸気圧、潤滑特性を持つ。
・特に寒冷時にも始動性が良いように粘度を低くしています。
・ポンプの性能をフルに発揮するためにもオイルの交換はできるだけ頻繁に行ってください。
【用途】
・油回転真空ポンプに最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロロメカニック
小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ
5通常価格(税別):10,283円~

日東工器
DCモータ(ブラシレス) 真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ
0通常価格(税別):21,730円~

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40S
5通常価格(税別):65,576円~

アルバック機工
オイルミストトラップ OMT-050A・OMT-100A・OMT-200A
4通常価格(税別):18,336円~

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S
0通常価格(税別):49,899円

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-41D
0通常価格(税別):89,899円~

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D
0通常価格(税別):148,999円~

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15
0通常価格(税別):32,541円

日東工器
DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ
0通常価格(税別):8,682円~