メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • 最大許容荷重(N)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ロスタ揺動マウント AB

通常単価(税別)
65,516
税込単価
72,068
通常出荷日:10日目

【特長】・振動モータを使った振動コンベアーや振動ふるい機のマウントに利用できます。・この組み合わせは、...

詳細を確認
  • 型式:AB-45-N,AB-50-N,AB-50-N-2について、材質および一部の寸法を変更する事になりました。機能/性能について変更はございません。詳細はこちらから御確認下さい。変更時期:2022年6月を目途に在庫が無くなり次第順次切り替え。

型番:

AB-27-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AB-27-Nの仕様・寸法情報

種類
防振マウント・空気ばね
材質
[ゴム] ゴム
最大許容荷重(範囲)(N)
701~2500
接続形状
通し穴
高さH・厚さT(mm)
235
最大許容荷重(N)
800
厚さ(mm)
80
特性
標準$防振性
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

AB-15~27-N
ロスタ揺動マウント AB 外形図1
AB-38-N
ロスタ揺動マウント AB 外形図2
AB-45~50-N
ロスタ揺動マウント AB 外形図3
AB-50-N-2
ロスタ揺動マウント AB 外形図4

製品仕様

製品仕様

型番使用荷重範囲
[N]
動的ばね定数[N/mm]質量[kg]
垂直方向水平方向
AB-15-N50~1601060.5
AB-18-N120~35020141.2
AB-27-N250~80040252.2
AB-38-N600~1,60060305.1
AB-45-N1,200~3,0001005011.5
AB-50-N2,500~6,0001908519.1
AB-50-N-24,200~10,00032014032.2

※動的ばね定数は、定格荷重時で周波数が960min-1、振幅が8mm 時のデータです。

規格表

単位:mm
型番A
無負荷時
A
最大荷重時
B
無負荷時
B
最大荷重時
CDEFHKLMN
AB-15-N168114708880750653104052-
AB-18-N20814688104100960803.5145067-
AB-27-N2351709411610011801054.5176080-
AB-38-N305225120147125131001256218010440
AB-45-N35325714117214013×2611514582810013258
AB-50-N38027715018415017×27130170123512016060
AB-50-N-238027715018415017×27・17×33130170124020024570

※ AB-50-N-2のD 寸法は、3 つある取り付け穴の内、中央の穴のみ17×33となります。

使用例

取り付け

1台の振動モータによる加振
1台の振動モータの加振によるスクリーンの動きはだ円振動となります。振動モータは、その据え付け中心をスクリーンの重心に向け、垂直方向から20 ~ 25°傾けて取り付けます。
ロスタ揺動マウント AB 取り付け1
2台の振動モータによる加振
2台の振動モータの加振によるスクリーンの動きは直線振動となります。振動モータの回転方向はおたがいに逆回転となります。2台の振動モータは、その据え付け中心をスクリーンの重心に向け、垂直方向から20 ~ 25°傾けて取り付けます。
ロスタ揺動マウント AB 取り付け2
ピボットベースに取り付けた振動モータ加振
ピボットベースに取り付けた振動モータの加振によるスクリーンの動きは、ほぼ直線振動に近い形となります。ピボットベースによる加振は小型スクリーンなどに有効です。振動モータは、その据え付け中心をスクリーンの重心に向け、垂直方向から20 ~ 25°傾けて取り付けます。
ロスタ揺動マウント AB 取り付け3

商品特長詳細

設計上の確認事項

■選定

ロスタ揺動マウント AB 選定
 

■機械振動

振動絶縁においてもっとも重要なことは、機械から発生する振動数と固有振動数の比を√2 以上にとることです。右図はその比と振動吸収の割合をグラフにしたものです。
ロスタ揺動マウント AB 機械振動

■ばね特性

圧縮方向ばね特性AB-15・18・27・38-N
ロスタ揺動マウント AB ばね特性1
圧縮方向ばね特性AB-45・50-N・50-N-2
ロスタ揺動マウント AB ばね特性2

型番リスト

表示件数
型番
AB-27-N

最大許容荷重(範囲)

(N)

高さH・厚さT

(mm)

最大許容荷重

(N)

厚さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
701~2500
235
800
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,516
( 72,068 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動モータを使った振動コンベアーや振動ふるい機のマウントに利用できます。
・この組み合わせは、垂直方向に非常にやわらかく、柔軟なサポートが可能です。
・並列に複数個使用することで、大容量の荷重まで受けられます。
・ABモデルは、振動モータによる加振力を効率よく伝達する一方で、床など外部への振動も吸収できます。

ご注意

  • 型式:AB-45-N,AB-50-N,AB-50-N-2について、材質および一部の寸法を変更する事になりました。機能/性能について変更はございません。詳細はこちらから御確認下さい。変更時期:2022年6月を目途に在庫が無くなり次第順次切り替え。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロスタ揺動マウント ABの型番AB-27-Nのページです。 型番AB-27-Nに関する仕様情報を記載しております。
ロスタ揺動マウント ABのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロスタ揺動マウント AB
ロスタ防振マウント ESL
タイマウント
カップマウント
大型ハイマウント
ELショウマウント
メーカー三木プーリ三木プーリ倉敷化工倉敷化工倉敷化工昭和サイエンス
通常価格65,51619,444 -808 -2,988 -56,236 -5,956 -
通常出荷日10日目13日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜
種類防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね防振ブッシュ防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね
材質ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム金属クロロプレン
接続形状通し穴通し穴通し穴片端めねじ片端おねじ片端おねじ
特性標準$防振性-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト